Tematy

Regulacja OLTC (On‑Load Tap Changer)

  • 22.06.2026
  • Regulacja OLTC (On‑Load Tap Changer) umożliwia zmianę przekładni transformatora pod obciążeniem, bez przerw w zasilaniu. Dzięki przełączaniu zaczepów uzwojenia automatycznie stabilizuje napięcie, poprawiając jakość energii i efektywność funkcjonowania sieci. Stosowana w transformatorach mocy i dystrybucyjnych.

    Główne metody regulacji OLTC:

    • Metody bez pomiarów w sieci nN

    • Metody z pomiarami wewnątrz sieci nN

    • Metody z pomiarami wewnątrz sieci SN i nN



    Metody bez pomiarów w sieci nN

    Lokalna_regulacja_AVR_2000x1125.png

    Lokalna regulacja napięcia na szynach nN (AVR)

    Zasada działania:
    Informacja wejściowa o napięciu: wyłącznie na szynie nN transformatora

    • Regulator OLTC mierzy tylko napięcie na zaciskach nN transformatora

    • Porównuje je z wartością zadaną (np. 400 V L–L / 230 V fazowo)

    • Zmienia zaczep, jeśli napięcie wyjdzie poza strefę


    Zalety:

    • Bardzo prosta realizacja i niezawodność

    • Niższe koszty


    Wady:

    • Brak wiedzy o napięciach na końcach linii nN

    • Nieprzystosowana do sieci z OZE, wysokie napięcie przy dużej generacji PV

    • Zaniżone napięcie na końcu sieci przy dużym obciążeniu.

    Lokalna_regulacja_AVR_2000x1125.png

    Regulacja z kompensacją spadku napięcia (Line Drop Compensation – LDC)

    Zasada działania:
    Regulator OLTC nie utrzymuje bezpośrednio napięcia na szynie nN, lecz napięcie „wirtualnego” punktu regulacyjnego zlokalizowanego w pewnej odległości od transformatora

    Ureg=UnN+R⋅I⋅cosφ+X⋅I⋅sinφ

    Należy założyć parametry R oraz X odpowiadające impedancji linii


    Zalety:

    • Częściowo uwzględnia obciążenie linii

    • Tania metoda ze względu na brak potrzeby pomiarów zdalnych


    Wady:

    • Parametry R i X są stałe – nie odzwierciedlają rzeczywistej topologii nN

    • Złe działanie przy generacji PV (kierunek mocy się odwraca)

    • Brak informacji o napięciach w rzeczywistych punktach krytycznych.

    Metody z pomiarami wewnątrz sieci nN

    Regulacja_OLTC_zdalna_punkty_2000x1125.png

    Regulacja zdalna na podstawie wybranych punktów pomiarowych

    Zasada działania
    Napięcia są mierzone w kilku wybranych węzłach sieci nN (np. końce linii), regulator OLTC utrzymuje napięcie w „najgorszym punkcie” w dopuszczalnym zakresie.


    Zalety:

    • Realna kontrola napięć tam, gdzie są problemy

    • Możliwa implementacja bez pełnego modelu siec

    • Znacznie lepsza praca z PV niż LDC


    Wady:

    • Regulacja pod kilka punktów, a nie całą sieć

    • Wybór punktów krytycznych nie zawsze jest oczywisty

    Regulacja_OLTC_estymacja_2000x1125.png

    Regulacja oparta na estymacji stanu sieci nN

    Zasada działania
    Pomiary z liczników i czujników rozproszonych w sieci są wykorzystywane wspólnie z uproszczonym modelem sieci do rekonstrukcji profilu napięć w całym obszarze zasilania. Na tej podstawie wyznaczany jest optymalny poziom napięcia na szynie nN.


    Zalety:

    • Znacznie lepsza decyzja regulacyjna

    • Widoczny jest cały profil napięć

    • Możliwość optymalizacji (straty, liczba przełączeń)

    Wady:

    • Większa złożoność algorytmiczna

    • Zleżność od jakości danych

    • Wymaga dobrej synchronizacji pomiarów.

    Regulacja_OLTC_FBVR_2000x1125.png

    FBVR – regulacja w pętli sprzężenia zwrotnego

    Zasada działania
    Metoda regulacji napięcia z wykorzystaniem informacji zwrotnej, stosowana głównie w sieciach elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.


    Zalety:

    • Skoordynowana regulacja napięcia

    • Minimalizacja ograniczeń mocy PV

    • Adaptacja do zmiennej generacji


    Wady:

    • Wysoka złożoność systemu

    • Wymaga infrastruktury komunikacyjnej

    • Brak regulacji predykcyjnej



    Metody z pomiarami wewnątrz sieci SN i nN

    Smart Grid Voltage Control

    Zasada działania
    Metoda regulacji napięcia z wykorzystaniem informacji zwrotnej, stosowana głównie w sieciach elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, szczególnie przy dużym udziale źródeł rozproszonych (PV, magazyny energii, generatory).


    Zalety:

    • Najlepsza jakość regulacji napięcia

    • Minimalizacja ograniczeń mocy PV

    • Pełna adaptacja do zmiennej generacji


    Wady:

    • Wysoka złożoność systemu

    • Wymaga infrastruktury komunikacyjnej

    • Cyberbezpieczeństwo i niezawodność



    Porównanie: regulacja klasyczna vs FBVR vs Smart Grid

    Cecha / Metoda

    Klasyczna regulacja OLTC

    FBVR

    Smart Grid Voltage Control

    Pomiary w sieci nN

    ❌ tylko szyna nN

    ⚠️ częściowa

    ✅ pełna/estymowana

    Reakcja na PV

    ❌ słaba

    ✅ dobra

    ✅ ✅ bardzo dobra

    Regulacja OLTC

    lokalna, pasywna

    skoordynowana

    globalna, adaptacyjna

    Regulacja po stronie PV

    ❌ brak

    ✅ Q(U)

    ✅ ✅ dynamiczna

    Sprzężenie zwrotne

    ❌ brak

    ✅

    ✅

    Regulacja predykcyjna

    ❌ brak

    ❌ brak

    ✅

    Ograniczanie mocy PV

    niekontrolowane

    selektywne

    minimalizowane

    Liczba przełączeń OLTC

    często wysoka

    umiarkowana

    minimalizowana

    Wymagana komunikacja

    ❌

    ✅

    ✅ ✅

    Przejście od klasycznych metod regulacji napięcia do rozwiązań typu FBVR i dalej do koncepcji Smart Grid stanowi ewolucję od regulacji lokalnej i reaktywnej do regulacji systemowej, adaptacyjnej i predykcyjnej. W szczególności rozwiązania Smart Grid umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału źródeł rozproszonych jako aktywnych elementów regulacyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby przełączeń transformatorów oraz minimalizacji strat energii i redukcji generacji OZE.