Referencja

Modernizacja w dłuższej perspektywie

  • 21.07.2020
  • Modularny WAGO I/O System i konwerter protokołów telemetrycznych ułatwiają zarządzanie całą siecią ciepłowniczą w Greifswald.

    Greifswald stawia na sieć ciepłowniczą. 20 000 osób, około 70 procent wszystkich mieszkańców korzysta z sieci ciepłowniczej do ogrzewania mieszkań i wody – jest to wartość imponująca, jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią, która w Niemczech nie przekracza 14 procent. Już w roku 1958 została uruchomiona pierwsza elektrociepłownia, później doszły kolejne. Od roku 1983 jedna z funkcjonujących w dawnej NRD elektrowni jądrowych dostarczała miastu energię elektryczną i ciepło. Do 1990 roku rurociąg ciepłowniczy o długości 24 km łączył elektrownię atomową Lubmin z Greifswaldem.

    Wraz z końcem NRD los elektrowni został przypieczętowany. Luki w zabezpieczeniach były zbyt duże, a dopasowanie do standardów obowiązujących w RFN byłoby zbyt kosztowne. W roku 1990 elektrownia została odłączona od sieci. Podziemny rurociąg został zdemontowany cztery lata później. W okresie przejściowym, w latach 1990-1993, ciepło do gospodarstw w Greifswald dostarczała kotłownia olejowa Lubmin.

    Mieszkańcy Greifswald nie chcieli zrezygnować z ciepłowni i w roku 1991, po zamknięciu elektrowni atomowej, powołali do życia przedsiębiorstwo Fernwärme Greifswald GmbH. Realizowało ono nową koncepcję energetyczną. Wyremontowano miejskie systemy ciepłownicze i w ciągu zaledwie pięciu lat wybudowano cztery nowe elektrociepłownie. Trzy z nich to elektrociepłownie blokowe z silnikami spalinowymi, a jedna to elektrociepłownia z turbiną gazową i kotłem odzysknicowym – od tego czasu dostarczają energię elektryczną i ciepło. Energia elektryczna i ciepło są wytwarzane wyłącznie w źródłach wysokosprawnej kogeneracji zlokalizowanych na terenie miasta.

    Sterownik ogrzewania i zabezpieczenie energetyczne to wyroby różnych producentów. WAGO Telecontrol Gateway (WTG) pozwala na proste podłączanie podstacji, niezależnie od ich producenta.

    Frank Reißmann, supervisor for network control technology at the Greifswald municipal utility

    Wysokosprawna kogeneracja

    Systemowa sieć ciepłownicza wymaga przemyślanego zarządzania, aby zapewnić efektywną eksploatację oraz odpowiednią reakcję w razie pojawienia się usterek lub awarii. Dlatego obydwie ciepłownie są ze sobą powiązane termicznie poprzez stację sprzęgającą w centrum miasta. Tutaj ciepło jest przesyłane w obrębie dwóch sieci pierwotnych. Ponieważ maksymalne temperatury zasilania i ciśnienie mają ze względów historycznych różne wartości, sprzężenie odbywa się poprzez wymiennik ciepła.

    Aby uzyskać efektywną i bezusterkową pracę, przesył ciepła został zautomatyzowany. W zależności od temperatury zewnętrznej dobiera się temperaturę zasilania konieczną dla zapewnienia wymaganej ilości ciepła, po czym następuje jej automatyczne ustawienie. W ten sposób z systemu ciepłowniczego rozprowadzane jest ciepło dla prywatnych gospodarstw domowych, którą można regulować w zależności od potrzeb.

    Ponieważ zamontowany sprzęt do telesterowania przestał działać, zakład komunalny w Greifswaldzie zdecydował się zastąpić stację telesterowania i koncentrator danych rozwiązaniami WAGO. Od października 2016 roku stosowany jest modularny, niezależny od magistrali obiektowej WAGO I/O System 750. W zakładzie w Greifswald wykorzystano bramkę telecontrol WTG jako aplikację dla I/O-System. Tam, gdzie poprzednio konieczne było stosowanie osobnych interfejsów komunikacyjnych dla koncentratora danych i stacji telemechaniki, można teraz stosować jeden wspólny.

    Niezależność od producenta i skalowalność

    Lokalne sterowanie stacją sprzęgającą jest podłączone do analogowych i dwustanowych modułów wejść i wyjść WAGO I/O System, podczas gdy WTG firmy WAGO rejestruje dane ze sterowników ogrzewania w stacjach przesyłowych przez magistrale szeregowe. To jeden z głównych atutów bramki telecontrol: „Sterowniki ciepła i zabezpieczenia energetyczne pochodzą przecież od różnych producentów“ – mówi Frank Reißmann, specjalista ds. sieci przesyłowych w przedsiębiorstwie komunalnym w Greifswald – „WTG od WAGO pozwala na podłączanie podstacji niezależnie od producenta".

    Konwersja protokołu odbywa się w WTG WAGO przy użyciu funkcjonalności PLC. W ten sposób możliwe jest gromadzenie danych z maksymalnie dziewięciu magistral, a każda obejmuje maksymalnie 16 podstacji. Użytkownicy mogą za pośrednictwem FTP i Web-Based-Management (WBM) – a więc przez przeglądarkę internetową – samodzielnie dodawać abonentów sieci i modyfikować system.

    Dodatkowe atuty to otwarta struktura i najwyższa elastyczność, co zabezpiecza przedsiębiorstwo komunalne w Greifswald na przyszłość, bowiem modernizacja to proces ciągły. W chwili obecnej jest realizowana jedna stacja telesterowania w charakterze podstacji z 31 sterownikami ogrzewania. Dziewięć dalszych stacji telesterowania ma pojawić się w najbliższych latach – bowiem otwarte i skalowalne rozwiązania WAGO są łatwe do wdrożenia, efektywne i niezawodne.

    Tekst: Daniel Wiese | WAGO
    Zdjęcie: Thorsten Sienk

    Osoba kontaktowa z WAGO

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytanie? Chętnie pomożemy.