Rozwiązania

Telesterowanie

  • 11/14/2018
  • Niezależnie od tego, czy chodzi o energię elektryczną, gaz, wodę czy ciepło – ilość przesyłanych danych i zadania komunikacyjne ciągle rosną ze względu na zdecentralizowany wzrost produkcji energii odnawialnej, wzajemnie połączone sieci, ale także sprzężenie sektorowe. WAGO jako dostawca systemów telesterowania ma na to rozwiązanie – bezpieczne, ekonomiczne i przyszłościowe.

    Pomimo iż główny cel to zdalne podłączenie oddalonych urządzeń, instalacji i podstacji do systemu SCADA poprzez stację telesterowania (RTU), to każde zastosowanie niesie ze sobą inne wyzwania. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom w zakresie aplikacji i architektury stacje telesterowania (RTU) WAGO idealnie się do tego dostosowują – w sposób kompaktowy, modularny i kompatybilny.

    Zalety:

    • łatwy w obsłudze interfejs telesterowania

    • zintegrowana stacja telesterowania (RTU) do zadań automatyzacji

    • dostępne rozwiązania dla GSM, radiowe lub przewodowe

    • możliwość harderingu zgodnie z wymaganiami Białej Księgi BDEW

    • bezpośrednia integracja sygnałów iskrobezpiecznych dzięki modułom Ex i



    RTU dla telesterowania

    do zastosowań standardowych i ekstremalnych

    Wytrzymały i odporny: bez względu na wahania temperatury, wibracje, wstrząsy, czy zakłócenia elektromagnetyczne – nasz system telesterowania działa niezawodnie i niezależnie od warunków otoczenia. Sterowniki PLC WAGO z serii 750 są przystosowane zarówno do standardowych zastosowań, jak i do pracy w ekstremalnych warunkach.

    branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

    Niezawodny system telesterowania

    Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, a globalne ocieplenie stanowi obecnie realne zagrożenie. Dlatego transformacja energetyczna musi się udać. Na etapie realizacji telesterowanie odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ w przypadku infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodnej i cieplnej obszary dostaw są bardzo rozgałęzione, a stacje są daleko oddalone.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.