„Remote Terminal Units“ – zdalne sterowanie dzięki protokołom telemetrycznym

RTU dla telesterowania

Nasze rozwiązania wykorzystują jako platformę modułowy system WAGO I/O, który od lat jest z powodzeniem stosowany na rynku. Sterowniki skalowalne pod względem wydajności i konfiguracji wejść/wyjść zostały rozszerzone o specjalne protokoły telemetryczne (IEC 61850, IEC 60870, DNP3). Dzięki możliwości programowania zgodnie z normą IEC 61131-3 wszystkie zadania zarówno z zakresu komunikacji protokołów telemetrycznych jak i automatyki stacji można realizować w dowolny, a przede wszystkim prosty sposób.

Międzynarodowe dopuszczenia gwarantują ciągłość pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach. System operacyjny Linux® zapewnia maksymalną elastyczność i długoterminową dostępność rozwiązań w zakresie automatyzacji. Uwzględniono najbardziej rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa dla aplikacji infrastruktury krytycznej.

Elastyczna komunikacja i swoboda programowania, w połączeniu z dużym wyborem modułów I/O i bibliotek programowych, zapewniają otwartość przy automatyzacji rozwiązań międzybranżowych. W szczególności dotyczy to dystrybucji energii elektrycznej, gospodarki wodnej, przemysłu petrochemicznego czy projektów infrastrukturalnych.

Korzyści:

  • uniwersalne interfejsy komunikacyjne

  • łatwa obsługa i niskie koszty cyklu życia

  • aprobaty nawet dla trudnych warunków podstacji

  • bezpieczeństwo i niezawodność dzięki spełnieniu wysokich standardów cyberbezpieczeństwa



Uniwersalne interfejsy komunikacyjne

  • obsługa najważniejszych protokołów telemetrycznych IEC60870-5, DNP3, IEC 61850

  • możliwość korzystania zarówno z opcji klient jak i serwer do realizacji funkcjonalności bramki łączącej różne protokoły

  • połączenie z innymi protokołami komunikacyjnymi np. Modbus®, MQTT, OPC UA

Prosta obsługa

  • moduły I/O pozwalają na projektowanie węzłów dostosowanych do indywidualnych potrzeb

  • intuicyjne narzędzia konfiguracyjne ułatwiają uruchomienie i pomagają obniżyć koszty cyklu życia

  • sterowniki swobodnie programowalne zgodnie z IEC-61131-3

  • możliwość bezpośredniego korzystania z Linux® MicroServices (Docker®)

Dopuszczenia dla automatyki podstacji energetycznych

  • spełnienie najwyższych wymagań środowiskowych zgodnie z normą IEC 60255

  • certyfikowana obsługa protokołów telemetrycznych (GL_DNV, KEMA)

  • długi okres eksploatacji dla produktów i usług serwisowych

  • skalowalna wydajność procesora do złożonych zadań

Całkowita niezawodność i bezpieczeństwo

  • spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, z gwarancją wysokiej dostępności systemu i integralności danych (ISO27000)

  • firmware poddany harderingowi dla „infrastruktury krytycznej“ (możliwość audytu) + zdalne aktualizacje FW

  • zintegrowana zapora sieciowa i funkcja VPN

RTU (Remote Terminal Unit)

Wytrzymałość i odporność: to cechy, które wyróżniają stację telesterowania (RTU) WAGO. Bez względu na wahania temperatury, wibracje, wstrząsy, czy zakłócenia elektromagnetyczne – nasz system telesterowania działa niezawodnie i niezależnie od warunków otoczenia. Stacja telesterowania (RTU) WAGO jest przystosowana zarówno do standardowych zastosowań, jak i do pracy w ekstremalnych warunkach.

Produkty

Sterownik telecontrol z serii 750

Kompaktowa budowa, odporność na wysokie i niskie temperatury, precyzyjne dopasowanie do wymagań: to zalety sterownika telecontrol WAGO w wersji standardowej.

Zalety:

  • możliwość użytkowania w pomieszczeniach bez klimatyzacji i ogrzewania w temperaturach od 0 … 55°C / - 20 … 60°C

  • kompaktowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca

  • zgodność ze standardami przemysłowymi wg IEC EN 61000-6-2 / -3

  • odporność na przyspieszenia 0,5g

Sterownik telecontrol XTR

Tam, gdzie inne rozwiązania telecontrol osiągają granice swoich możliwości, sprawdzają się idealnie urządzenia WAGO z serii XTR. Charakteryzują się one ekstremalną wytrzymałością temperaturową, odpornością na zakłócenia i wibracje oraz dużą wytrzymałością napięciową. Dzięki temu nadają się do zastosowań w instalacjach OZE, lokalnych stacjach transformatorowych, przemyśle petrochemicznym oraz w branży wodno-ściekowej.

Zalety:

  • praca w temperaturze od -40 do +70°C

  • gotowość do użycia zgodnie z normą IEC EN 60870-2-1, pozwalająca na zwiększenie dostępności systemu nawet w niezabezpieczonych obszarach, jak również na kompatybilność ze standardami telecontrol

  • odporność na napięcie udarowe do 5 kV

  • odporność na przyspieszenia 5g

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Elastyczny sterownik do małych aplikacji: PFC100

Sterownik PFC100 wyposażony jest w 512 MB pamięci i jest przygotowany do zastosowania w przemyśle budowlanym oraz przy budowie maszyn i urządzeń.

  • Możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1

  • Otwarta platforma Linux®

  • liczne funkcjonalności wspierające bezpieczeństwo sieciowe

Wydajne i elastyczne rozwiązanie do dużych i średnich aplikacji: PFC300

PFC300 jest wyposażony w 2GB pamięci RAM i procesor 64 bit, co pozwala na jego użycie w złożonych aplikacjach maszynowych, procesowych i budynkach.

  • możliwość programowania w CODESYS zgodnie z IEC 61131-1 w systemie operacyjnym Linux®

  • liczne funkcjonalności wspierające bezpieczeństwo sieciowe

  • dwurdzeniowy procesor

  • złącze serwisowe USB C

Sterowniki kompaktowe CC100

Dzięki konstrukcji pasującej do rozdzielnic modułowych i zintegrowanej obsłudze sygnałów I/O, sterownik kompaktowy CC100 zajmuje w rozdzielnicy niewiele miejsca. Pozwala on użytkownikowi na realizację indywidualnych zadań automatyki przemysłowej i budynkowej.

Korzyści:

  • kompaktowy sterownik ze zintegrowanymi wejściami/wyjściami

  • obudowa pasująca do rozdzielnic modułowych

  • środowisko inżynierskie CODESYS

  • opcjonalnie z interfejsem komunikacyjnym CAN i DALI

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Panele dotykowe WAGO TP 600

Wydajne panele dotykowe WAGO TP 600 pozwalają uzupełnić rozbudowane funkcje sterowania i telecontrol o lokalne, graficzne wskazówki dla użytkownika – np. do bezpośredniej konfiguracji aplikacji telecontrol poprzez interfejs operatora.

Korzyści:

  • zintegrowany panel dotykowy ze sterownikiem telecontrol

  • wydajny czterordzeniowy procesor umożliwiający realizację rozbudowanych zadań sterowania i konwersji protokołów

  • kompatybilność z IoT i Docker®

  • spójna koncepcja inżynierii i cyberbezpieczeństwa

  • dostępność w wersji „Standard“ lub jako panele pojemnościowe „Advanced“

  • aprobaty UL i DNC dla wymagających warunków środowiskowych

  • praca w temperaturze otoczenia: -20 … +55°C

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Sterowniki Edge

Sterownik WAGO Edge jest przeznaczony do rozbudowanych bramek między protokołami telemetrycznymi, jak również koncentratorów danych, łączności IoT i/lub wstępnego przetwarzania danych „na brzegu sieci“.

Korzyści:

  • wydajny czterordzeniowy procesor ARM-Cortex-A9 umożliwiający realizację rozbudowanych zadań sterowania i bramek

  • kompatybilność z IoT i Docker® do szczególnych zastosowań na brzegu sieci

  • spójna koncepcja inżynierii i cyberbezpieczeństwa

  • licencje DRM zapewniająca rozszerzoną funkcjonalność (protokoły telemetryczne, BACnet®, EtherCAT® i inne)

  • praca przy temperaturze otoczenia: -20 … +60°C

Sterowniki PFC

Wydajne sterowniki PFC to urządzenia, które można programować i konfigurować za pomocą CODESYS V2.3. Dlatego idealnie nadają się one do przyszłościowych rozwiązań.

W sterownikach PFC drugiej generacji zwiększono wydajność.

Dzięki systemowi operacyjnemu Linux® i sterownikowi PFC można wdrożyć bardziej zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa cybernetycznego, a także korzystać z własnych usług Linux® MicroServices lub połączeń IoT.

sterownik PFC300; 2 x ETHERNET, RS-485
Nr kat. 750-8302

sterownik PFC300; 2 x ETHERNET, RS-485

sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; ekstrem.
Nr kat. 750-8202/040-001

sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; ekstrem.

sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS master; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8208/025-001

sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS master; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8212/025-001

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO
Nr kat. 750-8212/025-002

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8216/025-001

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 4 x ETHERNET
Nr kat. 750-8210

sterownik PFC200; 2. generacja; 4 x ETHERNET

sterownik PFC200; 2. generacja; 4 x ETHERNET; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8210/025-000

sterownik PFC200; 2. generacja; 4 x ETHERNET; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy 4G; wariant EU
Nr kat. 750-8217

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy 4G; wariant EU

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy 4G; wariant EU; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8217/025-000

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy 4G; wariant EU; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX
Nr kat. 750-8211

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; ekstrem.
Nr kat. 750-8211/040-000

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; ekstrem.

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; telesterowanie; ekstrem.
Nr kat. 750-8211/040-001

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, 2 x 100Base-FX; telesterowanie; ekstrem.

sterownik PFC100; 2 x ETHERNET
Nr kat. 750-8101

sterownik PFC100; 2 x ETHERNET

sterownik PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Nr kat. 750-8102

sterownik PFC100; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Panel TP600 i sterownik Edge

Dzięki czterordzeniowym procesorom sterownik Edge i panel TP600 są obecnie najwydajniejszymi urządzeniami w ofercie WAGO.

Zarówno sterowniki Edge jak i panele TP600 korzystają ze wspólnych bibliotek telecontrol i pod względem funkcjonalności są w dużej mierze kompatybilne ze sterownikami WAGO.

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-5204/8000-001

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-5304/8000-002

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-5203/8000-001

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-5305/8000-002

panele dotykowe TP 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-5205/8000-001

panele dotykowe TP 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-5306/8000-002

panele dotykowe TP 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-5303/8000-002

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-5206/8000-001

panele dotykowe TP 600; 54,6 cm (21,5"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-6204/8000-001

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-6304/8000-002

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-6202/8000-001

panele dotykowe TP 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-6203/8000-001

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-6301/8000-002

panele dotykowe TP 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-6303/8000-002

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-6302/8000-002

panele dotykowe TP 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-6201/8000-001

panele dotykowe TP 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU
Nr kat. 762-4204/8000-001

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; panel VISU

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-4304/8000-002

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-4303/8000-002

panele dotykowe TP 600; 17,8 cm (7,0"); 800 x 480 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

panele dotykowe TP 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-4301/8000-002

panele dotykowe TP 600; 10,9 cm (4,3"); 480 x 272 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

Digital Rights Management

Za pomocą systemu zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) można licencjonować specyficzne funkcje zdalne na sterownikach PFC w zależności od potrzeb. Licencje te można stosować pojedynczo lub w połączeniu.

Protokół

Typ licencji



M

L

IEC 60870

serwer

numer licencji

serwer

grupy redundancyjne

połączenia



2759-290/211-1000

2x dla -104 i 4x dla -101

3 dla -104

4 dla -104

2759-291/211-1000

2x dla -104 i 4x dla -101

10 dla -104

4 dla -104

IEC 60870

klient

numer licencji

połączenia (-101, -104)

połączenia (-103)

2759-293/211-1000

10

20

2759-296/211-1000

30

40

DNP3

serwer

numer licencji

serwer

połączenia

2759-2290/211-1000

2

4

2759-2291/211-1000

4

4

DNP3

klient

numer licencji

połączenia

2759-2293/211-1000

4

2759-2296/211-1000

4

IEC 61850

serwer


numer licencji

serwer

połączenia

urządzenia logiczne

na LD DataSets

na LD Reports CB

LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000

1

5

20

20, po 50 pozycji

20

20

2759-2241/211-1000

1

5

40

20, po 50 pozycji

20

20

IEC 61850

klient

numer licencji

klient

połączenia

zapytania odczytu dla każdego połączenia

subskrypcje GOOSE

2759-2243/211-1000

1

20

32

10 GCB

2759-2246/211-1000

1

30

32

10 GCB

Całkowita liczba obiektów telesterowania





2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-2240/211-1000

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation

Konfiguratory i programowanie

Konfiguratory telecontrol są bezpośrednio zintegrowane ze środowiskiem inżynierskim CODESYS V2.3.

Po wygodnej konfiguracji wybranej aplikacji telecontrol następuje automatyczne generowanie odpowiedniego kodu dla sterownika.

Teraz możliwe jest programowanie funkcji bramy komunikacyjnej lub dodatkowej logiki sterowania zgodnie z IEC 61131-3 np. poprzez implementację regulacji mocy farmy fotowoltaicznej z wykorzystaniem certyfikowanych bibliotek

W celu diagnostyki i/lub konfiguracji można wykorzystać zintegrowaną wizualizację internetową.

Proste aplikacje można również zrealizować w bardzo wygodny sposób za pomocą nowego samodzielnego konfiguratora telecontrol. Dzięki temu można szybko i prosto tworzyć obiekty komunikacyjne oraz mapować je do istniejących punktów danych I/O bez skomplikowanych narzędzi programistycznych.

CODESYS V2.3: konfiguracja stacji telecontrol (RTU) i programowanie aplikacji

CODESYS V2.3 jest narzędziem inżynierskim opartym na normie IEC 61131-3, służącym do tworzenia konfiguracji sterowania, logiki sterowania i wizualizacji. Konfiguratory telecontrol są już zintegrowane.

Korzyści:

  • narzędzie inżynierskie dla sterowników ETHERNET, PFC200 i PFC300

  • integracja IEC 60870-5 (klient/serwer), DNP3 (master, stacja zewnętrzna), IEC 61850 (klient/serwer/GOOSE)

CODESYS – WAGO Telecontrol Configurator: prosta konfiguracja stacji telecontrol

Konfigurator telecontrol to samodzielne oprogramowanie, które pozwala w prosty sposób skonfigurować i uruchomić stację telecontrol. Dalsze przetwarzanie danych w zdecentralizowanej stacji telecontrol nie jest jednak możliwe za pomocą tego oprogramowania.

Korzyści:

  • łatwe uruchamianie interfejsu telecontrol

  • transfer danych z dwustanowych i analogowych modułów pomiarowych WAGO I/O System do systemu SCADA z wykorzystaniem DNP3 lub IE-C60870-5-101-/-104

  • przesyłanie danych analogowych i dwustanowych z systemu nadrzędnego do modułu I/O

Certyfikaty i aprobaty

Ważne dopuszczenia i certyfikaty są warunkiem bezpiecznego stosowania technologii telecontrol na całym świecie – zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonalność sieci zasilających i dystrybucyjnych.

Dla trzech najważniejszych standardowych protokołów telemetrycznych IEC 61850, IEC 60870 i DNP 3 posiadamy odpowiednie certyfikaty, które są regularnie odnawiane. Dlatego wybierając rozwiązania telecontrol WAGO, o nic więcej nie trzeba się martwić. Certyfikowane protokoły telemetryczne zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku integracji lub podłączenia do systemu telecontrol WAGO komponentów innych firm.

Zastosowania RTU

Rozwiązania

Niezależnie od tego, czy chodzi o energię elektryczną, gaz, wodę czy ciepło – ilość przesyłanych danych i zadania komunikacyjne ciągle rosną ze względu na zdecentralizowany wzrost produkcji energii odnawialnej, wzajemnie połączone sieci, ale także sprzężenie sektorowe. WAGO jako dostawca systemów telesterowania ma na to rozwiązanie – bezpieczne, ekonomiczne i przyszłościowe.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Niezawodny system telesterowania

Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, a globalne ocieplenie stanowi obecnie realne zagrożenie. Dlatego transformacja energetyczna musi się udać. Na etapie realizacji telesterowanie odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ w przypadku infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodnej i cieplnej obszary dostaw są bardzo rozgałęzione, a stacje są daleko oddalone.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.