Referencje

Ogrzewanie lodem

W przypadku pompy ciepła, wykorzystywanej w systemach ogrzewania lub chłodzenia budynków, źródłem energii jest zazwyczaj sonda gruntowa lub kolektor poziomy. Firma leitec® Gebäudetechnik wybrała inne rozwiązanie, w którym potrzebną energię wytwarza zasobnik lodu. Za dostarczenie rozwiązań do koordynacji pracy całego systemu oraz automatyki budynkowej odpowiadało WAGO.

Podczas zamiany wody w lód powstaje duża ilość energii. Dokładnie tyle, ile potrzeba do podgrzania wody z 0 do 80 stopni. Zasadę tę wykorzystał producent techniki grzewczej Viessmann i opracował innowacyjny system złożony z zasobnika lodu i pompy ciepła, który dostarcza energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia.

Wśród użytkowników tego innowacyjnego rozwiązania znalazła się firma leitec® Gebäudetechnik GmbH, dostawca kompleksowych usług w zakresie elektroenergetyki i techniki budynkowej. Zbudowała ona magazyn do przechowywania lodu, składający się z podziemnego betonowego zbiornika o średnicy dziesięciu metrów i wysokości sześciu metrów, który mieści do 400 000 litrów wody. „Nasza instalacja działa bez zarzutu“, twierdzi Bernd Apitz, prezes i właściciel leitec®. „Jako pierwsi zbudowaliśmy zasobnik lodu o takiej wielkości“.

Kiedy w 2011 roku firma zastosowała tę technologię w nowym budynku, wkraczała na nieznany grunt. Nie było jeszcze wtedy oprogramowania, które dziś pozwala zaprojektować tego rodzaju system. Przy projektowaniu zasobnika lodu uwzględniono takie aspekty, jak ustawienie budynku, warunki klimatyczne dla danej lokalizacji i wymagania dotyczące późniejszej eksploatacji.

Wszystkie instalacje w jednym spójnym systemie

Zdaniem leitec® trud się opłacił. Zasobnik lodu zaspokaja całe zapotrzebowanie firmy na ciepło i chłód. „Nie stosujemy już paliw kopalnych“, mówi Bernd Apitz. Układem złożonym z pompy ciepła i zasobnika lodu steruje WAGO I/O System 750. „Pracujemy z nim już od dawna“, podkreśla kierownik projektu w leitec® Benedikt Künzel. Jego główną zaletą jest różnorodność interfejsów. „To pozwala nam połączyć poszczególne instalacje w jednym spójnym systemie sterowania“, tłumaczy Benedikt Künzel.

W budynku leitec® znajduje się na przykład instalacja ścienna z komunikacją EIB/KNX, inteligentne zarządzanie oświetleniem oparte na DALI oraz system bezpieczeństwa. „WAGO I/O System 750 oferuje dużą swobodę w zakresie integracji. Mogliśmy na przykład w prosty sposób połączyć kontaktrony drzwiowe i okienne z systemem alarmowym. Jeśli chciałbym to osiągnąć za pomocą standardowych urządzeń, w naszej rozdzielni zabrakłoby miejsca. Nie jest ona zbyt duża, a stoją tam jeszcze nasze serwery“, wyjaśnia Bernd Apitz, który docenia zalety techniki WAGO jako systemu przemysłowego.

Oprócz dostępności różnych interfejsów eksperci leitec® cenią także możliwość swobodnego programowania, oferowaną przez WAGO I/O System. „Rozwiązanie WAGO jest wielofunkcyjne pod względem programowania“, twierdzi Benedikt Künzel. Możliwość programowania w standardowych językach zgodnych z normą IEC 61131-3 ułatwiło specjalistom z leitec® realizację zadań przewidzianych w projekcie. Obejmują one dostosowanie interfejsów do podsystemów, które leitec® musi łączyć w swoich projektach budowlanych. Kierownik projektu Künzel podsumowuje to takimi słowami: „Każdy projektant uwzględnia w swoim projekcie własne preferencje – jednak na koniec trzeba to wszystko połączyć w jedną całość.“

Freezing water to form ice produces crystallization heat with the Viessmann ice energy storage system.

Freezing water to form ice produces crystallization heat. Viessmann exploits this principle with their ice energy storage system.

Szybka i bezpieczna automatyzacja

W przypadku zasobnika lodufirmie leitec® udało się również zintegrować różne funkcje w jednym systemie automatyki. „Sterownik WAGO realizuje różne scenariusze“, tłumaczy dyrektor leitec®. Są to następujące tryby pracy: ogrzewanie za pomocą zasobnika lodu, ogrzewanie za pomocą kolektorów słonecznych zainstalowanych na dachu obok modułów fotowoltaicznych, chłodzenie za pomocą zasobnika lodu, regeneracja za pomocą kolektorów słonecznych i chłodzenie za pomocą pompy ciepła.

Znalezienie optymalnego rozwiązania wymaga danych, które weryfikowane są bezpośrednio przez WAGO I/O System i stanowią podstawę do samooptymalizacji systemu. Na przykład, system ten jest w stanie zdecydować, czy w okresie grzewczym pompa ciepła będzie zasilana przez zasobnik lodu, czy też więcej energii może dostarczyć instalacja fotowoltaiczna. Firma leitec® wykorzystuje te dane także do obliczania wskaźników efektywności. Można je potem uwzględnić w dokumentacji projektowej klientów.

Połączenie pompy ciepła z zasobnikiem lodu działa najbardziej efektywnie, gdy jest wykorzystywane zarówno do wytwarzania ciepła, jak i chłodzenia. Zimą pompa ciepła pobiera energię i sprawia, że zbiornik wody zamarza od środka. Latem można wykorzystać tę bryłę lodu do zasilania kolektorów biurowych w zimną wodę w celu obniżenia temperatury w pomieszczeniach. Powolne topnienie lodu powoduje osiągnięcie wyższego poziomu energii, a ciepło jest ponownie magazynowane na zimę.

Zasobnik lodu można wykorzystać jeszcze bardziej efektywnie, jeśli prąd potrzebny do pracy pompy ciepła zostanie wygenerowany na miejscu. W firmie leitec® większość energii dostarczają moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu. Pompa ciepła Viessmann potrzebuje jednego kilowata prądu do wytworzenia 4,3 kilowatogodzin ciepła – to ponadprzeciętna wartość.

WAGO I/O System 750 oferuje dużą swobodę w zakresie integracji

Bernd Apitz
CEO and Owner of leitec®

Cel: e-mobilność

Bernd Apitz jest przekonany, że zasobnik lodu sprawdziłby się idealnie w domach wielorodzinnych, hotelach, budynkach biurowych i firmach z branży spożywczej. „Opłaca się go stosować wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ogrzewania i chłodzenia.“ Viessmann zamieścił już pierwsze zasobniki w swoim katalogu jako rozwiązanie seryjne. Firma leitec® współpracuje z WAGO nad dalszym uproszczeniem i standaryzacją techniki sterowania, w tym wizualizacją.

Równocześnie leitec® myśli już o kolejnych projektach, gdyż budynek firmy wygenerował w skali roku nadwyżkę energii w wysokości 50%. „Już teraz zadajemy sobie pytanie, jak w sensowny sposób możemy magazynować nadwyżki energii. Wykorzystanie ich na własne potrzeby wydaje się coraz bardziej interesujące – zwłaszcza w kontekście e-mobilności“, twierdzi Bernd Apitz.


Tekst: Heiko Tautor | WAGO

Zdjęcia: Viessmann, leitec®

Przegląd produktów

moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms
Nr kat. 750-430

moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms

moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne
Nr kat. 750-455

moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne

interfejs sieciowy PROFIBUS DP; 2. generacja; 12 MBd
Nr kat. 750-333

interfejs sieciowy PROFIBUS DP; 2. generacja; 12 MBd

moduł wejść analogowych 2-kanałowy; do rezystancyjnych czujników temperatury Pt100-/RTD
Nr kat. 750-461

moduł wejść analogowych 2-kanałowy; do rezystancyjnych czujników temperatury Pt100-/RTD

moduł wyjść analogowych 4-kanałowy; 0 … 10 V DC
Nr kat. 750-559

moduł wyjść analogowych 4-kanałowy; 0 … 10 V DC

interfejs sieciowy PROFINET IO; 3. generacja; Advanced
Nr kat. 750-375

interfejs sieciowy PROFINET IO; 3. generacja; Advanced

moduł wejść analogowych 2-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne
Nr kat. 750-466

moduł wejść analogowych 2-kanałowy; 4 … 20 mA; wejścia niesymetryczne

moduł wyjść analogowych 2-kanałowy; 4 … 20 mA
Nr kat. 750-554

moduł wyjść analogowych 2-kanałowy; 4 … 20 mA

moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 0 … 10 V DC; wejścia niesymetryczne
Nr kat. 750-459

moduł wejść analogowych 4-kanałowy; 0 … 10 V DC; wejścia niesymetryczne

logo_leitec_2000x1125.jpg

O firmie

leitec® Gebäudetechnik GmbH postrzega siebie jako firmę zorientowaną na przyszłość i świadomą energetycznie. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w celu ochrony zasobów i środowiska naturalnego jest częścią filozofii firmy.

Your WAGO Contact

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Additional service offerings: