Tematy

Aplikacja WAGO Weather Station

  • 7/7/2022
  • Perfekcyjne sterowanie przy każdej pogodzie

    Aplikacja WAGO Weather Station dostarcza wszystkie istotne dane pomiarowe z podłączonych czujników, takie jak temperatura, poziom opadów, prędkość wiatru i nasłonecznienie. Są one następnie przetwarzane i wyświetlane w systemie wizualizacji lub zarządzania.

    Zalety aplikacji WAGO Weather Station:

    • wszystkie istotne dane z czujników dostępne do dalszego przetwarzania i wizualizacji

    • optymalny dopływ światła dziennego poprzez sterowaną położeniem słońca pozycję lameli i korekcję zacienienia

    • ochrona przed warunkami atmosferycznymi, automatyka systemów ochrony przeciwsłonecznej i programy czasowe

    • dynamiczny monitoring wiatru



    Wymagania dotyczące sterowania systemem ochrony przeciwsłonecznej stale rosną. Aby im sprostać, aplikacja Weather Station oferuje dwie nowe funkcje. Pierwsza to korekta zacienienia, która dodatkowo optymalizuje dopływ światła dziennego. Uwzględnia ona zacienienie przez otaczające budynki zgodnie z analizą zacienienia. W rezultacie tylko te żaluzje, które rzeczywiście są nasłonecznione, dostosowują się do położenia słońca. Drugą nową funkcją jest dynamiczny monitoring wiatru, który umożliwia selektywną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Przy silnym wietrze chroni i blokuje tylko te żaluzje, które zgodnie z analizą wiatru są narażone na uszkodzenie.

    Aplikacja oferuje również centralne sterowanie np. ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz automatykę systemów ochrony przeciwsłonecznej i programy czasowe. Odpowiednie ustawienie lameli żaluzji w oparciu o pozycję słońca pozwala na dostarczenie do pomieszczeń maksymalnej ilości światła dziennego, eliminując jednocześnie efekt olśnienia. W tym celu aplikacja WAGO Weather Station oblicza dokładne położenie słońca, mierzy intensywność nasłonecznienia za pomocą podłączonych czujników i cyklicznie reguluje pozycję żaluzji. Dodatkową optymalizację dopływu światła dziennego zapewnia korekta zaciemnienia.

    Powiązane tematy i produkty

    Więcej na temat automatyki pomieszczeniowej

    building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

    Inteligentna automatyka pomieszczeniowa zapewniająca ekonomiczną eksploatację

    Rozwiązania WAGO w zakresie automatyki pomieszczeniowej pozwalają na zintegrowane podejście do systemów oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej i klimatyzacji, a także wykorzystanie synergii i uzyskanie danych o wymaganym obciążeniu grzewczym/chłodniczym. Dzięki temu stanowią one doskonałą bazę dla automatyzacji Twojego budynku.

    WAGO Room Automation
    Macro

    Aplikacja bazowa pracuje w oparciu o segmenty pomieszczeń. Czujniki i elementy wykonawcze z zakresu ochrony przeciwsłonecznej, oświetlenia i regulacji temperatury w pomieszczeniach można przyporządkować indywidualnie.

    Łatwa automatyzacja dzięki flexROOM®

    Rozwiązanie umożliwia kompleksową automatyzację pomieszczeń w zakresie oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej i klimatyzacji, bez konieczności programowania.

    Osoba kontaktowa w WAGO

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Skontaktuj się z nami