Tematy

WAGO Room Automation Macro

  • 7/7/2022
  • Podstawa indywidualnych rozwiązań

    WAGO Room Automation Macro bazuje na udanej koncepcji oprogramowania flexROOM®. Makro stanowi bibliotekę i aplikację bazową do prostego tworzenia skalowalnych rozwiązań automatyki pomieszczeniowej za pomocą CODESYS.

    Dostępne są wszystkie istotne funkcje w pomieszczeniach, jak oświetlenie, regulacja żaluzji i klimatyzacja, które w razie potrzeby można indywidualnie dostosowywać lub rozszerzyć. Rozwiązanie oferuje również graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web, który umożliwia integrację i konfigurację opraw oświetleniowych, żaluzji, siłowników, czujników i sterowników pomieszczeniowych. W ramach rozwiązania możliwy jest elastyczny podział powierzchni biurowej na pokoje i obszary open space w całym cyklu życia budynku.

    Powiązane tematy i produkty

    Więcej na temat automatyki pomieszczeniowej

    building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

    Inteligentna automatyka pomieszczeniowa zapewniająca ekonomiczną eksploatację

    Rozwiązania WAGO w zakresie automatyki pomieszczeniowej pozwalają na zintegrowane podejście do systemów oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej i klimatyzacji, a także wykorzystanie synergii i uzyskanie danych o wymaganym obciążeniu grzewczym/chłodniczym. Dzięki temu stanowią one doskonałą bazę dla automatyzacji Twojego budynku.

    Łatwa automatyzacja dzięki flexROOM®

    Rozwiązanie umożliwia kompleksową automatyzację pomieszczeń w zakresie oświetlenia, ochrony przeciwsłonecznej i klimatyzacji, bez konieczności programowania.

    Aplikacja WAGO Weather Station

    Aplikacja dostarcza dane pomiarowe z podłączonych czujników różnych producentów, takie jak temperatura, poziom opadów, prędkość wiatru i nasłonecznienie. Są one następnie przetwarzane i wyświetlane w systemie wizualizacji lub zarządzania.

    Osoba kontaktowa w WAGO

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Skontaktuj się z nami