Tematy

WAGO ─ bezpieczna i wydajna automatyzacja centrów danych

  • 18.04.2023
  • Wyposażenie techniczne budynków (w skrócie WTB) ma w ostatnich latach coraz większe znaczenie. Dotyczy to zwłaszcza centrów danych, ponieważ stanowią one istotny element infrastruktury cyfrowej. Aby centra danych działały bezproblemowo, muszą być zapewnione odpowiednie warunki, takie jak właściwa klimatyzacja serwerowni. W tym miejscu do gry wkracza firma TOBOL – ze wsparciem WAGO.

    Firma TOBOL z siedzibą w Leinefeld-Worbis w Turyngii specjalizuje się w zakresie technologii AKPiA i automatyki budynkowej. Swoim klientom, głównie z sektora komercyjnego i przemysłowego, oferuje cały pakiet usług – od analizy i stworzenia wstępnej koncepcji, poprzez projektowanie, programowanie i budowę szaf sterowniczych, aż po ich serwisowanie i konserwację. Co więcej, jeśli chodzi o automatyzację infrastruktury centrum danych, TOBOL jest sprawdzonym ekspertem. Ponad dwie trzecie budowanych tu szaf sterowniczych wykorzystuje się w centrach danych, zarówno w nowych budynkach w Niemczech, jak i w różnorodnych projektach w całej Europie. TOBOL wykorzystuje złączki listwowe i sterowniki WAGO z powodu ich niezawodności i niskich kosztów utrzymania.

    Cała infrastruktura techniczna centrów danych od jednego dostawcy

    Automatyka firmy TOBOL jest optymalnie dostosowana do potrzeb centrów danych o najwyższej dyspozycyjności, zapewniając im w ten sposób niezawodność i ciągłość pracy. Obejmuje ona integrację, konfigurację i monitorowanie całej infrastruktury technicznej. W jednym systemie automatyzacji połączone są wszystkie funkcje niezbędne do bezpiecznego i wydajnego działania centrum danych. To wydajne sterowanie chłodzeniem, pomiar i monitorowanie zużycia energii, a także rejestrowanie zakłóceń oraz klimatyzacja (w tym zwiększania lub zmniejszania wilgotności) w serwerowni.

    Długofalowe partnerstwo w budowie szaf sterowniczych

    Ważnym czynnikiem przy realizacji projektów jest niezawodny partner – taki jak WAGO. Od momentu powstania w 1997 roku firma TOBOL do budowy szaf sterowniczych stosuje złączki listwowe WAGO, a od dziesięciu lat korzysta z rozwiązań automatyki WAGO, takich jak sterownik WAGO I/O System 750. Tak wygląda wieloletnie partnerstwo. Dla obu firm potrzeby klienta są zawsze na pierwszym planie. Dzięki szerokiej gamie produktów TOBOL i WAGO oferują swoim klientom indywidualne rozwiązania.

    Ale to nie wszystko. Czynnikiem decydującym o wieloletniej, udanej współpracy jest obsługa klienta działu sprzedaży WAGO. „Szczególnie doceniamy lojalność klientów zbudowaną przez pracowników działu sprzedaży WAGO. Tu, na miejscu, są kluczowymi partnerami" – podkreśla Olaf Beykirch, dyrektor zarządzający TOBOL.

    Na złączkach listwowych i sterownikach WAGO można polegać

    „Najpierw przekonały nas niskie nakłady na konserwację. Złączki listwowe WAGO nie wymagają dokręcania śrub, to czysta oszczędność czasu w całym procesie budowy szafy sterowniczej. To była jedna z pierwszych korzyści, dla których w roku 1997 wybraliśmy WAGO" – mówi Chris Heinemann, prezes firmy TOBOL. Kolejna zaleta: kompaktowość i wynikająca z niej oszczędność miejsca. Ponieważ gęstość upakowania w szafie sterowniczej stale rośnie, jest to bardzo istotny czynnik.

    „Dzięki złączkom listwowym WAGO w szafie sterowniczej możemy zainstalować więcej wejść i wyjść I/O" – mówi Chris Heinemann. „Dlatego z nich korzystamy, zwłaszcza w przypadku szaf sterowniczych dla klientów przemysłowych. To ważny obszar naszej działalności z wielkim potencjałem rozwoju".

    W centrach danych, a także w automatyce budynkowej, firma wykorzystuje komponenty automatyki WAGO, takie jak WAGO I/O System 750 – produkt szczególnie imponujący dzięki swojej modularności i elastyczności zastosowań. Dzięki zaletom systemów automatyki WAGO, firma TOBOL może elastycznie dostosować swoje produkty do rozwiązań budynkowych u klienta. W razie potrzeby możliwa jest na przykład stosunkowo szybka modyfikacja systemu. Kolejna ogromna zaleta: w centrach danych na niewielkiej przestrzeni występuje bardzo wiele komunikatów o zakłóceniach zasilania elektrycznego – to około 3000-4000 komunikatów na budynek. Mając sterowniki WAGO, można je optymalnie monitorować.

    Złączki listwowe i system I/O 750 WAGO pozwalają firmie TOBOL nie tylko obniżyć koszty oprzewodowania i konserwacji, ale także zapobiegają przerwom w pracy dzięki wyjątkowo wysokiej niezawodności komponentów.

    MM-416234_new-website-page_cover-story-tobol_person-tobol_2000x1125.jpg

    Z pomocą automatyki WAGO firma TOBOL wnosi istotny wkład w obszarze automatyki budynkowej i automatyzacji infrastruktury centrów danych. Przyczynia się do sukcesu projektów budowlanych i efektywnej eksploatacji istniejących obiektów.

    Chris Heinemann
    Managing Director of TOBOL

    Cyfrowa przyszłość produkcji

    TOBOL przechodzi obecnie transformację procesu produkcji, celem jest odejście od papieru i pełna digitalizacja. Każde stanowisko pracy jest wyposażone w komputer z monitorem dotykowym, a wszystkie dokumenty wymagane do produkcji mogą być dostarczane pracownikom cyfrowo, poprzez chmurę. Dotyczy to również testowania szaf rozdzielczych: każda z nich jest produkowana i testowana zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, takimi jak norma DIN EN 61439, dotycząca szaf rozdzielczych. Testy fabryczne FAT (Factory Acceptance Test) i protokołowanie również odbywają się cyfrowo. Ponadto firma TOBOL korzysta w zakresie transferu danych z portalu EPLAN. Portal ten oferuje dane wysokiej jakości, a także szybkie i proste wyszukiwanie komponentów WAGO.

    Wspólny rozwój i przyszłe projekty

    Firma rośnie jak na drożdżach. Pierwsza rozbudowa w 2007 roku powiększyła obszar produkcji o halę szaf sterowniczych o powierzchni 500 metrów kwadratowych, kolejna w 2011 roku – o następną halę produkcyjną o takiej samej powierzchni oraz o powierzchnię magazynową, a teraz firma planuje dalszą rozbudowę. Pełen zakres usług firmy TOBOL mieści się teraz na 2800 metrach kwadratowych: analiza i tworzenie wstępnej koncepcji, projektowanie, programowanie i budowa szaf sterowniczych wraz z serwisem i konserwacją. Ponieważ nowa lokalizacja pozwala na dalszy rozwój, firma TOBOL również w przyszłości będzie w stanie sprostać wymaganiom swoich klientów. W nowym zakładzie w jeszcze większym zakresie będą stosowane złączki listwowe WAGO z przyciskami, ponieważ spełniają warunki zautomatyzowanej produkcji.

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Skontaktuj się z nami

    Masz pytanie? Chętnie pomożemy.