Porady

Praktyczne wskazówki. Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych

  • 14.05.2020
  • Miedź (Cu) czy aluminium (Al)? Jeśli chodzi o materiał przewodów elektrycznych, wybór zazwyczaj nie wynika z przekonań, ale w większości przypadków jest podyktowany ceną. Oba materiały mają swoje wady i zalety. Kiedy natomiast te dwa rodzaje przewodów się ze sobą spotykają, sytuacja mocno się komplikuje. Specjalne złącza Al/Cu stają się jednak zbędne, jeśli zastosujemy złączki instalacyjne WAGO. Ponieważ dzięki paście stykowej WAGO Alu-Plus (alu-apasta) można połączyć przewody aluminiowe i miedziane – w szybki, łatwy i bezpieczny sposób.

    Problem: ryzyko pożaru

    Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych jest niczym walka dwóch bokserów: w jednym narożniku odporne, tanie i lekkie aluminium (Al), a w drugim – lepiej przewodząca i droższa miedź (Cu). Jeśli w pojedynku między tymi przeciwnikami wezmą udział jeszcze ciecze przewodzące, takie jak np. skropliny, wówczas dojdzie do reakcji elektrochemicznej. Miedź rozłoży aluminium, wzrośnie rezystancja styku i temperatura, w efekcie czego może wybuchnąć pożar.

    Rzadki przypadek w instalacjach budynkowych

    Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych: to wyzwanie, z którym obecnie elektrycy mają bardzo rzadko do czynienia w instalacjach budynkowych. Potwierdza to również Volker Kuhlmann, doradca techniczny klienta ds. ELECTRICAL INTERCONNECTIONS w WAGO. Mimo to: „Szczególnie w starszych budynkach można jeszcze spotkać przewody instalacyjne z aluminium". Podczas remontów lub rozbudowy tych instalacji elektrycy stają przed problemem łączenia starych przewodów aluminiowych z miedzianymi. „Wykonanie tych połączeń może być konieczne, zarówno w puszkach instalacyjnych, jak również w istniejących rozdzielnicach budynkowych“, zauważa Kuhlmann.

    Połączenia w puszkach instalacyjnych i rozdzielnicach budynkowych

    Pasta stykowa WAGO Alu-Plus w strzykawce 20 ml umożliwia łączenie przewodów jednodrutowych z aluminium o przekroju do 4 mm² również za pomocą złączek WAGO z serii 2273 oraz złączek z serii 222 do 4 mm². Nieprzystosowana do tego jest jedynie seria 221. Złączki oświetleniowe z serii 224 można również używać z pastą stykową Alu-Plus. „W rozdzielnicach budynkowych wszystkie złączki listwowe wyposażone w zacisk CAGE CLAMP® mogą niezawodnie łączyć przewody aluminiowe i miedziane o przekroju do 4 mm² za pomocą pasty stykowej Alu-Plus. Są to między innymi złączki z serii od 279 do 281 oraz od 780 do 781.“

    Ponadto złączki z serii 2273 i serii 222 można stosować również w rozdzielnicach budynkowych dzięki adapterom do montażu na szynie TS 35 (2273-500 lub 222-500).

    Zastosowanie pasty stykowej Alu Plus

    • Pasta kontaktowa Alu-Plus umożliwia niezawodne łączenie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekroju do 4 mm² za pomocą złączek WAGO z zaciskiem sprężynowym.

    • W przypadku wersji z zaciskiem CAGE CLAMP® (np. seria 222), należy oczyścić aluminiowy przewód za pomocą ostrza i natychmiast włożyć go do zacisku wypełnionego pastą.

    • Dla wersji z zaciskiem PUSH WIRE® (np. seria 2273) zaleca się wcześniejsze oczyszczenie przewodu aluminiowego, a następnie natychmiastowe podłączenie go do zacisku wypełnionego pastą.

    Zalety

    Podczas łączenia przewodów aluminiowych i miedzianych za pomocą złączek WAGO pasta stykowa Alu-Plus oferuje następujące korzyści:

    • likwiduje warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu,

    • zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku,

    • zapobiega korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi a miedzianymi (w obrębie jednej złączki),

    • zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną.

    Łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych – dostosowywanie prądów znamionowych

    W przypadku, gdy istnieje konieczność połączenia przewodów aluminiowych i miedzianych, należy pamiętać, że miedź (Cu) jest lepszym przewodnikiem niż aluminium (Al)! Dlatego ważne jest dostosowanie prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności: 2,5 mm² = 16 A, 4 mm² = 22 A.

    Inne produkty

    strzykawka; zawartość: pasta stykowa Alu-Plus, 20 ml
    Nr kat. 249-130

    strzykawka; zawartość: pasta stykowa Alu-Plus, 20 ml

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-203

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-202

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-204

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy szary; temperatura otoczenia maks. 40°C; 2,50 mm²; szary
    Nr kat. 222-413

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy szary; temperatura otoczenia maks. 40°C; 2,50 mm²; szary

    złączka oświetleniowa 2-przewodowa; przyciski: od strony oprawy ośw.; od strony oprawy: do wszyst. rodz.przew.; od strony instalacji: do przew. jednodr.; seria 224; maks. 2,5 mm²; temperatura otoczenia maks. 75°C; 2,50 mm²; czarny
    Nr kat. 224-114

    złączka oświetleniowa 2-przewodowa; przyciski: od strony oprawy ośw.; od strony oprawy: do wszyst. rodz.przew.; od strony instalacji: do przew. jednodr.; seria 224; maks. 2,5 mm²; temperatura otoczenia maks. 75°C; 2,50 mm²; czarny

    złączka przelotowa 2-przewodowa; 1,5 mm²; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szary
    Nr kat. 279-901

    złączka przelotowa 2-przewodowa; 1,5 mm²; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szary

    złączka przelotowa 3-przewodowa; 4 mm²; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; czarny
    Nr kat. 281-685

    złączka przelotowa 3-przewodowa; 4 mm²; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; czarny

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej:

    Masz pytanie? Chętnie pomożemy.