building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC w instalacjach na miarę przyszłości

Ponad 55% całkowitego zużycia energii w budynku przypada na instalacje ogrzewania i chłodzenia. Tylko przy użyciu kompleksowej, inteligentnej automatyki można efektywnie gospodarować energią w budynkach funkcjonalnych.

Inteligentne systemy automatyki pozwalają na weryfikację danych pomiarowych przesyłanych bezpiecznymi kanałami komunikacyjnymi z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – dzięki temu można w sposób ekonomiczny i ekologiczny regulować klimat w pomieszczeniu.

Korzyści wynikające z zastosowania WAGO:

  • podwójna redukcja kosztów: korzystny stosunek ceny do wydajności, niższe koszty bieżącej eksploatacji

  • międzynarodowe aprobaty

  • łatwe w obsłudze oprogramowanie

  • gotowe bloki programowe (makra)

  • możliwość rozbudowy i modyfikacji systemu w dowolnym momencie



Bądź ekspertem automatyki budynkowej!

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje, porady oraz innowacyjne rozwiązania z branży automatyki budynkowej prosto na swoją skrzynkę. Nie przegap szansy by być na bieżąco z wszystkimi nowościami – zapisz się już dziś!

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ze względu na zmniejszającą się dostępność zasobów transformacja energetyczna jest ważna nawet w takich pomieszczeniach jak kotłownia. Produkty WAGO stwarzają dogodne warunki do budowy ekonomicznych układów HVAC.

Klasy efektywności zgodne z DIN EN 15232

Norma europejska EN 15232 („Energetyczne właściwości budynków - Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami“) wprowadza podział urządzeń stosowanych w automatyce budynkowej w zależności od efektywności energetycznej na cztery klasy (od A do D). Sterowniki WAGO dają podstawy zgodności z klasą energetyczną A.

Produkty do regulacji, sterowania, monitorowania i obsługi

  • WAGO-I/O-SYSTEM: regulacja, sterowanie i monitorowanie wszystkich komponetów systemów HVAC

  • integracja techniki sterowania WAGO przez otwarte standardy komunikacyjne

  • Obsługa: panele WWW z serii e!DISPLAY umożliwiają dostęp do instalacji przez urządzenia mobilne takie jak tablety czy smartphony.

Produkty do zasilania, załączania, ochrony i przetwarzania

  • zasilanie przy użyciu produktów WAGO: stały i kontrolowany przepływ prądu wraz z elektronicznymi zabezpieczeniami w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzeń

  • przekaźniki WAGO do łatwej separacji różnych poziomów napięć

  • przetwarzanie standardowych sygnałów przy pomocy przetworników pomiarowych z rodziny JUMPFLEX®

  • alternatywa: moduły do sterowania ręcznego z serii 789

Produkty do konfiguracji i parametryzacji

Oprogramowanie do aplikacji HVAC:

  • intuicyjne i przyjazne w obsłudze

  • wraz z narzędziami do konfiguracji, np. konfiguratorem BACnet

  • biblioteki z blokami funkcyjnymi do automatyki budynkowej

Makra do projektowania HVAC poprzez oprogramowanie TRIC

W przypadku, gdy typowy system HVAC nie jest tworzony zgodnie z indywidualnymi wytycznymi inwestora, lecz musi bazować na gotowych rozwiązaniach, warto zapewnić sobie niezawodność, stosując komponenty, które są ze sobą kompatybilne, a ich wzajemne oddziaływanie zostało sprawdzone przez producenta. W efekcie powstają gotowe wykazy parametrów technicznych oraz specyfikacje elementów, oprzewodowania i punktów danych, które można wykorzystyać także przy tworzeniu ofert. Oprogramowanie TRIC dostarcza także teksty do przetargów dotyczących usług standardu GAEB (Gemeinsamer Ausschluß Elektronik im Bauwesen).

Makra HVAC – parametryzacja zamiast programowania

Korzyści wynikające z zastosowania makr HVAC:

  • aplikacje „Ready-To-Use“

  • oszczędności przy uruchamianiu

  • ponowne wykorzystanie raz opracowanych rozwiązań

  • możliwość indywidualnej konfiguracji dzięki funkcji „Open Source“

  • bez konieczności żmudnego programowania

Tematy i rozwiazania na dziś i jutro

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!