Dane z systemu automatyki jako podstawa bardziej zrównoważonych budynków

Automatyka budynkowa podnosi efektywność i innowacyjność

  • 10.03.2023
  • Zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna i ochrona klimatu jako integralna część filozofii przedsiębiorstwa? Grupa Wilo, wiodący na świecie dostawca pomp i systemów pompowych klasy premium, śmiało wprowadza ją w życie, a używa do tego nie tylko swoich produktów. Ambitny projekt, nowe centrum innowacji Wilopark, urzeczywistnia tę filozofię w aspekcie budowlanym. Automatyka budynkowa odgrywa tu kluczową rolę.

    Grupa Wilo, światowy lider rynku pomp i systemów pompowych dla budownictwa, gospodarki wodnej i przemysłu, łączy swoją 150-letnią tradycję z wizją zrównoważonej przyszłości: „Poruszamy wodę – inteligentnie, efektywnie i w sposób przyjazny dla klimatu". Projekt Wilopark w Dortmundzie to imponująca koncepcja zrealizowana na 20 hektarach. Aby lepiej i efektywniej wykorzystać synergię pomiędzy różnymi obszarami, powstało tu nowoczesne centrum innowacji składające się z fabryki, stref administracyjnych i produkcyjnych, jak również obszaru spotkań z klientami. Cel: energooszczędne budynki, inteligentna i szczupła produkcja, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i wdrażanie procesów cyfrowych z korzyścią dla pracowników, klientów i środowiska naturalnego. Do jego realizacji potrzebny był przede wszystkim zaawansowany system automatyki budynkowej. Do zaprojektowania i wdrożenia koncepcji opartej na technologii systemowej firmy WAGO zaangażowano firmę Hermes Systeme GmbH MSR & Automatisierungstechnik.

    Możesz przesłuchać ten artykuł na Spotify

    MM-243039_new-website-page_reference-report_wilo-dortmund_2021_eingangsbereich_2000x1125.jpg

    Techniczne wyposażenie budynku

    Innowacyjna koncepcja centrum Wilopark stanowiła szczególne wyzwanie dla techniki budynkowej. Zadanie polegało na możliwie elastycznym zaprojektowaniu poszczególnych obszarów i jednocześnie na zintegrowaniu technicznego wyposażenia budynku w taki sposób, aby mogło ono odpowiadać aktualnym i przyszłym wymaganiom. Szczególny nacisk położono na neutralność przestrzeni, elastyczność i efektywność.

    W tym celu wszystkie oprawy oświetleniowe, liczniki, czujniki obecności, regulatory przepływu, pompy i systemy zaciemniające w nowych obiektach zostały zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem (BMS). „W tym projekcie mówimy o 6500 sprzętowych punktów danych i prawie 100 000 wirtualnych punktach danych" – informuje Christian Nölker, kierownik projektu GLT w Hermes Systeme GmbH. Firma od 30 lat specjalizuje się w automatyce i elektryce przemysłowej, a w projekcie Wilopark powierzono jej wykonanie prac z zakresu HVAC, sterowania kotłami i maszynami chłodniczymi oraz oświetlenia i jego regulacją. „Chcemy mieć wszystko w zasięgu wzroku przez cały czas, potrzebujemy dostępu do wszystkich danych operacyjnych i diagnostycznych z punktów danych" – dodaje Markus Kauling, odpowiedzialny w Wilo za technikę zaopatrzenia w media i zasilania. „Te więc muszą być niezawodnie sterowane. Każdy punkt danych generuje dla nas cenną wiedzę".

    MM-243039_new-website-page_reference-report_wilo-dortmund_2021_christian_noelker_2000x1125_lo.jpg

    Nasz klient oczekuje niezawodności. My oczekujemy tego samego od sprzętu, który instalujemy.

    Christian Nölker, kierownik Projektu GLT w Hermes Systeme GmbH

    Automatyka budynkowa odgrywa kluczową rolę

    Innym ważnym aspektem automatyki budynkowej jest systematyczne zarządzanie serwisem i konserwacją. Informacje operacyjne i diagnostyczne generowane z punktów danych mogą być wyprowadzane jako komunikaty o usterkach przez nadrzędny system sterowania. Dzięki odpowiednio wyprowadzonym komunikatom o usterkach służby budynkowe mogą teraz znacznie skuteczniej zapewnić stałą wysoką jakość środowiska pracy i klimatyzacji.

    „Aby wszystkie dane były zawsze na wyciągnięcie ręki, stawiamy na zintegrowany system automatyki i programowanie obiektowe" – wyjaśnia kierownik projektu Hermes, Christian Nölker. „Nasz klient oczekuje niezawodności. My oczekujemy tego samego od sprzętu, który instalujemy. To jeden z głównych powodów, dla których współpracujemy z WAGO". W Wilopark cały poziom sterowania realizowany jest za pomocą produktów WAGO: Hermes zintegrował łącznie 125 sterowników PFC200 z modularnego WAGO I/O System. „Liczba obsługiwanych protokołów to kolejny argument, który przemawia za sterownikami od WAGO" – dodaje Nölker. W ten sposób sprzęt zarządza jednym z najtrudniejszych obszarów w systemie BMS. Czujniki i siłowniki mogą być maksymalnie elastycznie podłączone do sterowników za pomocą kilkunastu różnych interfejsów, takich jak Modbus TCP, Modbus RTU lub BACnet®.

    Jednolity system, różne wymagania

    Mimo że obszary administracyjne i produkcyjne są w Wilo ściśle połączone, przed automatyką budynku stoją zróżnicowane wyzwania: „W obszarze biurowym system BMS wspiera nas w efektywnym wdrażaniu nowoczesnych koncepcji miejsca pracy" – wyjaśnia David Wiethölter, inżynier wyposażenia budynku w Wilo. „Każde stanowisko pracy może być sterowane bardzo indywidualnie w zakresie światła, cienia, ciepła czy nawiewu powietrza. Wymagania w środowisku produkcyjnym są zupełnie inne. Ze względu na bardzo wrażliwą elektronikę ważne było, aby w miarę możliwości zapewnić stałą jakość powietrza w pomieszczeniach". Christian Nölker wyjaśnia to z punktu widzenia integratora systemów: „W przypadku Smart Factory Wilo, podzieliliśmy 55 000 m² powierzchni produkcyjnej na segmenty. Każda oprawa jest przypisana do określonego segmentu. Poszczególne segmenty można łączyć w obszary, a następnie wybrać wspólny scenariusz sterowania oświetleniem". Na tej podstawie i dzięki sterownikom WAGO Wilo może bardzo elastycznie ustawiać poszczególne wyspy produkcyjne, uwzględniając rodzaj zamówienia i intensywność pracy, a jednocześnie eksploatować je w sposób energooszczędny.

    Już w fazie projektowania zorientowaliśmy się, jak bardzo jesteśmy wydajni dzięki jednolitemu krajobrazowi systemu WAGO.

    Christian Nölker, kierownik Projektu GLT w Hermes Systeme GmbH

    Do tworzenia programów automatyki Hermes wykorzystał platformę programową . „Już w fazie projektowania zorientowaliśmy się, jak bardzo jesteśmy wydajni dzięki jednolitemu krajobrazowi systemu WAGO" – mówi Christian Nölker i kontynuuje: „Często używane elementy, takie jak lampy, pompy, wentylatory, przetwornice częstotliwości, a także funkcje lub bloki funkcyjne są zorganizowane w bibliotekach. Ułatwiają one ich ponowne wykorzystanie i są używane jako instancje dla programów automatyki. Jeśli obiekt jest rozszerzany funkcjonalnie, odbywa się to centralnie w bibliotece. Funkcja taka jest wtedy dostępna we wszystkich używanych instancjach obiektów. To niewiarygodnie efektywne rozwiązanie".

    Ciągły rozwój – ważny czynnik zwiększający efektywność

    W pierwszym roku eksploatacji przeprowadzono kilka podstawowych optymalizacji oraz zebrano i oceniono duże ilości danych. Obecnie w oparciu o te dane wdrażane są działania optymalizacyjne. „Mamy teraz do dyspozycji wiele narzędzi, za pomocą których możemy stale przybliżać się do naszych celów w zakresie ochrony klimatu" – cieszy się David Wiethölter. „Ale korzystamy też ze spójnych komunikatów diagnostycznych. Na przykład systemy wentylacyjne zgłaszają konieczność wymiany filtra, by wspomnieć tylko jeden z wielu przykładów". Jego kolega, Markus Kauling dodaje: „Firma Wilo od 150 lat stale się rozwija dzięki innowacyjnej sile, a centrum Wilopark uosabia dokładnie to, czego klienci mogą oczekiwać od naszych produktów – innowacyjność i efektywność energetyczna. Nasz system sterowania budynkiem, koncepcja od Hermesa i sprzęt od WAGO tworzą silną podstawę, aby osiągnąć ten cel".

    Aspekt zrównoważonego rozwoju jako część strategii

    „Ochrona klimatu jest nieodłączną częścią naszego modelu biznesowego" – mówi Markus Kauling. „Centrum Wilopark pozwala nam wyrazić innowacyjną siłę naszego przedsiębiorstwa i strategię zrównoważonego rozwoju w formie architektury i nowoczesnej techniki sterowania budynkiem". Jak widać, automatyka budynkowa zapewnia nie tylko optymalne i bezpieczne warunki pracy w biurach i zakładach produkcyjnych. Jej zadaniem jest także pomoc w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju producenta pomp.

    Jeden z jego ambitnych celów: wraz z modernizacją produkcji zmniejszyć zużycie energii o ponad jedną trzecią. Ważną rolę odgrywa tu wyposażenie techniczne budynku. „Doprowadzenie do zmian temperatury w takich halach jest bardzo energochłonne. Dlatego przy ogrzewaniu lub chłodzeniu naszych pięciu hal system sterowania bierze pod uwagę prognozy pogody na najbliższe trzy dni" – informuje Wiethölter. „Wartości takie jak siła i kierunek wiatru, ciśnienie, wilgotność i dane prognostyczne z niemieckiej służby meteorologicznej są włączane do algorytmu, który zapewnia utrzymanie wymaganej jakości powietrza w pomieszczeniach, a jednocześnie zużywa minimalną ilość energii". Sterowniki WAGO są stosowane jako centralne elementy sterujące techniką HVAC i oświetleniem.

    Wilopark pozwala nam wyrazić innowacyjną siłę naszego przedsiębiorstwa i strategię zrównoważonego rozwoju w formie architektury i nowoczesnej techniki sterowania budynkiem.

    Markus Kauling, kierownik zespołu w Grupie Wilo

    Wilopark to żywe laboratorium

    W nowym centrum innowacji Wilo realizuje również koncepcję „Living Lab". Prowadzone są tu swego rodzaju eksperymentalne badania w rzeczywistych warunkach i przy dużym udziale użytkowników. Kierownik zespołu w Grupie Wilo, Markus Kauling, opisuje ideę, która za tym stoi: „Oczywiście w obszarze zaopatrzenia w media i zasilania opieramy się na własnych produktach. Prawie 100 pomp Wilo czyni z tego obiektu największe centrum testowe dla naszej własnej technologii". Ponieważ szczególnie duże silniki posiadają autonomiczne funkcje sterowania, ważne jest, aby bezpiecznie komunikowały się z nadrzędnymi sterownikami WAGO PFC200. Kauling wyjaśnia: „Jeśli koledzy usuną pompę z sieci, sterownik WAGO odbiera ten komunikat poprzez Modbus® i przekazuje go do nadrzędnego systemu sterowania budynkiem poprzez OPC/UA. Cała operacja musi być przebiegać niezawodnie, ponieważ ma to podstawowe znaczenie dla produkcji".

    MM-243039_new-website-page_reference-report_wilo-dortmund_2021_campus-dashboard_2000x1125.jpg

    Informacje pozyskane z punktów danych centrum Wilopark są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo z Dortmundu do wizualizacji wszystkich przepływów energii i do trwałej optymalizacji efektywności energetycznej. Wsparciem naukowym służy Bergische Universität Wuppertal. Wilo uczestniczy we wspólnym projekcie VeProB (przepływy energii w sieciach budynków produkcyjnych i biurowych). Ten projekt badawczy finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu koncentruje się na rejestracji, ocenie i optymalizacji przepływów energii w połączonych ze sobą budynkach administracyjnych i produkcyjnych.

    Czas na podsumowanie

    Przebudowując swoją siedzibę w Dortmundzie Grupa Wilo udowodniła, że strategie zrównoważonego rozwoju są nie tylko wykonalne, ale wręcz wspierane przez rozwiązania konstrukcyjne. Nowoczesna koncepcja eksploatacji oparta jest na cyfrowo połączonej w sieć technice budynkowej. Dzięki niej firma staje się innowacyjnym przedsiębiorstwem chroniącym klimat. Wilo może polegać na technice automatyzacji WAGO, która zapewniła niezbędną elastyczność.

    logos_protokolle2000x1125.jpg

    Podstawy automatyki budynkowej

    Technika budynkowa wspiera nas na co dzień z ukrycia, praktycznie zza każdej ściany i zza każdego okna. Zazwyczaj wcale jej nie zauważamy, chyba że coś nagle przestanie działać. Celem automatyki budynkowej schowanej za danym rozwiązaniem lub komponentem jest zapewnienie jego bezawaryjnego działania.

    MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

    Referencje dotyczące techniki budynkowej

    Od klasycznych projektów renowacyjnych po inteligentne budynki. Odkryj kolejne ciekawe projekty budowlane i dowiedz się, jak dzięki rozwiązaniom WAGO nasi klienci sprawili, że ich budynki są bardziej wydajne, komfortowe i przyszłościowe.