Tematy

Idealne rozwiązanie dla sklepów i marketów

  • 8/2/2021
  • Aby zachować konkurencyjność, sprzedawcy muszą spełniać wiele wymagań. Pomaga im w tym efektywne działanie sklepu i niezawodność rozwiązań technicznych.

    Zarządzanie budynkami i nieruchomościami

    Rozwiązanie WAGO dla sklepów i marketów

    Całkowita koncentracja na podstawowej działalności

    W jaki sposób sprzedawcy mogą poradzić sobie z wyzwaniami technicznymi podczas codziennej działalności? Z pomocą przychodzi rozwiązanie WAGO do zarządzania budynkami, będące połączeniem gotowego oprogramowania aplikacyjnego i rozwiązania w chmurze. Wszystkie niezbędne komponenty do rejestrowania danych eksploatacyjnych i statusów systemu, przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych oraz wizualizacji są bezpiecznie przechowywane w chmurze. Dzięki temu możliwe jest wygodne oraz niezależne od lokalizacji i urządzeń zarządzanie sklepami. Odbywa się ono za pośrednictwem nowoczesnego systemu wizualizacji webowej i nie wymaga utrzymania infrastruktury IT.

    Łatwa konfiguracja zamiast programowania

    Zalety systemu są widoczne już podczas uruchamiania. Zgodnie z mottem: „konfiguruj zamiast programować“, aplikację można skonfigurować poprzez intuicyjny interfejs użytkownika bez znajomości języków programowania i osobnych narzędzi. Oprogramowanie aplikacyjne zawiera wszystkie istotne funkcje, łącznie z monitorowaniem i alarmami. Jeśli masz kilka identycznych sklepów, do których chcesz przenieść swoją konfigurację, to nasze rozwiązanie pomoże Ci w tym. Zapewnia ono łatwe kopiowanie i przenoszenie ustawień.

    Swoboda w tworzeniu własnych koncepcji

    Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie daje więc właścicielom pewność, że wszystkie normy jakościowe są spełnione, a sprzęt w sklepach jest skonfigurowany zgodnie z ich wymaganiami. Jednocześnie wysoki stopień elastyczności i skalowalności systemu pozwala na dostosowanie go do różnych potrzeb. Sprzedawcy mają więc pełną swobodę w realizacji indywidualnych koncepcji w swoich sklepach i zapewnieniu swoim klientom niezapomnianych wrażeń podczas zakupów.


    Dzięki rozwiązaniu WAGO do zarządzania budynkami i nieruchomościami, sprzedawcy mogą łatwo zarządzać swoimi sklepami za pomocą nowoczesnego interfejsu użytkownika.

    Stephan Rothermel
    Business Development for Building at WAGO

    Korzyści dla Twojego projektu

    • konfiguracja zamiast programowania: proste tworzenie funkcji sterowania i regulacji

    • bezpieczeństwo inwestycji i wysoka skalowalność całego rozwiązania

    • hierarchiczna prezentacja nieruchomości

    • duża użyteczność i dostępność: łatwa obsługa, zarówno lokalnie jak i zdalnie

    • raport energetyczny: dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii dla poszczególnych systemów budynku lub dla wszystkich systemów, w tym analiza porównawcza dla wszystkich oddziałów sklepu

    • zapisywanie komunikatów o usterkach np. dla ogrzewania

    • rejestracja trendów: wsparcie przy analizie zgłoszeń od użytkowników, możliwość połączenia różnych systemów technicznych z chmurą WAGO

    • roll-out: proste powielanie rozwiązania na inne obiekty w ramach sieci handlowej

    • rozwiązania multi-cloud: jednoczesne połączenie z kilkoma chmurami np. AWS i SAP, IBM, WAGO Cloud

    • centralna koncepcja ról i uprawnień: zdefiniowana koncepcja dostępu dla grup użytkowników do poszczególnych systemów budynkowych

    Zarządzanie budynkami i nieruchomościami z WAGO

    Przegląd rozwiązań

    MM-24231_GWA_Application_Building_Control_2000x1125.jpg

    Automatyzacja bez programowania

    Aplikacja WAGO Building Control to gotowe rozwiązanie, w którym w prosty sposób można stworzyć wszystkie funkcje niezbędne do automatyzacji budynków i rozproszonych nieruchomości.

    Centralne zarządzanie budynkami – prosto i efektywnie

    Połączenie z chmurą WAGO Cloud Building Operation and Control (BOC) umożliwia dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca na świecie.

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Skontaktuj się z nami