MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Zarządzanie budynkami i rozproszonymi nieruchomościami z myślą o przyszłości

Elastyczna automatyzacja i centralne zarządzanie

Możliwość monitoringu i zarządzania z centralnej lokalizacji budynkami oraz rozproszonymi nieruchomościami z lokalną infrastrukturą i zdecentralizowanymi systemami staje się coraz ważniejsza dla niezawodnej, wydajnej i przyszłościowej eksploatacji tych obiektów. Wymaga to nowoczesnych systemów, które zapewniają pełny przegląd funkcjonowania budynku, oferują przejrzystość i tym samym umożliwiają szybkie i ukierunkowane działania.

Efektywna i przyszłościowa eksploatacja budynków

Swoboda dzięki rozwiązaniom w chmurze

Rozwiązania w chmurze to temat na czasie. Upraszczają zarządzanie rozproszonymi nieruchomościami z jednego miejsca i zapewniają niezbędną swobodę, aby jak najlepiej sprostać przyszłym wymaganiom związanym z rozwijającymi się technologiami.

Dla większości użytkowników najważniejszym aspektem korzystania z chmury jest dostępność wszystkich informacji o ich nieruchomościach, takich jak połączone w sieć oddziały handlowe czy budynki publiczne – przez całą dobę i na całym świecie.

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

W ciągu ostatnich lat zarządzanie budynkami i nieruchomościami znacznie ewoluowało, a dzięki automatyce budynkowej staje się ono coraz bardziej inteligentne i efektywne. Oczywiście nie można pomijać przy tym kwestii takich jak wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników. WAGO Building Ecosystem – kompleksowy system automatyki budynkowej do zarządzania budynkami i raportowania – stanowi doskonałe narzędzie dla realizacji tych celów.

Rozwiązanie WAGO w skrócie

Oprócz spełnienia tych wymagań, nowoczesne rozwiązania dla automatyki muszą również oferować możliwość integracji bardzo różnorodnych systemów budynkowych oraz koncentrować obsługę i monitoring w jednym centralnym miejscu. Aplikacje WAGO Building Control i WAGO Cloud Building Operation and Control łączą wszystkie systemy budynkowe, w tym monitoring i zarządzanie energią, w jedno inteligentne rozwiązanie, które znacznie ułatwia uruchomienie oraz bieżącą eksploatację systemów i przede wszystkim pomaga kontrolować koszty.

Korzyści dla Twojego projektu

Korzyści przy oddaniu do użytku:

  • prosta i funkcjonalnie niezawodna konfiguracja oraz uruchomienie automatyki systemu, w tym łatwe połączenie z chmurą bez znajomości programowania

  • otwartość systemów: różne interfejsy umożliwiające podłączenie różnych czujników i urządzeń

  • maksymalna skalowalność: rozwiązanie zarówno dla małych i prostych aplikacji jak i dla dużych i złożonych projektów

  • wysoka efektywność kosztowa i rentowność dzięki szybkiemu i łatwemu uruchomieniu

Korzyści podczas eksploatacji:

  • wygodna obsługa i monitorowanie – zarówno w sposób zdecentralizowany za pomocą zintegrowanego panelu, jak i globalnie oraz centralnie w chmurze

  • pełna przejrzystość: globalne i zdecentralizowane opcje dostępu do funkcji systemu, czujników i elementów wykonawczych

  • centralne monitorowanie danych z czujników i wartości granicznych oraz intuicyjne zarządzanie komunikatami o błędach

  • autonomiczne rozwiązanie: lokalna instalacja w danej nieruchomości działa niezależnie od połączenia z chmurą

Rozwiązanie w szczegółach

Aplikacja WAGO Building Control

Aplikacja WAGO Building Control to gotowe rozwiązanie, w którym w prosty sposób można stworzyć wszystkie funkcje niezbędne do automatyzacji budynków i rozproszonych nieruchomości.

Korzyści:

  • funkcje oświetlenia, zacienienia, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, programy czasowe, gromadzenie danych o energii i monitorowanie systemu

  • duża elastyczność i skalowalność

  • interfejs konfiguracyjny: konfiguracja zamiast programowania

  • wizualizacja WWW

  • prosta i przejrzysta obsługa na miejscu za pomocą najpopularniejszych przeglądarek na dowolnym urządzeniu końcowym

WAGO Cloud Building Operation and Control

Połączenie z chmurą WAGO Cloud Building Operation and Control umożliwia dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca na świecie.

Korzyści:

  • zdalny dostęp

  • obsługa i monitorowanie nieruchomości poprzez strukturę drzewa

  • centralne zarządzanie alarmami i komunikatami o błędach informuje o nieprawidłowościach, naruszeniach wartości granicznych lub usterkach systemu

  • oceny i raporty dotyczące analizy danych o lokalnym zużyciu energii oraz kompleksowe oceny

  • zarządzanie urządzeniami, na przykład w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub zainstalowania poprawek bezpieczeństwa, aby zawsze utrzymywać systemy w stanie aktualnym i spełniać wymogi bezpieczeństwa

Przykłady zastosowań

Poznaj nasze rozwiązanie na przykładzie konkretnych zastosowań.

Idealne rozwiązanie dla sklepów i marketów

Aby zachować konkurencyjność, sprzedawcy muszą spełniać wiele wymagań. Pomaga im w tym ekonomiczne prowadzenie sklepów oraz wysoka dostępność wyposażenia technicznego. Wymagania w tym zakresie obejmują:

  • monitorowanie oświetlenia w celu prezentacji produktów

  • centralne modyfikowanie parametrów pracy

  • oddzielne gromadzenie danych o zużyciu energii (np. dla koncepcji shop-in-shop)

  • szybkie informowanie o komunikatach dotyczących awarii i konserwacji

Prosty monitoring i zarządzanie budynkami publicznymi

Ci, którzy odpowiadają za budynki użyteczności publicznej z rozproszonymi obiektami, takimi jak przedszkola, szkoły czy budynki komunalne, dobrze znają ten dylemat: każdy budynek ma swoje własne wymagania, inną konstrukcję i inne parametry techniczne. Kontrolowanie sytuacji i szybkie reagowanie na rozbieżności może być wówczas sporym wyzwaniem. WAGO ma na to idealne rozwiązanie w postaci oprogramowania WAGO Building Operation and Control, które:

  • umożliwia rejestr stanów budynków i ich przegląd;

  • działa tak kompleksowo, jak to konieczne, a jednocześnie jest tak proste, jak to tylko możliwe;

  • dzięki zgromadzonym informacjom pozwala tworzyć istotne porównania i gruntowne analizy.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki