Tematy

Cyberbezpieczeństwo w automatyce budynkowej

MM-545731_landingpage_security-consulting-gebaeude_kv (2000x1125)

Cyfryzacja w branży budowlanej nabiera tempa!


Coraz większa integracja systemów automatyki i technologii IT przynosi wiele korzyści, takich jak wyższa efektywność energetyczna, lepsza kontrola procesów i optymalizacja kosztów. Jednocześnie rośnie jednak ryzyko cyberataków, które mogą zagrozić bezpieczeństwu infrastruktury.

Wiele obiektów nadal nie dysponuje kompleksowymi rozwiązaniami i procedurami, które skutecznie chroniłyby automatykę budynkową przed zagrożeniami sieciowymi. W rezultacie niezabezpieczone systemy sterowania funkcjonują w coraz bardziej złożonym środowisku IT, stając się potencjalnym celem dla cyberprzestępców.

Bezpieczne sieci dla inteligentnych budynków

Inteligentne budynki zwiększają efektywność energetyczną, ale wymagają skutecznej ochrony przed cyberzagrożeniami.
WAGO wspiera ochronę sieci i infrastruktury.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_GettyImages-748339233_2000x1125_campaign_area

Jak chronić budynki przed cyberzagrożeniami?

Inteligentne budynki oferują ogromny potencjał oszczędności energii. Jak jednak chronić sieci i cyfryzację przed nieautoryzowanym dostępem? To pytanie coraz częściej zadają sobie inwestorzy i operatorzy obiektów. WAGO pomaga zabezpieczyć systemy przed cyberatakami, ograniczając ryzyko związane z niepożądanym dostępem do danych.

W tym celu niezbędne są aktualne technologie bezpieczeństwa, które skutecznie utrudniają nieautoryzowany dostęp. Jednocześnie otwarte i interoperacyjne rozwiązania automatyki dają projektantom możliwość efektywnej realizacji projektów bez konieczności rezygnowania z bezpieczeństwa czy elastyczności. Dzięki temu nawet złożone projekty automatyki budynkowej mogą być realizowane z sukcesem i w sposób zrównoważony.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od sterownika!

WAGO dostarcza wiedzę i technologie, które pomagają projektować oraz budować energooszczędne i bezpieczne budynki. Kluczową rolę odgrywają tutaj sterowniki WAGO PFC200 i PFC100. Wyposażono je w standardowe funkcje bezpieczeństwa chroniące przed atakami sieciowymi oraz w łączność chmurową, która zabezpiecza dane przed nieautoryzowanym dostępem. Informacje są szyfrowane bezpośrednio w sterowniku, a następnie wysyłane do chmury za pośrednictwem połączeń IPsec lub OpenVPN.

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_Switches_Composition_2000x1125.jpg

Większe bezpieczeństwo dla nowych i istniejących sieci

Zwiększ poziom bezpieczeństwa zarówno nowych, jak i działających już sieci przemysłowych. Zarządzalne switche przemysłowe WAGO pomagają skutecznie chronić komunikację i dane. Urządzenia wyposażono w funkcje cyberbezpieczeństwa zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, umożliwiające bezpieczną transmisję danych w sieci. Rozwiązania można wdrażać niezależnie od stosowanego protokołu komunikacyjnego, bez konieczności modyfikacji aplikacji czy istniejącej instalacji.

Bezpieczna komunikacja z BACnet®/SC

BACnet Secure Connect (BACnet/SC) to przełomowe rozwiązanie dla komunikacji w inteligentnych budynkach. Rozszerza jeden z najczęściej wykorzystywanych protokołów automatyki budynkowej o dodatkową warstwę bezpieczeństwa, zapewniając szyfrowaną transmisję danych oraz ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Co istotne, BACnet/SC jest kompatybilny z różnymi wersjami protokołu, dzięki czemu około 25 milionów zainstalowanych na całym świecie urządzeń BACnet<superscript>®</superscript> można wyposażyć w nowoczesne funkcje bezpieczeństwa IT.

Kompleksowa ochrona na najwyższym poziomie

WAGO oferuje kompleksową koncepcję cyberbezpieczeństwa dla automatyki budynkowej i infrastruktury OT, obejmującą następujące obszary:

pl_cybersecurity_wago_diagram_2000x1125px

Skuteczna ochrona istniejących systemów

Cyberbezpieczeństwo w budynkach

MM-4263_Reference_Saarlouis_DSCF3074_2000x1125

Energooszczędne i bezpieczne projekty

Przykładem skutecznego połączenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa jest miasto Saarlouis w Niemczech. Do monitorowania miejskiego centrum energetycznego oraz instalacji fontann wykorzystuje ono sterowniki WAGO PFC200 i WAGO Cloud, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii. Sterowniki zbierają dane i przesyłają je do chmury, do której odpowiedzialni za infrastrukturę miejską pracownicy mają dostęp z dowolnego miejsca. Jeśli na przykład instalacje centrum energetycznego działają nieefektywnie, nieprawidłowości są natychmiast widoczne w systemie zarządzania zasobami, co umożliwia szybką reakcję i optymalizację pracy urządzeń. Użytkownicy nie muszą martwić się o kwestie administracyjne i bezpieczeństwo systemu. Zadania te przejmują rozwiązania WAGO wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie pomożemy.