cybersecurity_2000x1125

Kompleksowe podejście dla najwyższych standardów bezpieczeństwa

Ataki cybernetyczne na sieci, systemy i urządzenia OT mogą zakłócać pracę, zagrażać bezpieczeństwu i prowadzić do znacznych strat finansowych. Aby skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w kwestii OT, jak i IT. Dlatego WAGO stworzyło kompleksową koncepcję bezpieczeństwa, która wzmacnia cyberodporność i obejmuje niżej przedstawione obszary.

pl_cybersecurity_wago_diagram_2000x1125px.jpg

Niedoszacowane ryzyko: duża liczba błędów w sterownikach dostępnych przez Internet

„Georgia Institute of Technology” ostrzega środowisko automatyki przed niedoszacowanym ryzykiem związanym z dostępnymi zewnętrznie programowalnymi sterownikami logicznymi.

Optymalne spełnienie wymogów bezpieczeństwa

Chcąc zapewnić maksymalne standardy bezpieczeństwa, WAGO poddało swoje procesy projektowania produktów certyfikacji według normy IEC 62443-4-1. Musimy mieć pewność, że nasze produkty nie będą stanowiły „słabych punktów" w rozwiązaniu klienta i będą mogły być bezpiecznie integrowane w różnych systemach i instalacjach.

Cyberbezpieczeństwo – PSIRT w WAGO

Zespół WAGO ds. bezpieczeństwa produktu „Product Security Incident Response Team" (PSIRT) oferuje proaktywne wsparcie, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę procesów w ramach automatyki przemysłowej.

Inspiracja dla Ciebie

Warto przeczytać

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1500.jpg

Projektowanie elektryczne

Realizujemy nieprzerwaną dostawę wszystkich informacji, narzędzi programistycznych i interfejsów, które są niezbędne do opracowania projektu w zakresie elektrycznym i mechanicznym, jak również do zamówienia i wykonania skonfigurowanych lub pojedynczych produktów.

MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1500.jpg

Elastyczna produkcja dzięki rozproszonej automatyce

Możliwość modyfikacji procesów produkcyjnych to większa elastyczność, efektywność i wydajność. Dzięki opracowanej przez WAGO koncepcji DIMA dostosujesz produkcję do aktualnych wymagań.

digitalisierung_cloud-connectivity_mann_tablet_anlage_sichtfenster_GettyImages-556419007_2000x1500.jpg

Cloud Connectivity

Rozwiązania wykorzystujące chmurę są coraz częściej stosowane także w przemyśle. Są one elementem łączącym świat realny i wirtualny. Pozwalają efektywnie wykorzystywać dane istotne dla procesów produkcyjnych i ułatwiają budowę sieci bez względu na ich lokalizację.

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Switche przemysłowe

Switche WAGO zapewniają skalowalność infrastruktury sieciowej ETHERNET przy zachowaniu doskonałych właściwości elektrycznych i mechanicznych.

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Cyfrowa fabryka

WAGO wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu inteligentnych i cyfrowych fabryk przyszłości, aby mogły one produkować w bardziej elastyczny i bezpieczny sposób oraz korzystać z wysokiej dostępności swoich systemów.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie doradzimy i pomożemy!