Bild-01_2000x1125_Stage

Projektowanie elektryczne

Realizujemy nieprzerwaną dostawę wszystkich informacji, narzędzi programistycznych i interfejsów, które są niezbędne do opracowania projektu w zakresie elektrycznym i mechanicznym, jak również do zamówienia i wykonania skonfigurowanych lub pojedynczych produktów. Z myślą o konstruktorach szaf sterowniczych, projektantach budynków i producentach płytek drukowanych: WAGO oferuje rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, które przyspieszą proces realizacji.

Przegląd

SmartData

Dane, narzędzia programistyczne i interfejsy

Dzięki SmartData udostępniamy klientom przez cały czas wszystkie pliki, narzędzia programistyczne i interfejsy potrzebne do realizacji procesów. Należy do nich opracowanie projektu w zakresie elektrycznym i mechanicznym, jak również zamówienie i wykonanie skonfigurowanych lub pojedynczych produktów.

Smart_Data_services_website_2000x1125

Procesy inżynierskie

Od projektowania po dostawę: oferujemy cyfrowe rozwiązania do optymalizacji procesów inżynierskich:

elektrische Planung_CAE_800x800.jpg

1. Planowanie (CAE)

Stwórz swoje projekty w oprogramowaniu CAE lub w CODESYS WAGO. Twoje dane zostają przesłane bezpośrednio do oprogramowania konfiguracyjnego Smart Designer.

MM-401106_website-update_reorganisation-smart-designer_buehne-02_2000x2000.jpg

2. Projektowanie za pomocą Smart Designer

W ramach oprogramowania konfiguracyjnego Smart Designer dla produktów WAGO z zakresu elektrotechniki i automatyki oferujemy możliwość nieograniczonego dostępu do projektów, bez konieczności instalacji programu.

3. Konstruowanie (CAD)

Oferujemy do pobrania pełne portfolio naszych komponentów. Stąd dane CAD produktowe WAGO są łatwo i szybko przenoszone do projektu użytkownika. Zarówno pliki 2D, jak i 3D, w neutralnym formacie CAD lub w formacie systemu CAD stosowanego przez użytkownika – portal online oferuje wszystkie te możliwości.

beschriftung_buehne_2000x1125.jpg

4. Oznaczanie

Oferujemy kompleksowy program do tworzenia oznaczników, obejmujący sprzęt, oprogramowanie oraz własne materiały oznacznikowe.
Do tworzenia wszystkich rodzajów opisów w szafie sterowniczej służy drukarka termotransferowa WAGO Smart Printer: oznaczniki możesz wydrukować w wygodny sposób, z różnych systemów.

Klassifizierung._2000x1125.jpg

5. Klasyfikacja

Wspieramy procesy cyfrowego przetwarzania danych, udostępniając dane techniczne i handlowe, które są kompatybilne z wieloma systemami komputerowymi. Podstawę stanowią normy takie jak eCl@ss (Basic/Advanced) czy ETIM.

Dane, narzędzia programistyczne i interfejsy

Projektanci szaf sterowniczych pracują pod stałą presją optymalizacji swoich procesów, a równocześnie rosną wymagania systemów coraz bardziej zintegrowanych i coraz gęściej połączonych w sieć. Konkurencyjność projektu szafy sterowniczej zależy dzisiaj nie tylko od kompetencji technicznych projektanta, lecz przede wszystkim od efektywności procesu produkcyjnego. WAGO oferuje w tym zakresie innowacyjne rozwiązania, wspierające użytkownika na etapie planowania i projektowania, w trakcie prac inżynierskich oraz w czasie pomiarów i uruchamiania. Obejrzyj na filmie, jak to robimy.

Referencje WAGO

Smart Data w praktyce

smartdata_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000_1500.jpg

Od projektu po gotowe rozwiązanie

Przejrzystość danych w całym łańcuchu wartości pozwala obniżyć koszty. Pozioma integracja dzięki WAGO „Smart Data Engineering"

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie doradzimy i pomożemy!