MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125

Konfigurator WAGO Smart Designer

Planowanie rozdzielnic elektrycznych staje się coraz bardziej zdigitalizowane i zautomatyzowane, aby proces inżynieryjny był jak najbardziej wydajny. Celem jest stworzenie cyfrowej wersji rozdzielnicy. Smart Designer wspiera użytkownika w projektowaniu obwodów w łatwy i intuicyjny sposób. W szczególności oferuje on następujące funkcje:

  • interfejsy danych do narzędzi CAE (np. EPLAN, WSCAD, ZUKEN E³, Strieplan)

  • asystenci konfiguracji

  • eksport danych do oprogramowania WAGO Smart Script w celu wydruku oznaczników

  • asystent w procesie produkcji (pomoc w montażu)

  • generowanie dokumentacji PDF

  • możliwość złożenia zamówienia zgodnie z utworzoną konfiguracją (przez hurtownię lub bezpośrednio w WAGO)

Większa efektywność dzięki inżynierii cyfrowej

Smart_Data_services_website_2000x1125

Funkcjonalności

Konfiguracja produktów samodzielna lub z pomocą asystenta

W zależności od potrzeb Smart Designer oferuje różne możliwości konfiguracji:

  • import z narzędzi CAE

  • zintegrowane interfejsy

  • szablony projektów

  • samodzielna konfiguracja

Konfiguracja produktów za pomocą interfejsów CAE

Jeśli tworzysz projekty obwodów elektrycznych w systemie CAE, możesz je teraz łatwo przenieść do konfiguratora Smart Designer dzięki naszym interfejsom. W konfiguratorze możesz dodać do swoich projektów oznaczenia i akcesoria, a następnie z powrotem przenieść je do środowiska CAE.Obsługiwane są następujące narzędzia CAE:EPLANZuken E³WSCADStrieplan (od wersji 5.0)

Oznaczanie: od konfiguracji aż po wydruk

Kiedyś oznaczanie złączek kończyło się na ich odręcznym opisaniu przez montera.

Dziś dzięki naszym 4-wierszowym paskom oznacznikowym do produktów z serii TOPJOB® S możesz oznaczyć bieguny listew zaciskowych w przejrzysty i uporządkowany sposób. Po zaprojektowaniu opisu w Smart Designer wystarczy w łatwy sposób wyeksportować go do programu Smart Script, a następnie wydrukować na drukarce termotransferowej Smart Printer.

Zamawianie indywidualnych konfiguracji na bazie produktów WAGO

Po zakończeniu konfiguracji oferujemy dwie możliwości realizacji zamówienia:

  • złożenie zamówienia u jednego z naszych dystrybutorów (np. w hurtowni elektrycznej)

  • zamówienie listew bezpośrednio w WAGO:
    – kompletnie zmontowanych (z mostkami i oznacznikami)
    – do samodzielnego montażu



MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne_2000x1125

Eksport kompletnych danych na potrzeby dalszego procesu inżynieryjnego

Po konfiguracji proces realizacji zamówienia nie jest jeszcze zakończony. Dlatego udostępniamy wszystkie dane konfiguracyjne w kompletnym pakiecie danych:

  • CAE, CAD

  • karty katalogowe

  • certyfikaty

Korzyści dla użytkownika: dane te można wykorzystać w dokumentacji klienta, a także w kolejnych projektach CAD.

Wsparcie pracowników zakładów produkcyjnych – w formie analogowej i cyfrowej

Realizacja montażu produktów powinna przebiegać tak szybko i niezawodnie, jak tylko jest to możliwe. W tym celu oferujemy pomoc w następujących formach:

  • dokumentacja PDF jako instrukcja montażu załączona do zlecenia produkcyjnego

  • asystent w procesie produkcji (w Smart Designer) jako bezpapierowa dokumentacja z zawsze aktualną wersją

Jeśli potrzebujesz indywidualnego rozwiązania, zgłoś się do nas – z przyjemnością pomożemy!

Integracja systemów – konfigurator online Smart Designer

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart Designer



Skorzystaj z narzędzia do projektowania online w 3D.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: