Tematy

Optymalne spełnienie wymogów bezpieczeństwa

  • 2/13/2023
  • Procesy projektowania produktów zgodne z IEC 62443-4-1

    Bezpieczeństwo IT i cyberbezpieczeństwo odgrywają w wielu dziedzinach coraz większą rolę. Dotyczy to w szczególności infrastruktury krytycznej (KRITIS), której awaria spowodowałaby trwałe wąskie gardła w dostawach lub znaczne zakłócenia bezpieczeństwa publicznego – na przykład w energetyce, gospodarce wodno-ściekowej i transporcie, ale także w sektorze finansowym lub w dostawach żywności. Oprócz samych instalacji i systemów nie można również zapomnieć o budynkach, takich jak centra logistyczne czy chłodnie.
    Odpowiednie technologie i standardy bezpieczeństwa, jak np. norma IEC 62443, muszą być teraz szybko wdrożone w firmach przemysłowych. Aby to osiągnąć, firma WAGO polega na doświadczeniu firmy Siemens i dlatego jako partnera zaangażowała Siemens Advanta Consulting.

    Jak widać na zdjęciu, kierownik projektu WAGO Bernd Eickhoff i kierownik ds. technologii bezpieczeństwa dr Christopher Tebbe z satysfakcją prezentują certyfikat. (od lewej)

    Wspólne znajdowanie rozwiązań

    „Dla nas, w Siemens Advanta Consulting, kluczowe znaczenie ma współpraca z WAGO w celu znalezienia sposobów na wdrożenie szerokich wymagań w procesach rozwoju produktów, które z jednej strony wytwarzają bezpieczne produkty, a z drugiej dbają o rentowność i wydajność w ich rozwoju. Wyzwanie związane z bezpieczeństwem IT polega na skutecznym i płynnym zintegrowaniu niezbędnych etapów procesu z rozwojem produktu. W tym celu możemy czerpać z wieloletniego doświadczenia we wdrażaniu standardów i norm w praktycznych i realnych procesach".

    Aresu Behdjati, wiceprezes Siemens Advanta Consulting

    Secure by design

    W celu zapewnienia maksymalnych standardów bezpieczeństwa WAGO poddało swoje procesy projektowania produktów certyfikacji według normy IEC 62443-4-1. Dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Zgodnie z hasłem „secure by design“ chcemy mieć pewność, że nasze produkty nie będą stanowić słabych punktów w rozwiązaniach klientów. Stosując nasze produkty, klienci mogą być spokojni, że ich instalacje i systemy są bezpieczne. Certyfikacja procesów projektowania zgodnie z normą IEC 62443-4-1 stanowi podstawę do spełnienia najnowocześniejszych wymagań bezpieczeństwa. Tak właśnie to widzi TÜV NORD i gratuluje firmie WAGO uzyskania certyfikatu.

    Współczesne standardy cyberbezpieczeństwa

    „Gratulujemy WAGO uzyskania certyfikatu. Stosunkowo nowa norma IEC 62443 szybko stała się uznanym na całym świecie standardem potwierdzania zgodności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego w przemyśle procesowym i automatyce. Oprócz klasycznych ocen zgodności pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i efektywności energetycznej, temat cyberbezpieczeństwa odgrywa coraz ważniejszą rolę. Certyfikat stanowi oficjalny dowód na to, że WAGO stosuje nowoczesne standardy cyberbezpieczeństwa w przemysłowych systemach automatyki. W tym kontekście WAGO otrzymało nawet certyfikat TÜV NORD w dwóch klasach akredytacji (krajowej DAkkS i międzynarodowej IECEE), certyfikat, który zapewnia akceptację nie tylko w Europie, ale także kompleksowe uznanie na całym świecie".

    Matthias Springer, kierownik ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego w TÜV NORD CERT & Frank Bruhnsen, kierownik działu technicznego transportu kolejowego w TÜV NORD Systems

    Nowy certyfikat to kolejny dowód na to, że temat bezpieczeństwa ma w WAGO wysoki priorytet.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas:

    Masz pytania? Chętnie doradzimy i pomożemy!