mm-40294-getty-images-1165770318-bearb-gespiegelt-mtp-en-2000x666

Module Type Package – gotowe rozwiązania aplikacyjne

Modułowa automatyzacja staje się coraz bardziej wiodącym trendem, ponieważ dzięki systemom składającym się z kilku niezależnych modułów firmy mogą działać bardziej uniwersalnie i szybciej niż w przypadku systemów złożonych z pojedynczych części.

Module Type Package (MTP) –
sposób na modułowy system produkcyjny

Jak bardzo elastyczny jest Twój system produkcyjny?

Dostosowanie procesów oferuje wiele możliwości – również w obszarze produkcji. Wahania ilości partii produkcyjnych i rosnące zapotrzebowanie na indywidualnie dopasowane produkty wymagają wydajnej produkcji i prostej integracji z systemami nadrzędnymi. Aby sprostać tym wymaganiom, wspólnie z NAMUR i ZVEI, WAGO utorowało drogę dla „Module Type Package“. Dzięki rozwiązaniom MTP WAGO pomoże Ci wykorzystać potencjał możliwości i sprawi, że Twoje procesy lub procesy Twoich klientów staną się elastyczne i możliwe do dostosowania. Dzięki MTP można również skrócić czas uruchamiania systemu i zacząć działać wcześniej niż konkurencja. Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? W takim razie obejrzyj film „Module Type Package“ i dowiedz się więcej o naszej elastycznej technologii modułowej.

MTP

Dzięki Module Type Package (MTP) właściwości modułów procesowych są opisane funkcjonalnie – niezależnie od producenta i technologii. Autonomiczne moduły, które mogą pochodzić od różnych producentów, mogą być łatwo ponownie wykorzystane i połączone w kompleksowy system. Hermetyzacja funkcjonalności wewnątrz modułów zapewnia niezależność działania.

Czym jest MTP i co potrafi?

MTP zawiera nastĘpujące informacje:

  • Opis danych

  • Opis ekranów operatorskich

  • W przyszłości: opis usług itp.

Plik z opisem może zostać wczytany i przetworzony przez systemy nadrzędne, takie jak systemy wizualizacji lub sterowania procesem, zwane dalej Process Orchestration Layer (POL). Sposób funkcjonowania MTP można porównać do sterownika drukarki. Również jego celem jest połączenie poszczególnych systemów – w tym przypadku drukarki (niezależnie od jej producenta) z komputerem centralnym. Podłącz, włącz – i wydrukuj. Automatyka przemysłowa i inżynieria procesowa nazywa ten proces Plug and Produce.

Modułowo, elastycznie i w prosty sposób – dzięki „Module Type Package“ (MTP)

Jesteś producentem maszyn i urządzeń i szukasz nowych rozwiązań biznesowych? A może poproszono Cię już o wsparcie dla MPT? MTP to rozwiązanie oparte na standardzie VDI/VDE/NAMUR 2658, które pomaga w projektowaniu produkcji w sposób modułowy.

  1. 00:10

    Modułowo, elastycznie i w prosty sposób – dzięki „Module Type Package“ (MTP)

  2. 00:07

    Elastyczne systemy dzięki modułowej automatyzacji

  3. 00:04

    Module Type Package – krótkie objaśnienie

Dzięki zastosowaniu MTP zostaje zmniejszona liczba błędów, interfejsy są ujednolicane, redukowany jest również czas uruchamiania.

Sören Mirbach
Product Manager at WAGO Kontakttechnik

Produkty

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Panele dotykowe i wyświetlacze

Panele dotykowe (panele HMI) WAGO ułatwiają obsługę maszyn oraz urządzeń i zachwycają wyrafinowanym designem i nowoczesną technologią.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Sterownik PFC200

Projektowanie, sterowanie i wizualizacja projektów są jeszcze łatwiejsze i bardziej komfortowe dzięki zastosowaniu sterownika PFC200 z e!COCKPIT (CODESYS V3) oraz Linux®.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

Niezawodność w ekstremalnych warunkach: sterowniki XTR

Sterownik PFC200 XTR do ekstremalnych warunków środowiskowych i obszarów zagrożonych wybuchem: projektowanie, sterowanie i wizualizacja tam, gdzie inne sterowniki sobie nie radzą!

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie pomożemy.