Maksymalna elastyczność dzięki portom SFP
Sterownik optymalny na rynku energetycznym i w przemyśle procesowym
Korzyści:
2 porty SFP
2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
zintegrowany serwer WWW i switch
Pierwszy wybór przy realizacji prostych zadań sterowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych: odporność na skrajnie wysoką i niską temperaturę, na zakłócenia, napięcia udarowe i wibracje to cechy wyróżniające sterowniki XTR.
Automatyzację można wprowadzić także tam, gdzie wyczerpują się możliwości innych systemów. Sterowniki z serii XTR imponują nie tylko odpornością na niskie i wysokie temperatury, lecz także wysoką wytrzymałością napięciową. Dzięki temu są wydajne i bezpieczne w wymagających zastosowaniach w przemyśle stoczniowym, systemach energii odnawialnej, lokalnych stacjach elektroenergetycznych i dystrybucji energii, przemyśle procesowym, gospodarce wodnej i ściekowej, budowie maszyn specjalnych i w kolejnictwie.
Zalety:
eXTRemalna wytrzymałość termiczna: -40°C … +70°C
eXTRemalna wytrzymałość napięciowa: do 5 kV
eXTRemalna odporność na wibracje do przyspieszenia 5 g
Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych naszych sterowników XTR. Kliknij symbol "+" i przeczytaj o bezpieczeństwie, wytrzymałości, systemach operacyjnych i innych zagadnieniach.
Znajdź sterownik XTR odpowiedni do Twojej aplikacji.
Każda aplikacja ma inne wymagania, dlatego dostarczamy odpowiednio dobrane rozwiązania sprzętowe i programowe. Niezależnie czy jest to technika procesowa, przemysł stoczniowy, energetyka czy klasyczna budowa maszyn – mamy dla Ciebie optymalny system sterowania, dopasowany do Twoich potrzeb.
Centrala Spółki