MM-542733_GWA_KV_Smart-Factory_GettyImages-1303695505_2000x1125.jpg

Cyfrowa fabryka

Wszystkie główne sektory przemysłu rozumieją korzyści płynące z cyfryzacji i konsekwentnie ją wdrażają. WAGO wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu inteligentnych i cyfrowych fabryk przyszłości, aby mogły one produkować w bardziej elastyczny i bezpieczny sposób oraz korzystać z wysokiej dostępności swoich systemów.

Otwarte rozwiązania dla automatyzacji fabryk przyszłości

Celem cyfrowej fabryki jest możliwość dostarczania i analizowania danych z produkcji, aby operatorzy w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i procesowym mogli opierać swoje decyzje na faktach i kluczowych wskaźnikach wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję urządzeń, żywności czy technologię laboratoryjną, rozwiązania WAGO pomagają:

  • utrzymać wysoką dostępność i produktywność zakładów,

  • produkować w sposób oszczędzający zasoby, a więc wydajny,

  • elastycznie reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów oraz

  • zapewnić systemom najlepszą możliwą ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych pomimo otwartej automatyzacji.

Z czujnika do chmury

Cyfryzacja i związane z nią terminy IIoT, Przemysł 4.0, serwis predykcyjny i digital twin opisują jeden zasadniczy proces: decentralnie rozproszone dane z obiektów są gromadzone, przetwarzane, a następnie udostępniane w sieci różnym użytkownikom do dalszej analizy.

Rozwiązania dla cyfrowych fabryk

Digital Plant Gateway

Tylko to, co można zmierzyć, można również zoptymalizować. Zgodnie z tą zasadą WAGO zaprojektowało Digital Plant Gateway do automatyzacji infrastruktury.

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Zarządzanie energią

Energia elektryczna, ciepło, gaz i woda – wszystkie te zasoby muszą być stale mierzone, a ich dystrybucja i zużycie monitorowane. W oparciu o normę ISO 50001 WAGO ocenia efektywność energetyczną różnych przepływów mediów w przedsiębiorstwach oraz zapewnia przejrzystość w zakresie ich zużycia i kosztów, aby wskazać potencjalne oszczędności.

MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg

Module Type Package

Modułowa budowa systemów to jeden z kluczy do zwiększenia elastyczności produkcji. System składa się z wielu niezależnych modułów, z których każdy reprezentuje jeden lub więcej standardowych etapów produkcji. Takie rozwiązanie zapewnia efektywne działanie całego zakładu produkcyjnego.

MM-40432_new-website-page_iot-und-edge-computing_edge_2000x1125.jpg

IoT i Edge Computing

Inteligentne procesy wymagają coraz większej mocy obliczeniowej, a to z kolei przekłada się na coraz większe wymagania wobec baz danych bezpośrednio na obiektach. Wraz ze sterownikami i komputerami Edge WAGO oferuje inteligentne rozwiązania dla aplikacji procesowych, które odciążają sterowanie i są dostępne bezpośrednio przy urządzeniach. Zebrane dane można analizować, wyświetlać w formie graficznej i udostępniać np. w WAGO Cloud.

MM-429093_new-website-page_overview_microgrid_solutions_at_WAGO_rgb_2_2000x1125.jpg

Rozwiązania dla mikrosieci

Transformacja energetyczna to duże wyzwanie dla wielu klientów. Powstaje coraz więcej niezależnych systemów rozproszonych, tak zwanych mikrosieci (ang. microgrid), gdzie konsumpcja energii łączy się z jej wytwarzaniem na miejscu. W budowie mikrosieci pomagają niezawodne rozwiązania WAGO.

Cyfrowa fabryka – przegląd filmów

Konteneryzacja – klucz do rozwoju IoT

Połączenie świata OT i IT oferuje wiele możliwości w odniesieniu do podstawowych wymagań, takich jak bezpieczeństwo i dostępność. Jednym z obiecujących podejść jest konteneryzacja aplikacji przy użyciu Docker®.

  1. 00:29

    Konteneryzacja – klucz do rozwoju IoT

  2. 00:21

    Konteneryzacja w praktyce

  3. 00:07

    Wspieranie cyfrowych modeli biznesowych

  4. 00:07

    Wirtualna skrzynka narzędziowa – technologia Docker na przykładzie WAGO Analytics

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!