Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

Mikrosieć

Rozwiązanie dla przemysłu, infrastruktury oraz budynków.

Rozwój technologii związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii, idąca za tym dostępność źródeł własnych, rosnące koszty energii, rozwój sektora e-mobility i zmiany zachodzące na rynku - to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że coraz częściej firmy zmieniają swój model gospodarowania energią. Przestają być wyłącznie jej odbiorcami i reorganizują swoją infrastrukturę. Tworzą mikrosieci.

Przejdź do wirtualnej wycieczki i pobierz raport

Wybierz się na wirtualną wycieczkę po mikrosieci energetycznej w zakładzie produkcyjnym we Wróblowicach – jednej z pierwszych takich instalacji dla przemysłu w Polsce.
Pobierz raport zawierający szczegółowy opis inwestycji, dokumentację oraz przegląd zastosowanych produktów i technologii. Zobacz z bliska rozwiązania i dowiedz się, jakie korzyści niosą.

Czym jest mikrosieć i jakie są jej zalety?

Mikrosieć to systemowe rozwiązanie polegające na łączeniu konsumpcji energii z wytwarzaniem jej na miejscu. Lokalny system energetyczny działa w podłączeniu do sieci. Składa się z rozproszonych zasobów energii, takich jak farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz systemy magazynowania. Są one zintegrowane i kontrolowane za pomocą zaawansowanych narzędzi programowych i technologii komunikacyjnych.

Mikrosieć w przedsiębiorstwie pozwala na podniesienie niezależności energetycznej w sposób niezawodny, bezpieczniejszy i odporny na czynniki zewnętrzne. Wytwarzanie własnej energii oraz optymalizacja jej zużycia zapewniają minimalizację kosztów i wpisują się w filozofię zrównoważonego rozwoju. Aby mikrosieć mogła funkcjonować jako system, wymagany jest cały szereg procesów. W ich tworzeniu pomagają rozwiązania od WAGO.

Zalety:

  • Konkurencyjność – stabilizacja kosztów energii dzięki własnym mocom wytwórczym oraz monitoringowi i optymalizacji zużycia.

  • Odporność – większa odporność na zakłócenia zasilania

  • Ekologia – minimalizacja śladu węglowego w oparciu o odnawialne źródła energii



Kluczowe obszary mikrosieci

Skontaktuj się z nami!

Zastanawiasz się nad poprawą efektywności energetycznej w swojej firmie? Szukasz rozwiązań, które będą wspierać cię w tym procesie? Wyślij zapytanie online, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Wyzwania i rozwiązania

Punkt przyłączenia do sieci

Punkt przyłączenia do sieci wyznacza granicę własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego. Realizowany według standardów i wymagań technicznych zapewnia – w oparciu o umowę o przyłączenie do sieci - dostawę/odbiór energii zgodnie z parametrami jakościowymi. Daje również możliwość korzystania z niej w sposób zapewniający stabilną pracę.

Rozwiązania WAGO w zakresie przyłączenia do sieci pozwalają na efektywną realizację całego procesu.

mikrosiec-oze3-2000x2000.jpg

Odnawialne źródła energii

Za sprawą odnawialnych źródeł energii, a w szczególności instalacji PV, wytwarzanie energii stało się zjawiskiem powszechnym. W sytuacji rosnących potrzeb energetycznych - w oparciu o rachunek ekonomiczny - zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, centra dystrybucyjne i inne obiekty infrastrukturalne coraz częściej podejmują decyzję o budowie i eksploatacji własnego źródła energii odnawialnej.

Rozwiązanie WAGO Solar Park Management pomaga nimi zarządzać.

Zarzadzanie_energia_2000x1125.jpg

Monitoring i zarządzanie energią

Opomiarowanie energii w firmie kojarzy się najczęściej z analizą i rozliczaniem kosztów wytwarzania.

Kontekst mikrosieci sprawia, że dostęp do bieżących i historycznych danych o zużyciu energii i jej produkcji, a także danych o parametrach sieci zyskuje na jeszcze większym znaczeniu.

Rozwiązania WAGO pomagają monitorować i zarządzać energią w sposób efektywny

stacje_ladowania_2000x1125.jpg

E-mobilność, infrastruktura ładowania

Rozwój e-mobilności odgrywa coraz ważniejszą rolę w transformacji energetycznej i transportowej. Rozmieszczenie punktów ładowania i włączenie ich w system zasilania stanowi główną trudność dla operatorów sieci, zarządców obiektów oraz przedsiębiorstw przemysłowych.

Rozwiązanie WAGO Load Management pozwala na optymalne wykorzystanie stacji ładowania pojazdów w zarówno istniejących jak i nowych sieciach zasilających.

Magazyn_energii_WAGO_v_2_2000x1125.jpg

Magazynowanie energii

Magazyn energii pełni funkcję stabilizującą system elektroenergetyczny przedsiębiorstwa. Reguluje parametry sieci, pomaga zwiększyć konsumpcję z własnych źródeł energii odnawialnej, umożliwia pokrycie okresowego, większego zapotrzebowania na moc. Pozwala realizować strategię ładowania i rozładowania, w oparciu o arbitraż cenowy, tym samym optymalizując koszty zakupu energii.

Rozwiązania WAGO pozwalają tworzyć przemyślane układy zarządzania pracą magazynu energii.

Integracja, zarządzanie, analiza

Dobrze zintegrowane systemy tworzące mikrosieć, to także swobodna wymiana danych. Analiza danych historycznych oraz bieżących w połączeniu z predykcją umożliwiają optymalizację przepływów energii i realizowanych scenariuszy.

Otwartość komunikacyjna rozwiązań WAGO pozwala dostarczać informacje, które w obszarze mikrosieci wytwarzają dodatkową wartość użytkowa i ekonomiczną.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.