Punkt przyłączenia do sieci

Miejsce styku systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwa z siecią elektroenergetyczną.

Punkt przyłączenia do sieci wyznacza granicę własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego. Realizowany według standardów i wymagań technicznych zapewnia – w oparciu o umowę o przyłączenie do sieci - dostawę/odbiór energii zgodnie z parametrami jakościowymi. Daje również możliwość korzystania z niej w sposób zapewniający stabilną pracę.

Rozwiązania WAGO w zakresie przyłączenia do sieci pozwalają na efektywną realizację całego procesu.

Wyzwania i rozwiązania

Przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa odbywa się po spełnieniu warunków technicznych określanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Warunki techniczne opisują przyznaną moc przyłączeniową, wskazują miejsce i sposób podłączenia do sieci operatora oraz definiują wymagania dotyczące wykonania sieci odbiorczej, w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego. Często punkt przyłączenia do sieci znajduje się po stronie średniego napięcia (SN). Po stronie odbiorcy powoduje to konieczność spełnienia dodatkowych wymagań technicznych jak np. dostosowanie własnej stacji transformatorowej i rozdzielnicy SN. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w rozdzielnicy SN instalowany jest wyłącznik z automatyką zabezpieczeniową.

W przypadku budowy i przyłączaniu do sieci własnych jednostek wytwórczych (siłownia fotowoltaiczna PV, magazyn energii etc. ) dodatkowo wymagane jest zastosowanie łączników dostosowanych do wyłączenia i odłączenia jednostki oraz stworzenia przerwy izolacyjnej. Warunki techniczne określają ponadto wymagane parametry prowadzenia generacji zgodnie z kodeksem sieciowym NC RfG oraz sposób monitoringu i telesterowania zabezpieczeń, wyłączników regulatorów jednostek wytwórczych oraz ich integracji z systemem SCADA operatora systemu dystrybucyjnego.

Rozwiązania WAGO realizują zadania telemechaniki i umożliwiają regulację mocy źródeł energii odnawialnej. W przypadku budowy odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do punktu przyłączenia często łączą realizację obu zadań w jednym układzie.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe

Do odbioru i dostarczania energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci SN wykorzystywany jest układ pośredni z pomiarem energii czynnej i biernej w czterech kwadrantach. Wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych z OSD są opisane w ogólnie dostępnych standardach technicznych sieci właściwych dla konkretnego Operatora (standardy dostępne są na stronach www operatorów). Licznik będący własnością OSD instalowany jest przez OSD w miejscu przygotowanym przez odbiorcę i z reguły to jego zadaniem jest zapewnienie przekładników i pozostałego wyposażenia układów pomiarowo-rozliczeniowych takich jak np. listwy pomiarowe.

Poznaj możliwości listew pomiarowych od WAGO!

Integracja odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną

Jednostka wytwórcza wyposażana jest w komplet zabezpieczeń chroniących generację przed skutkami pracy wyspowej oraz realizację blokady załączania generacji w przypadku braku napięcia podanego od strony sieci. Wymogiem OSD jest zapewnienie teleodwzorowania stanu łączników oraz telepomiar parametrów elektrycznych do systemu SCADA OSD oraz realizacja odpowiednich układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowa (EAZ) zgodnych z IRiESD. Stosowane są redundantne zabezpieczenia oddziałujące na wyłączniki SN i nN.

Szafy telemechaniki WAGO to kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji obiektów SN i nN, spełniające wymagania OSD.

Poglądowe zestawienie elementów składowych koncentratora telemechaniki

Nr kat. WAGO

Liczba

Opis

750-8217/025-000

1

Sterowniki PFC200 z wbudownym modem GSM

750-650/003-000

1

Moduł interfejsu RS-232

750-430/025-000

4

Karta 8DI

750-530/025-000

1

Karta 8DO

750-600/025-000

1

Moduł końcowy; rozsz. temp.

852-111

1

Switch przemysłowy ECO; 4 portów 100Base-TX

2787-2147

1

Zasilacz; Pro 2

787-875/0000-0012

1

Jednostka UPS

787-1664/006-1000

1

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy

758-910

1

Antena GSM

2759-2290/211-1000

1

Licencja DNP 3.0 slave

8000-0099/0000-0987

3

Detektor zwarć WE-SG-750-CRUR

Dostosuj dobór szafy telemechaniki do potrzeb własnego układu – skonsultuj projekt.

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy 4G; wariant EU; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8217/025-000

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy 4G; wariant EU; rozszerzony zakres temperatury

moduł interfejsu RS-232 C; możliwość konfiguracji
Nr kat. 750-650/003-000

moduł interfejsu RS-232 C; możliwość konfiguracji

moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-430/025-000

moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms; rozszerzony zakres temperatury

moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 0,5 A; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-530/025-000

moduł wyjść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 0,5 A; rozszerzony zakres temperatury

moduł końcowy; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-600/025-000

moduł końcowy; rozszerzony zakres temperatury

switch przemysłowy ECO; 5 portów 100Base-TX; czarny
Nr kat. 852-111

switch przemysłowy ECO; 5 portów 100Base-TX; czarny

zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji
Nr kat. 2787-2147

zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji

jednostka UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; LineMonitor; z możliwością komunikacji
Nr kat. 787-875/000-012

jednostka UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; LineMonitor; z możliwością komunikacji

elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 4-kanałowy; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 0,5 … 6 A; aktywne ograniczenie prądu; z możliwością komunikacji
Nr kat. 787-1664/006-1000

elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 4-kanałowy; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 0,5 … 6 A; aktywne ograniczenie prądu; z możliwością komunikacji

antena; GSM; stopka magnetyczna
Nr kat. 758-910

antena; GSM; stopka magnetyczna

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Potrzebujesz więcej informacji?

Interesuje Cię szczegółowy opis rozwiązania mikrosieci?

Potrzebujesz konsultacji z ekspertem?

Chcesz otrzymać ofertę na konkretne rozwiązanie?

Rozwiązania WAGO w praktyce

WAGO_Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

Transformacja energetyczna w zakładzie przemysłowym - mikrosieć w WAGO ELWAG

Od wielu lat mamy do czynienia z transformacją polskiej energetyki, która z węglowej w coraz większym stopniu bazuje na zielonych źródłach energii. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie coraz mocniej krystalizuje się nowy wymiar transformacji energetycznej, zachodzący po stronie odbiorców energii. Przez kilka lat oberwaliśmy dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na dach domów mieszkalnych. Teraz mamy do czynienia rosnącym zainteresowaniem nowym podejściem do kwestii gospodarki energetycznej w przemyśle. Przykładem takiego działania jest realizacja mikrosieci na terenie kompleksu biurowo-produkcyjnego firmy WAGO w podwrocławskich Wróblowicach.

E_ON_Stoen_Wa-wa_v3_2000x1125.jpg

Cyfrowa transformacja warszawskiej sieci dystrybucji energii elektrycznej

Klient WAGO – wchodzący w skład międzynarodowej grupy energetycznej E.ON, warszawski OSD - Stoen Operator, który dostarcza energię elektryczną do ponad 1,1 mln odbiorców w stolicy, od wielu lat modernizuje infrastrukturę sieciową. Firma realizuje między innymi duży projekt automatyzacji pracy sieci, w którym bierze udział WAGO. Dostarczamy i wspólnie z naszym partnerem instalujemy szafy telemechaniki do zdalnego sterowania stacjami SN/nN i złączami kablowymi SN.

Inteligentna_stacja_SN_nN_2000x1125.jpg

Inteligentna stacja SN/nN – skalowalny system telemechaniki

Urząd Regulacji Energetyki (URE), wprowadzając taryfę jakościową, dodał wspomniane parametry do wskaźników jakościowych obowiązujących dla OSD. Wprowadzenie nowego modelu regulacji jakościowej powoduje konieczność opracowania oraz realizacji określonych celów ukierunkowanych na poprawę efektywności elektroenergetycznej. Jednym ze sposobów poprawy jakości dostaw energii jest inwestowanie w infrastrukturę dystrybucyjną i urządzenia wspomagające. Do tych działań zalicza się projekty automatyzacji stacji transformatorowych SN/nN.

Wskaznik_zwarc_2000x1125.jpg

Zdalny wskaźnik przepływu prądu zwarcia w sieci SN z komunikacją do systemu SCADA

Użytkownicy nie akceptują jakości dostaw energii o obniżonej jakości elektrycznej. Coraz częściej kraje, w tym również Polska, przyjmują normy regulujące tę kwestię w celu zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw energii elektrycznej. Aby poprawić wskaźniki opisujące jakość dostarczanej energii, firmy dystrybucyjne poszukują nowych produktów i rozwiązań koncentrujących się głównie na zmniejszeniu: liczby przerw w zasilaniu, czasu trwania przerw oraz stref podatnych na zakłócenia.

W realizację poprawy parametrów pracy sieci SN idealnie wpisuje się zdalny wskaźnik zwarcia WAGO stanowiący jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.