Magazyn_energii_WAGO_v2_2000x2000pg.jpg

Magazynowanie energii

Magazyn energii pełni funkcję stabilizującą system elektroenergetyczny przedsiębiorstwa. Reguluje parametry sieci, pomaga zwiększyć konsumpcję z własnych źródeł energii odnawialnej, umożliwia pokrycie okresowego, większego zapotrzebowania na moc. Pozwala realizować strategię ładowania i rozładowania, w oparciu o arbitraż cenowy, tym samym optymalizując koszty zakupu energii.

Efektywnie działający magazyn wymaga właściwego doboru w oparciu o profile zapotrzebowania na moc oraz profile produkcji energii. Niezbędne do tego są dane historyczne. Magazyn włączony w sieć przedsiębiorstwa powinien, w sposób inteligentny , sterować przepływem energii bazując na: bieżących danych o bilansie mocy w zakładowej sieci, parametrach w punkcie przyłączenia oraz założonych scenariuszach. Aby tak się stało, potrzebny jest przemyślany układ zarządzania energią - Energy Management System.

Wyzwania i rozwiązania

Instalacja magazynu energii w firmie - kilka aspektów, które warto rozważyć

Na poziomie produkcji magazynu należy wskazać m.in. technologię ogniw i związane z nimi warunki ładowania / rozładowania. Czuwa nad tym odpowiednio dopasowany Battery Management System. Żywotność ogniw jest ściśle powiązana z technologią ładowania/rozładowania oraz warunkami eksploatacyjnymi (temperaturowymi), o które musi zadbać klimatyzacja magazynu energii i sterujący nią układ. Kolejny aspekt to sterowanie konwersją energii - pracą dwukierunkowych falowników, dopasowania komunikacyjnego interfejsów I systemów składowych w celu optymalnej regulacji.

Na poziomie instalacyjnym wyzwania dotyczą miejsca i sposobu zabudowy magazynu w przedsiębiorstwie, spełnienia wymagań przeciwpożarowych, ewentualnej integracji systemu przeciwpożarowego magazynu z istniejącym już systemem zakładowym, miejsca włączenia magazynu do zakładowej sieci niskiego napięcia, czy też dostępu do pomiarów z punktu przyłącza zakładu do sieci. Innym wyzwaniem jest potrzeba dopasowania instalacji do warunków przyłączenia wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Należy wymienić również potrzebę koordynacji pracy regulatora instalacji PV i regulatora magazynu energii oraz udostępniania danych do nadrzędnego systemu zarządzania magazynem.

Rozwiązania WAGO pomagają integrować podsystemy magazynu, kreować wydajne rozwiązania do zarządzania i monitoringu oraz tworzyć systemy Energy Management System (EMS). Pozwalają również na integrację magazynów z lokalnymi jednostkami wytwórczymi (np. instalacjami PV) i lokalnym systemem elektroenergetycznym przedsiębiorstwa oraz zapewniają dopasowanie układu do wymagań operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) poprzez regulację mocy czynnej i biernej dla tak powstających modułów wytwarzania energii zgodną z wymaganiami kodeksu sieciowego (NC RfG). Ułatwiają także realizację zadań związanych z telesterowaniem i telemechaniką.

Regulacja mocy modułów wytwórczych

Sterowniki PFC200, EDGE Controller oraz panele TP600 control wraz z certyfikowaną biblioteką Power Plant Control to sposób na łatwiejszą regulację i zarządzanie modułami wytwarzania energii.

Magazyny energii najczęściej pracują wraz z instalacją wytwórczą tworząc moduł wywarzania energii. Regulacja mocy czynnej i biernej w punkcie przyłączenia do sieci takiego zespołu staje się prostsza z wykorzystaniem gotowej biblioteki Power Plant Control, a spełnienie wymogów kodeksu sieciowego (NC RfG) w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) nie było łatwiejsze.

Rozwiązanie WAGO posiada uznanie PTPiREE.

energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Zdalne sterowanie dzięki protokołom telemetrycznym

Skalowalne pod względem wydajności i konfiguracji wejść/wyjść sterowniki WAGO zostały rozszerzone o specjalne protokoły telemetryczne (IEC 61850, IEC 60870, DNP3). Dzięki możliwości programowania zgodnie z normą IEC-61131-3 wszystkie zadania zarówno z zakresu komunikacji protokołów telemetrycznych jak i automatyki stacji można realizować w dowolny i przede wszystkim prosty sposób.

Referencyjne zestawienie elementów składowych układu EMS magazynu energii

Nr kat. WAGO

Liczba

Opis

752-8303/8000-002

1

Sterownik WAGO Edge

762-5304/8000-002

1

Panel dotykowy TP600

750-362

1

Interfejs Modbus

750-430

2

Moduł wejść DI

750-463

1

Moduł wejść Pt1000/RTD

750-600

1

Moduł końcowy

852-1813

1

Switch LEAN

2787-2146

1

Zasilacz Pro 2

787-915

1

Jednostka UPS

787-1668

1

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy

787-872

1

Akumulator ołowiowo-włókninowy

Dostosuj zestawienie elementów do potrzeb własnego układu – skonsultuj projekt

Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; sterowanie
Nr kat. 752-8303/8000-002

Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; sterowanie

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL
Nr kat. 762-5304/8000-002

panele dotykowe TP 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel CONTROL

interfejs sieciowy Modbus TCP; 4. generacja
Nr kat. 750-362

interfejs sieciowy Modbus TCP; 4. generacja

moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms
Nr kat. 750-430

moduł wejść dwustanowych 8-kanałowy; 24 V DC; 3 ms

moduł wejść analogowych 4-kanałowy; do rezystancyjnych czujników temperatury Pt1000-/RTD; możliwość konfiguracji
Nr kat. 750-463

moduł wejść analogowych 4-kanałowy; do rezystancyjnych czujników temperatury Pt1000-/RTD; możliwość konfiguracji

Lean-Managed-Switch; 8 portów 1000 Base-T; 1000BASE-SX/LX, 2 gniazda
Nr kat. 852-1813

Lean-Managed-Switch; 8 portów 1000 Base-T; 1000BASE-SX/LX, 2 gniazda

zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji
Nr kat. 2787-2146

zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji

jednostka UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A
Nr kat. 787-915

jednostka UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A

elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 8-kan.; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 2 … 10 A; z możliwością komunikacji; 10,00 mm²
Nr kat. 787-1668

elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 8-kan.; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 2 … 10 A; z możliwością komunikacji; 10,00 mm²

akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; pojemność 7 Ah; z funkcją Battery-Control
Nr kat. 787-872

akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; pojemność 7 Ah; z funkcją Battery-Control

Potrzebujesz więcej informacji?

Interesuje Cię szczegółowy opis rozwiązania mikrosieci?

Potrzebujesz konsultacji z ekspertem?

Chcesz otrzymać ofertę na konkretne rozwiązanie?

Rozwiązania WAGO w praktyce

WAGO_Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

Transformacja energetyczna w zakładzie przemysłowym - mikrosieć w WAGO ELWAG

Od wielu lat mamy do czynienia z transformacją polskiej energetyki, która z węglowej w coraz większym stopniu bazuje na zielonych źródłach energii. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie coraz mocniej krystalizuje się nowy wymiar transformacji energetycznej, zachodzący po stronie odbiorców energii. Przez kilka lat oberwaliśmy dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na dach domów mieszkalnych. Teraz mamy do czynienia rosnącym zainteresowaniem nowym podejściem do kwestii gospodarki energetycznej w przemyśle. Przykładem takiego działania jest realizacja mikrosieci na terenie kompleksu biurowo-produkcyjnego firmy WAGO w podwrocławskich Wróblowicach.

energy-referenz-zae-zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern-speicher-2000x1125.jpg-1280.jpg

Systemy magazynowania bilansują energię słoneczną

W ramach projektu Smart Grid Solar, Bawarskie Centrum Badań Stosowanych nad Energią sprawdza, w jaki sposób urządzenia magazynujące mogą przyczynić się do dostosowania lokalnych sieci do zwiększonych dostaw energii słonecznej. Sterowniki WAGO zapewniają bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi systemami a centrum sterowania.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Prąd przez całą dobę

Baterie, instalacje Power-to-Gas i Power-to-Heat pozwalają zyskać coraz większą niezależność od dostaw prądu, odciążają sieć energetyczną i sprawiają, że transport i ciepło stają się bardziej ekologiczne. Sterowniki WAGO mają w tym swój udział.

building_referenz_unabhaengige-kindergarten_energiespeicher_gebaeude-aussen_2000x1125.jpg

Samowystarczalne energetycznie przedszkole

Przedszkole Heiligkreuz w Würzburgu to miejsce, w którym stawia się na przyszłościowe rozwiązania. Własny systemem zasilania placówki to doskonały przykład tego, jak wkrótce może wyglądać zaopatrzenie w energię takich obiektów. Energię elektryczną zapewnia umieszczona na dachu instalacja fotowoltaiczna. Natomiast dzięki systemowi magazynowania, który przechowuje nadwyżki energii i udostępnia je w razie potrzeby, całe przedsięwzięcie jest opłacalne ekonomicznie.

MM-40399_GWA_Referenz_Fehringer_JAC_20210520-wago-289_2000x1125.jpg

Stacja ładowania autobusów elektrycznych: nowe życie dla używanych akumulatorów

Jazda napędzana hamowaniem? Stacja ładowania autobusów elektrycznych, w której energia pochodzi m.in. z energii hamowania tramwajów – oto, co biuro inżynierskie Fehringer z Dortmundu zrealizowało dla dostawcy energii RheinEnergie AG oraz dla Przedsiębiorstwa Transportu Miejskiego w Kolonii (KVB AG). Stacja ładowania autobusów elektrycznych powstała jako przemyślany system zarządzania bateriami i energią ze zużytych akumulatorów samochodowych – układ perfekcyjnie zbilansowany i połączony w sieć z automatyką WAGO.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.