Zarzadzanie_energia_2000x1125.jpg

Monitoring i zarządzanie energią

Opomiarowanie energii w firmie kojarzy się najczęściej z analizą i rozliczaniem kosztów wytwarzania. W procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa dane o zużyciu mediów są paliwem do metodycznego identyfikowania obszarów kolejnych działań i usprawnień.

Kontekst mikrosieci sprawia, że dostęp do bieżących i historycznych danych o zużyciu energii i jej produkcji, a także danych o parametrach sieci zyskuje na jeszcze większym znaczeniu. Często okazuje się jednak, że istniejąca infrastruktura jest niepełna i nie gwarantuje wymaganego dostępu do danych pomiarowych. Nasze rozwiązania stanowią odpowiedź na to wyzwanie.

Wyzwania i rozwiązania

Znajomość profili obciążeń z doby, tygodnia, miesiąca, czy roku to warunek konieczny do efektywnego doboru instalacji PV lub np. magazynu energii. W procesie bilansowania i sterowania przepływem energii bieżące dane o zapotrzebowaniu na moc i własnej produkcji energii (uzupełniającej bilans energetyczny) są podstawą skutecznego zarządzania przepływami energii i definicji strategii, by jak najefektywniej korzystać z systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwa. Istniejące w przedsiębiorstwie liczniki energii elektrycznej, ciepła, inne przyrządy pomiarowe, które są kluczowe z punktu widzenia efektywności energetycznej są z reguły rozproszone na terenie przedsiębiorstwa i bardzo często - z racji różnorodności interfejsów komunikacyjnych - trudno je powiązać w spójny system pomiarowy pozwalający odwzorować rozpływ energii w firmie.

Oferujemy skalowane oraz elastyczne względem konkretnych wymagań rozwiązania dające wgląd w gospodarkę energetyczną. Transparentność od pojedynczych obwodów, po rozległe systemy.

MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Pomiar zużycia energii

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego etapu prac

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania energią to takie, które można dostosować do własnych potrzeb. W tym zakresie WAGO oferuje wszystkie możliwości. Dzięki naszemu systemowi zarządzania energią można zaoszczędzić dużo energii na produkcji, w procesach przemysłowych i w budynkach.

Zarządzanie danymi o zużyciu energii

Parametryzacja zamiast programowania

System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modułowego systemu sterowania oraz gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optymalizacja procesów poprzez chmurę

Coraz więcej firm wykorzystuje chmurę obliczeniową do wizualizacji i archiwizacji danych energetycznych i procesowych lub opracowuje nowe strategie dotyczące eksploatacji i utrzymania maszyn na podstawie wartości pozyskanych dzięki sztucznej inteligencji w chmurze. Niezwykle ważna jest tutaj kwestia bezpieczeństwa danych.

Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001

Od października 2017 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące systemów zarządzania energią wg normy ISO 50000. Firmy muszą teraz bardziej precyzyjnie dokumentować, w jaki sposób ulepszają efektywność energetyczną. Wyjaśniamy, jak spełnić te wymagania – i dostarczamy odpowiednie rozwiązanie.

Referencyjne zestawienie elementów składowych układu do monitorowania i zarządzania energią

Nr kat. WAGO

Liczba

Opis

752-8303/8000-002

1

Sterownik WAGO Edge

758-879/000-3102

1

Karta µSD/2GB

2759-206/261-1000

1

Aplikacja Energy Data Management (EDM)

2759-207/271-1000

1

Aplikacja Visualization Energy Data Management

879-3040

14

Licznik energii MID

855-305/250-501

39

Przekładnik przewlekany 250 A/5 A, 5 VA, kl. 1

855-1005/2500-1001

3

Przekładnik przewlekany 2500 A/5 A, 10 VA, kl. 1

852-1813

1

Switch LEAN

2787-2146

1

Zasilacz Pro 2

2789-9052

1

Moduł komunikacyjny Modbus TCP/IP do Pro 2

787-915

1

Jednostka UPS

787-1668

1

Elektroniczny wyłącznik nadprądowy

787-872

1

Akumulator ołowiowo-włókninowy

Dostosuj zestawienie elementów do potrzeb własnego układu – skonsultuj projekt

Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; sterowanie
Nr kat. 752-8303/8000-002

Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; sterowanie

karta pamięci Micro SD; 2 GByte
Nr kat. 758-879/000-3102

karta pamięci Micro SD; 2 GByte

Application Energy Data Management; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-206/261-1000

Application Energy Data Management; Single License; Online activation

Visualization Energy Data Management; Single License; Online activation
Nr kat. 2759-207/271-1000

Visualization Energy Data Management; Single License; Online activation

licznik energii (MID26); pomiar przez przekładnik prądowy; 1 A/5 A; 3x230/400V; 50Hz; Modbus® i M-Bus; 2 x interfejs S0; 2PU CT
Nr kat. 879-3040

licznik energii (MID26); pomiar przez przekładnik prądowy; 1 A/5 A; 3x230/400V; 50Hz; Modbus® i M-Bus; 2 x interfejs S0; 2PU CT

przewlekany przekładnik prądowy; pierwotny prąd znamionowy 250 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1
Nr kat. 855-305/250-501

przewlekany przekładnik prądowy; pierwotny prąd znamionowy 250 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 5 VA; klasa dokładności 1

przewlekany przekładnik prądowy; pierwotny prąd znamionowy 2500 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1
Nr kat. 855-1005/2500-1001

przewlekany przekładnik prądowy; pierwotny prąd znamionowy 2500 A; znamionowy prąd wtórny 5 A; moc znamionowa 10 VA; klasa dokładności 1

Lean-Managed-Switch; 8 portów 1000 Base-T; 1000BASE-SX/LX, 2 gniazda
Nr kat. 852-1813

Lean-Managed-Switch; 8 portów 1000 Base-T; 1000BASE-SX/LX, 2 gniazda

zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji
Nr kat. 2787-2146

zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji

moduł komunikacyjny; MODBUS TCP; z możliwością komunikacji
Nr kat. 2789-9052

moduł komunikacyjny; MODBUS TCP; z możliwością komunikacji

jednostka UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A
Nr kat. 787-915

jednostka UPS; napięcie wejściowe 24 V DC; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A

elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 8-kan.; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 2 … 10 A; z możliwością komunikacji; 10,00 mm²
Nr kat. 787-1668

elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 8-kan.; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 2 … 10 A; z możliwością komunikacji; 10,00 mm²

akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; pojemność 7 Ah; z funkcją Battery-Control
Nr kat. 787-872

akumulator ołowiowo-włókninowy; napięcie wejściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; pojemność 7 Ah; z funkcją Battery-Control

Potrzebujesz więcej informacji?

Interesuje Cię szczegółowy opis rozwiązania mikrosieci?

Potrzebujesz konsultacji z ekspertem?

Chcesz otrzymać ofertę na konkretne rozwiązanie?

Rozwiązania WAGO w praktyce

WAGO_Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

Transformacja energetyczna w zakładzie przemysłowym - mikrosieć w WAGO ELWAG

Od wielu lat mamy do czynienia z transformacją polskiej energetyki, która z węglowej w coraz większym stopniu bazuje na zielonych źródłach energii. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie coraz mocniej krystalizuje się nowy wymiar transformacji energetycznej, zachodzący po stronie odbiorców energii. Przez kilka lat oberwaliśmy dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na dach domów mieszkalnych. Teraz mamy do czynienia rosnącym zainteresowaniem nowym podejściem do kwestii gospodarki energetycznej w przemyśle. Przykładem takiego działania jest realizacja mikrosieci na terenie kompleksu biurowo-produkcyjnego firmy WAGO w podwrocławskich Wróblowicach.

Hala_Donaldson _2000x1125.jpg

Fabryka jutra w podwrocławskim Skarbimierzu

Za zintegrowany system automatyki w zakładzie przemysłowym amerykańskiej firmy Donaldson odpowiadają sterowniki WAGO-I/O-SYSTEM 750.Wypracowanie ostatecznej koncepcji funkcjonowania budynku Donaldson w podwrocławskim Skarbimierzu wymagało szeregu spotkań z przedstawicielami inwestora oraz głównym wykonawcą firmą Takenaka Europe Gmbh sp. z o.o.

Monitorowanie_energi_2000x1125.jpg

Dlaczego warto monitorować energię elektryczną w zakładzie?

Każdy, nawet najmniejszy zakład produkcyjny wykorzystuje do swojego działania energię elektryczną. Ciągłość jej dostaw oraz jej parametry decydują często o realizacji planów produkcyjnych, wadach produktów, a także awariach maszyn pracujących w zakładzie. Im bardziej zaawansowana technologia wykorzystywana w obiekcie, tym skutki odchyłek parametrów energii elektrycznej poważniejsze

Od_ES_do_MES_2000x1125.jpg

Od ES do MES

Pojęcie ES (Energy Saving) w ostatnich latach stało się nośne i popularne. Pojawił się ogólny trend do szukania oszczędności we wszelkich możliwych sektorach przedsiębiorstwa: począwszy od zakupów, wydatków eksploatacyjnych, poprzez zużycie mediów, aż po efektywne wykorzystanie maszyn i zasobów. Powstały różne programy mające ten proces ułatwić czy umożliwić.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.