Zarządzanie danymi o zużyciu energii

Parametryzacja zamiast programowania

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modularnego systemu sterowania oraz gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje rozmaite sygnały z przyłączonych liczników i czujników. Dzięki prostej parametryzacji udostępnia je narzędziom analitycznym.Kolejny plus: system WAGO Energy Data Management kwalifikuje się do dofinansowania z funduszu Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

    Modularny system WAGO to solidna podstawa dla Twoich oszczędności.

    • gotowy do pracy w zaledwie kilku prostych krokach

    • Kwalifikacja do dofinansowania dzięki wpisowi na listę BAFA

    • Otwarte interfejsy – wiele możliwości połączeń z innymi systemami

    • Monitoring danych o zużyciu energii – niezależnie od miejsca i systemu operacyjnego można śledzić dane przez wizualizację w HTML5 i podejmować działania zmierzające do optymalizacji zużycia.

    • Łączność z chmurą – OpenVPN, IPsec i zintegrowany firewall zabezpieczają komunikację i przechowywanie danych w chmurze

    • Alarmowanie po przekroczeniu wartości granicznych – powiadomienia e-mailem przy przekroczeniu zdefiniowanych progów



    WAGO Energy Data Management

    Tutoriale

    Zarządzaj licencją

    Na tym filmie pokażemy, jak za pomocą oprogramowania WAGOupload pobierać licencje i załadować do jednego lub wielu sterowników PFC200 G2 lub paneli dotykowych 600.

    1. 00:02

      Zarządzaj licencją

    2. 00:01

      Transfer aplikacji

    3. 00:02

      Efektywność jest prosta!

    WAGO – zarządzanie danymi o zużyciu energii

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Twoja droga do oszczędności

    1. Wybór potrzebnych komponentów sprzętowych

    2. Pobranie oprogramowania „Zarządzanie danymi o zużyciu energii WAGO“ i wgranie go do sterownika aplikacyjnego

    3. Montaż sprzętu

    4. Parametryzacja systemu zarządzania energią

    5. Bezpośrednie połączenie przez Modbus TPC/UDP, wysyłanie plików CSV przez FTP lub FTPS; wysyłanie danych do Cloud

    Komponenty do pomiaru energii elektrycznej

    • Przekładniki prądowe do podłączania urządzeń elektrycznych o różnych prądach znamionowych

    • Komponenty do łatwego modernizowania istniejących instalacji

    • Odgałęźniki potencjałowe do pomiaru napięcia

    • Kombinowane przekładniki prądowe z odejściem napięciowym do 2-przewodowej złączki przelotowej

    Dataplotter2DE.jpg

    Wygodne aplikacje oprogramowania

    • Łatwe przyporządkowywanie specyficznych danych z liczników i czujników

    • Wygodne rejestrowanie danych, zgodnie z wymaganiami użytkownika

    • Przejrzysta kontrola funkcjonalności za pomocą wizualizacji danych pomiarowych

    • Automatyczne rozpoznawanie konfiguracji sprzętowej

    Pulpit nawigacyjny

    Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy uzyskują maksymalną elastyczność, bezpieczeństwo i wygodę – począwszy od szerokich możliwości podłączenia liczników energii i systemów, niezależnie od lokalizacji i wykorzystywanego systemu operacyjnego dzięki HTML5, poprzez alarmowanie w przypadku przekroczenia progów, aż po zintegrowaną łączność z chmurą. Nowoczesne pulpity nawigacyjne pokazują zmiany wydajności w jasny i zrozumiały sposób.

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Prosty proces konfiguracji i uruchamiania

    • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych modułów I/O

    • Przejrzyste strony konfiguracyjne o jasnej strukturze

    • Nie musisz być programistą.

    Obliczanie danych o zużyciu energii

    Obliczanie danych o zużyciu energii przy zastosowaniu: działań arytmetycznych, maks./min., zaokrąglania, wyliczania średniej, funkcji trygonometrycznych i ekspotencjalnych.

    • Możliwa analiza efektywności energetycznej zgodnie z ISO 50001

    • Alarmowanie o przekroczeniu zdefiniowanych wartości granicznych

    • Przejrzyste przedstawianie obliczonych wartości wraz z czasowym przebiegiem w formie deski rozdzielczej

    Dostęp do danych i wizualizacja

    • Cykliczna rejestracja danych nawet z 80 kanałów

    • Wygodny wybór zakresu pomiaru danych

    • Łatwy eksport rejestrowanych kanałów do dokumentacji jako pliki CSV

    • Możliwość ustawiania cyklu zapisu danych

    • Wizualizacja skonfigurowanych punktów danych poprzez Dataplotter w postaci wykresu liniowego lub słupkowego

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200

    Sterownik aplikacyjny PFC 200 jest podstawowym sprzętem, na którym zaimplementowana jest aplikacja Zarządzanie danymi o zużyciu energii.

    Nowości produktowe

    Interoperacyjność i przejrzystość to warunek większej efektywności

    Rozwiązanie WAGO Energy Data Management wyróżnia się przejrzystością danych, otwartością systemu i przyjazną wizualizacją. Dzięki OPC UA, prostej integracji liczników energii MID i przejrzystym pulpitom nawigacyjnym w HTML5, wdrożenie i rozbudowa skutecznego systemu zarządzania energią jest teraz jeszcze prostsze, a wszystko bez programowania, bo wystarczy jedynie parametryzacja.

    Wiele możliwości połączeń

    Zarządzanie energią, zgodnie z normą ISO 50001, wymaga przejrzystego i otwartego systemu zarządzania danymi. To właśnie umożliwia oprogramowanie WAGO Energy Data Management we wszystkich branżach, od przemysłu wytwórczego, poprzez technikę budynkową, aż po przemysł procesowy. Bo aplikacja obsługuje różne magistrale i protokoły komunikacyjne. W ten sposób można wczytać szeroki zakres zebranych rozproszonych danych. Szczególną uwagę zwraca się tu na sprawdzony standard wymiany danych "Open Platform Communications Unified Architecture" – w skrócie OPC UA – do komunikacji z systemami sterowania wyższego poziomu.

    Kolejna korzyść: w aplikacjach rozliczeniowych z licznikami energii zgodnymi ze standardem MID, np. WAGO z serii 879, dane można zbierać i odczytywać poprzez Modbus® – bez dodatkowego sprzętu.

    MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

    Korzyści:

    • Wiele możliwości połączeń, wysoka interoperacyjność liczników energii i systemów, np. poprzez OPC UA

    • W aplikacjach rozliczeniowych liczniki energii zgodne ze standardem MID zbierają dane bez dodatkowego sprzętu.

    • Przejrzyste, pulpity nawigacyjne w HTML5 łączą szczegółowe informacje z łatwością obsługi.

    • Modularny system I/O zapewnia maksymalne skalowanie, aby optymalnie dostosować technologię pomiaru, akwizycję, transfer i analizę danych do istniejących warunków.

    Więcej punktów danych przekłada się na większą przejrzystość i efektywność energetyczną

    100 punktów? Dlaczego nie 300? Bo właśnie tyle punktów danych może przetwarzać WAGO Energy Data Management. Jedynym warunkiem jest uruchomienie oprogramowania na sterowniku Edge WAGO (nr katalogowy: 752-8303/8000-002). W efekcie otrzymujemy ekonomiczne rozwiązanie, dzięki któremu zarządzanie energią staje się jeszcze bardziej kompleksowe, przejrzyste i efektywne.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: