Zarządzanie energią z WAGO

Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną swoich budynków i urządzeń. Jest to nie tylko ustawowe zobowiązanie – potencjał, który tkwi w energooszczędności i synergii, jest dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjny. Nieważne, na jakim poziomie zaawansowania plasuje się dany system zarządzania danymi o zużyciu energii: dobry system dopasuje się do ich wymagań i dostarczy im nowych danych o możliwościach oszczędności w ich przedsiębiorstwach.

WAGO oferuje wszechstronne rozwiązania do zarządzania energią, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w indywidualnych zastosowaniach. Niezależnie od tego, co jest Twoim celem, czy spełnienie ustawowych obowiązków, czy obniżenie kosztów energii, my wspieramy Cię w optymalnym wykorzystaniu potencjałów – od monitoringu aż po określenie odpowiednich działań.

Energy_Set_2000x1125.png

Zestawy do monitorowania mediów i produkcji

Gotowe zestawy do monitorowania i zarządzania energią oraz innymi mediami, które obejmują sterownik PLC wraz z niezbędnym osprzętem i zasilaczem oraz preinstalowaną aplikację WAGO Energy Data Management z wizualizacją (EDM).

Monitoring_zarzadzanie_energia_2000x1125.jpg

Monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii.
Krok po kroku

W czasach kiedy koszty energii oraz innych mediów w wielu przypadkach decydują o sukcesie bądź porażce biznesu, niezbędnym jest ich stałe monitorowanie i zarządzanie nimi. WAGO nie tylko oferuje kompletny system, który obsługuje te procesy, ale równiez wspiera klientów w ich wdrożeniu.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Pomiar zużycia energii

Odpowiednie rozwiązanie dla każdego etapu prac

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania energią to takie, które można dostosować do własnych potrzeb. W tym zakresie WAGO oferuje wszystkie możliwości. Dzięki naszemu systemowi zarządzania energią można zaoszczędzić dużo energii na produkcji, w procesach przemysłowych i w budynkach.

Zarządzanie danymi o zużyciu energii

Parametryzacja zamiast programowania

System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modułowego systemu sterowania oraz gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Optymalizacja procesów poprzez chmurę

Coraz więcej firm wykorzystuje chmurę obliczeniową do wizualizacji i archiwizacji danych energetycznych i procesowych lub opracowuje nowe strategie dotyczące eksploatacji i utrzymania maszyn na podstawie wartości pozyskanych dzięki sztucznej inteligencji w chmurze. Niezwykle ważna jest tutaj kwestia bezpieczeństwa danych.

Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001

Od października 2017 r. obowiązują nowe wymagania dotyczące systemów zarządzania energią wg normy ISO 50000. Firmy muszą teraz bardziej precyzyjnie dokumentować, w jaki sposób ulepszają efektywność energetyczną. Wyjaśniamy, jak spełnić te wymagania – i dostarczamy odpowiednie rozwiązanie.

Proste i przejrzyste zarządzanie energią

Eksperci ds. zarządzania energią WAGO opowiedzą o istotnych wskaźnikach energetycznych, przedstawią koncepcje pomiarowe i możliwości zarządzania danymi energetycznymi na przykładzie produkcji i zastosowania stacji do ładowania pojazdów. Poznamy też opinię gości na temat praktycznej strony zarządzania energią i gromadzenia danych energetycznych za pomocą zgodnych z MID liczników energii.

Eksperci rozmawiają o zarządzaniu energią

Przegląd tematów:

  • 00:00 - 4:34 Wymagania klientów dotyczące zarządzania energią

  • 4:35 - 8:57 Certyfikacja systemów zarządzania energią

  • 8:58 - 13:34 Kluczowe parametry w zarządzaniu energią

  • 13:35 - 17:56 Elastyczny i ukierunkowany na grupę docelową pomiar i ocena danych

  • 17:57 - 20:34 Przykład praktyczny – wytłaczarka w hali wtryskarek w WAGO

  • 20:35 - 23:50 Przykłady zastosowań w zakresie zarządzania energią

  • 23:51 - 31:24 Przykładowa konfiguracja kluczowych parametrów w systemie zarządzania energią

  • 31:25 - 42:14 Planowanie i projektowanie z partnerem – dostawcą rozwiązań WAGO, firmą Lübbing Elektrotechnik GmbH

  • 42:15 - 57:39 Zgodność z MID i charakterystyka liczników energii (MID)

  • 57:40 - 1:00:11 Przykład zastosowania: elektromobilność i monitorowanie energii z rozliczaniem ilościowym stron trzecich

Dlaczego warto zarządzać energią?

  1. 00:02

    Dlaczego warto zarządzać energią?

  2. 00:02

    Zarządzanie danymi o zużyciu energii

  3. 00:01

    Zarządzanie energią z WAGO

  4. 00:01

    Rozmowy o zarządzanie energią

Learn more

Topics and Solutions for Today and Tomorrow

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki