Zestawy do monitorowania mediów i produkcji

Energy Set

Gotowe zestawy do monitorowania i zarządzania energią oraz innymi mediami, które obejmują sterownik PLC wraz z niezbędnym osprzętem i zasilaczem oraz preinstalowaną aplikację WAGO Energy Data Management z wizualizacją (EDM).

Dlaczego warto wybrać WAGO Energy Set:

  • Gotowe narzędzie do natychmiastowego użycia

  • Wszechstronność monitorowania, od mediów poprzez parametry procesowe po stany maszyn i urządzeń,

  • Łatwość wdrażania - parametryzacja bez konieczności programowania.

  • Darmowe szkolenia w pakiecie

  • System sieciowy - może łączyć i obejmować rozproszone lokalizacje.

  • Wizualizacja opartą o serwer WWW sterownika z dostępem z całego obszaru sieci lokalnej.

  • Otwartość komunikacyjna - źródło danych dla wielu systemów wspierających produkcję.



Wybierz zestaw dla siebie

Energy_Set CC100_2000x1125.png

Energy Set CC100
nr kat. 2849-6034/751-9301

Idealny do mniejszych instalacji.

Energy_Set_PFC200_2000x1125.png

Energy Set PFC200
nr kat. 2849-6034/750-8212

Zestaw z możliwością rozbudowy do dużych instalacji.

Szybki montaż i uruchomienie

Zobacz jak szybko zamontujesz i uruchomisz zestaw na obiekcie

Nie wiesz który zestaw wybrać?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i doradzimy, które rozwiązanie jest dla Ciebie.

To równiez może Cię zainteresować

Monitoring_zarzadzanie_energia_2000x1125.jpg

Monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii.
Krok po kroku

W czasach kiedy koszty energii oraz innych mediów w wielu przypadkach decydują o sukcesie bądź porażce biznesu, niezbędnym jest ich stałe monitorowanie i zarządzanie nimi. WAGO nie tylko oferuje kompletny system, który obsługuje te procesy, ale równiez wspiera klientów w ich wdrożeniu.