Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001

W przyszłości firmom będzie trudniej uzyskać certyfikację swoich systemów zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001. Od października 2017 należy najpierw wykazać wymierny wzrost efektywności energetycznej – w przeciwnym razie certyfikat nie jest przyznawany. Wymagania stawiane systemom zarządzania energią w normie ISO 50000 rosną. Aby je spełnić, firmy muszą rozwijać odpowiednią koncepcję pomiaru energii, umożliwiającą odpowiedzialne definiowanie wskaźników. Wspólnie utrzymujemy system zarządzania energią na najbardziej aktualnym poziomie i pomagamy naszym klientom osiągnąć jeszcze większą efektywność.

Interesują nas takie zagadnienia:

  • odpowiednie normy dla zarządzania energią

  • dłuższe audyty, dokładniejsze analizy

  • technika, jakiej potrzebujesz

  • pomoc użytkownikom, aby mogli spełnić wymogi norm

Bądź ekspertem automatyki budynkowej!

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje, porady oraz innowacyjne rozwiązania z branży automatyki budynkowej prosto na swoją skrzynkę. Nie przegap szansy by być na bieżąco z wszystkimi nowościami – zapisz się już dziś!

Normy i ustawy

WAGO wspiera swoich klientów, gdy wymagania norm rosną

7 najważniejszych korzyści

Jasne regulacje – oczywiste korzyści. Sprawdź, dlaczego ISO 50001:2018 może być opłacalne dla Twojej firmy, i to na wiele sposobów!

Bezpieczny sposób na (ponowną) certyfikację

Nowocześnie, inaczej, więcej – trzymaj rękę na pulsie, obserwuj najważniejsze zmiany w normach i ich wpływ na Twoją firmę.

Razem działamy efektywniej

Żegnaj samotny specjalisto, witaj zespole ds. energooszczędności! Zespół wspierany przez menedżerów sprawniej myśli i podejmuje działania.

Odpowiednie normy dla zarządzania energią

Wiele niemieckich przedsiębiorstw uzyskało certyfikat ISO 50001. Jest to zbiór wytycznych dotyczących systematycznego zarządzania energią. W tym kontekście norma ISO 50003 wymaga wykazania ciągłego, systematycznego zwiększania efektywności energetycznej. Audytor ma za zadanie sprawdzić i potwierdzić poprawę skuteczności tych działań.

Oto rodzina norm ISO 50000:

  • ISO 50001: Wprowadzenie systematycznego zarządzania energią

  • ISO 50003: Wymagania wobec organów przeprowadzających audyty i certyfikację systemów zarządzania energią

  • ISO 50006: Ilościowe przedstawienie wyniku energetycznego

  • ISO 50015: Zasady i wytyczne do stosowania podczas pomiaru i weryfikacji wyniku energetycznego

Dłuższy czas audytu ujawnia potencjał wydajności

Wydłużył się czas potrzebny na przeprowadzenie audytu według ISO 50001 do co najmniej trzech dni dla wszystkich firm. Dzięki normie ISO 50003 skupiono się teraz bardziej na tym, co szczególnie wpływa na charakterystykę energetyczną, czy to maszyny, systemy klimatyzacji lub sami pracownicy. To głębsze spojrzenie na szczegóły techniczne daje firmom szansę na zidentyfikowanie dalszego potencjału oszczędności i efektywności. Oczekiwane zmiany:

  • nowa metoda kalkulacji czasu trwania audytu

  • wzrost podstawowego czasu trwania do trzech dni

  • większe koszty, ale równocześnie nowe szanse dla Twojej firmy

Technika pomiaru energii i zarządzanie danymi od jednego dostawcy

Czy wzrost ustawowych wymogów wymaga zastosowania kompleksowej techniki i oprogramowania pomiarowego? Bynajmniej! Dzięki naszemu rozwiązaniu można rejestrować i monitorować wszystkie zmienne procesowe i zużycie energii za pomocą jednego systemu, który jest modularny, prosty i bezpieczny. W efekcie uzyskasz przejrzyste dane o zużyciu energii i odkryjesz potencjały oszczędnościowe swojej firmy.

Oto nasz system:

  • prosty

  • modularny

  • połączony z chmurą

WAGO pomaga spełnić wymogi norm

Zmiany prawne mogą utrudniać rozwój firm, bo realizacja nowych norm pochłania czas i niesie ze sobą ryzyko, że – ze względu na niewystarczające wskaźniki – certyfikat nie zostanie przyznany. WAGO wspiera użytkowników wysokiej jakości produktami i usługami, kiedy tworzą swoje indywidualne koncepcje pomiarów i monitoringu.

Zalety naszego rozwiązania:

  • łatwa integracja dowolnego typu czujników

  • zintegrowana wizualizacja

  • ułatwienie działań w zakresie efektywności energetycznej

Odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji

Właśnie wdrażasz zarządzanie danymi o zużyciu energii? Czy jesteś już w temacie i chcesz wiedzieć więcej, jak znaleźć inne sposoby oszczędzania? WAGO to zawsze dobry wybór.

WAGO w praktyce

Inne tematy dotyczące norm i ustaw

Firma WAGO wdrożyła już w obszarze zarządzania energią wiele interesujących projektów. Przeczytaj najnowsze relacje.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

Zarządzanie energią jest prostsze, niż myślisz

„Łatwiejszego sposobu na wzrost efektywności nie ma“ – mówi ekspert, Lukas Dökel, o systemie zarządzania energią WAGO, oferującym także łączność z chmurą.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg

System pomiarowy o wielu zaletach

System zarządzania energią WAGO jest wygodnym narzędziem do odczytu, wizualizacji i zarządzania danymi energetycznymi.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: