Nowy system zarządzania energią WAGO jest wygodnym narzędziem do odczytu i administrowania danymi energetycznymi, które nie wymaga umiejętności programowania. System ten można też modernizować na każdym etapie eksploatacji.
Przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną swoich budynków i urządzeń. Z jednej strony ograniczają ich liczne obostrzenia prawne, a drugiej kuszą duże potencjały oszczędnościowe, dzięki którym bilans dzienny może być decydującym atutem w starciu z konkurencją. Jednak skalę ewentualnych oszczędności można oszacować dopiero wtedy, gdy systematycznie mierzymy wszystkie punkty zużycia energii, a dane analizujemy w odpowiednim kontekście. Umożliwia to odpowiedni system pomiarowy.
Zalety systemu zarządzania energią WAGO:
modularny system do odczytu danych o zużyciu energii i danych procesowych
łatwa parametryzacja na wejściach za pomocą wizualizacji internetowej – bez programowania
łatwe zintegrowanie czujników z WAGO-I/O-SYSTEM
zintegrowana wizualizacja
analiza danych o zużyciu energii oraz podejmowanie działań w zakresie efektywności energetycznej
wyznaczanie wskaźników umożliwiających spełnienie normy DIN EN ISO 50001