energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optymalizacja procesów poprzez chmurę

Chcesz magazynować w chmurze dane dotyczące energii i przebiegu procesów, aby mieć do nich dostęp z każdego miejsca lub wykorzystywać je do realizacji nowych zadań, na przykład w ramach konserwacji zapobiegawczej? WAGO pomaga swoim klientom zrobić ten krok.

Nasze sterowniki można stosować jako urządzenia ze stałym dostępem do chmury, zarządzające danymi analogowymi i dwustanowymi. Dzięki temu wykorzystuje się dużą pojemność dysków online do realizacji strategii, mających na celu wzrost wydajność działań, bez obawy o utratę danych.

Zarządzanie energią przy pomocy IoT i Big Data:

  • Przetwarzanie w chmurze: nowe możliwości zarządzania energią

  • Cyberbezpieczeństwo: ochrona przed hakerami

  • Konserwacja zapobiegawcza: strategia przyszłości

  • Zarządzanie obciążeniem: oszczędność energii dzięki zastosowaniu chmury



Zarządzania energią

Cyfryzacja zarządzania energią z WAGO

Przetwarzanie w chmurze: nowe możliwości zarządzania energią

Chmura umożliwia dostęp do aktualnych danych o energii i procesach niezależnie od lokalizacji. Działa ona jak wielka Big Data, dlatego można w niej przetwarzać, analizować i zapisywać większe ilości danych. Można z niej skorzystać na przykład po to, aby dzięki sztucznej inteligencji przewidzieć, kiedy konkretna maszyna, będąca częścią linii technologicznej, będzie wymagała serwisowania. WAGO umożliwia realizację zastosowania takiej technologii: oprogramowanie w naszych sterownikach wysyła dane bezpośrednio do chmury, na przykład do nowej WAGO Cloud Data Control. Portal WWW umieszczony na Microsoft Azure umożliwia dostęp do chmury. Oczywiście dzięki zastosowaniu naszych produktów można wykorzystać także inne platformy – sam dokonaj wyboru!

Korzyści wynikające z zastosowania chmury:

  • Centralne zarządzanie danymi

  • Dostęp do aktualnych danych z dowolnego miejsca

  • Maszynowe uczenie

  • Nowe stretegie zarządzania przedsiębiorstwem



Cyberbezpieczeństwo: ochrona przed hakerami

Każdy, kto chce wykorzystać chmurę w procesie zarządzania energią, musi pomyśleć o zabezpieczeniu danych. Ponieważ działania cyberprzestępców, np. manipulacja systemem produkcyjnym poprzez Internet, mogą spowodować duże straty. Dzięki WAGO można chronić się przed atakiem hakerów. Security by Design – bezpieczeństwo zaprogramowane już na etapie projektowania, realizowane w formie warstwowej architektury bezpieczeństwa – pozwala powstrzymać dostęp cyberprzestępców do naszych sterowników na bazie Linux®. Komunikacja między sterownikami a chmurą odbywa się poprzez protokół MQTT i jest szyfrowana. Ponadto można zdefiniować zmienne, które mają być przesłane do chmury – dzięki temu wrażliwe dane nie wydostaną się z firmy.

Zalety bezpieczeństwa danych:

  • wzmocniony system operacyjny Linux®

  • brak potrzeby aktualizacji

  • szyfrowana komunikacja

  • zdefiniowane zmienne i interwały



Konserwacja zapobiegawcza: strategia przyszłości

W inteligentnej fabryce dane o energii i procesach można wykorzystywać do prognozowania ewentualnych awarii oraz opracowywania nowych strategii w zakresie zarządzania i serwisowania. Na tym właśnie polega koncepcja konserwacji zapobiegawczej (predictive maintenance). Dzięki niej firmy są w stanie przewidzieć ewentualne awarie, zanim one w rzeczywistości wystąpią. Nie jest już konieczne naprawianie urządzeń, wystarczy przeprowadzać prace konserwacyjne zanim się zapsują. Problemy wynikają często ze złych korelacji. Sztuczna inteligencja w chmurze potrafi je właściwie rozpoznać. Nasz system zarządzania energią jest pomocny nawet bez połączenia z chmurą: pozwala zdefiniować wartości graniczne, dając służbom serwisowym punkty odniesienia, w których miejscach szwankuje produkcja, a w których może dojść do awarii. Ta wiedza pozwala równocześnie uniknąć większych strat.

Dlatego konserwacja zapobiegawcza to:

  • mniejsze straty

  • efektywne serwisowania

  • większa dyspozycyjność systemu

  • redukcja kosztów



Zarządzanie obciążeniem: oszczędność energii dzięki zastosowaniu chmury

Co mogą zrobić firmy, które w procesach zarządzania energią chcą nie tylko mierzyć i wizualizować dane, lecz także automatycznie nimi sterować? Dzięki otwartym interfejsom system zarządzania energią WAGO może udostępniać dane do dalszego przetważania, na przykład w bazującym na chmurze „Manufacturing Execution System“ (MES) lub „Enterprise Resource Planung System“ (ERP). Na podstawie danych systemy te wyzwalają różne procesy, na przykład sterowanie zużyciem energii w ramach zarządzania obciążeniem. Profil obciążenia jest tworzony dla danej firmy i harmonizowany w celu zredukowania kosztownych w skutkach zjawisk, takich jak obciążenie szczytowe czy zużycie maszyn. Zakłady przemysłowe potrafią także zarabiać na obciążeniu Dostarczają gorącą rezerwę, pozwalającą wyrównać chwilowe wahania napięcia w sieci.

Korzyści wynikające z systemu zarządzania obciążeniem:

  • redukcja obciążeń szczytowych

  • harmonizacja profilu obciążenia

  • spadek ceny mocy umownej

  • redukcja zużycia maszyn



Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: