stacje_ladowania_2000x1125.jpg

E-mobilność, infrastruktura ładowania

Rozwój e-mobilności odgrywa coraz ważniejszą rolę w transformacji energetycznej i transportowej. Zapewnienie dużej, chwilowej mocy na potrzeby ładowania pojazdów w nieprzystosowanej do tego infrastrukturze elektroenergetycznej może stanowić jednak spore wyzwanie.

Rozmieszczenie punktów ładowania i włączenie ich w system zasilania stanowi główną trudność dla operatorów sieci, zarządców obiektów oraz przedsiębiorstw przemysłowych. Rozwiązanie WAGO Load Management pozwala na optymalne wykorzystanie stacji ładowania pojazdów w zarówno istniejących jak i nowych sieciach zasilających.

Wyzwania i rozwiązania

W przypadku pojazdów osobowych standardowa moc ładowarki jednofazowej AC nie przekracza 7kW. Standardowa moc stacji ładowania AC zasilanej z sieci trójfazowej to – w zależności od wykonania - 11kW lub 22kW (czasami nawet 43kW) dla jednego punktu ładowania. Z kolei ciężarówki lub autobusy wymagają stacji ładowania DC dużej mocy, gdzie moc ładowania sięga nawet 400kW. Korzystanie z ładowarek wymaga, więc zagwarantowania odpowiedniej infrastruktury w systemie elektroenergetycznym przedsiębiorstwa jak i również odpowiedniej rezerwy mocy u dostawcy energii. Rezerwa ta powinna być proporcjonalna do liczby dostępnych punktów ładowania, co z kolei może być trudne w realizacji ze względów technicznych lub ekonomicznych.

Kolejną kwestią są chwilowo zwiększone zapotrzebowania na moc. Mogą one wynikać z nakładania się procesu ładowania pojazdów na regularny profil mocy przedsiębiorstwa wynikający np. z regularnej produkcji. Zwiększony sumaryczny pobór mocy może generować kosztowne przekroczenia mocy zamówionej, a w skrajnych przypadkach - w nieprzystosowanej do większych poborów prądu infrastrukturze zasilającej - losowe wyłączenia na skutek przeciążeń.

Rozwiązanie WAGO Load Management dynamicznie zarządza mocą ładowania. Może ograniczyć potrzebę zwiększenia mocy przyłącza do sieci oraz limitować piki obciążenia wywołane ładowaniem pojazdów

Dlaczego WAGO Load Management?

  • Optymalne wykorzystanie infrastruktury ładowania

  • Ograniczenie przekroczeń mocy w punkcie przyłączenia do sieci generowanych przez ładowanie pojazdów

  • Optymalne wykorzystanie parametrów przyłącza do sieci zasilającej - szansa na uniknięcia kosztownej rozbudowy

  • Dynamiczne zarządzanie mocą ładowania z uwzględnieniem rezerwy mocy z własnej instalacji PV I/lub magazynu energii

  • Szeroka lista obsługiwanych ładowarek

  • Skalowalność instalacji

  • Otwartość komunikacyjna

Referencyjne zestawienie elementów składowych rozwiązania WAGO Load Management

Nr kat. WAGO

Liczba

Opis

751-9301

1

Sterownik kompaktowy CC100

787-2850

1

Zasilacz Compact

8101-200/261-1000

1

Application Load Management - Basic Software

8101-1001/0261-0005

1

Application Load Management 5 Charging Points

Dostosuj zestawienie elementów do potrzeb własnego układu – skonsultuj projekt

sterownik kompaktowy CC100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD
Nr kat. 751-9301

sterownik kompaktowy CC100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD

zasilacz; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,25 A
Nr kat. 787-2850

zasilacz; Compact; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 1,25 A

Application Load Management; Basic Software
Nr kat. 8101-2000/000-025

Application Load Management; Basic Software

Application Load Management; 5 charging points; Single License; Online activation
Nr kat. 8101-1001/261-005

Application Load Management; 5 charging points; Single License; Online activation

Potrzebujesz więcej informacji?

Interesuje Cię szczegółowy opis rozwiązania mikrosieci?

Potrzebujesz konsultacji z ekspertem?

Chcesz otrzymać ofertę na konkretne rozwiązanie?

Rozwiązania WAGO w praktyce

WAGO_Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

Transformacja energetyczna w zakładzie przemysłowym - mikrosieć w WAGO ELWAG

Od wielu lat mamy do czynienia z transformacją polskiej energetyki, która z węglowej w coraz większym stopniu bazuje na zielonych źródłach energii. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie coraz mocniej krystalizuje się nowy wymiar transformacji energetycznej, zachodzący po stronie odbiorców energii. Przez kilka lat oberwaliśmy dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na dach domów mieszkalnych. Teraz mamy do czynienia rosnącym zainteresowaniem nowym podejściem do kwestii gospodarki energetycznej w przemyśle. Przykładem takiego działania jest realizacja mikrosieci na terenie kompleksu biurowo-produkcyjnego firmy WAGO w podwrocławskich Wróblowicach.



MM-337393_GWA_leonhard_weiss_LW - Porsche Zentrum Böblingen 2021 Foto Falk (3)_2000x1125.jpg

Przyłączanie stacji ładowania – szybko i prosto

Zapotrzebowanie na stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych ciągle rośnie. Ich przyłączenie do sieci elektroenergetycznej powinno odbywać się zdalnie oraz być zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi operatorów. U naszych sąsiadów w Niemczech dba o to firma LEONHARD WEISS. Przy realizacji swoich projektów postawiła ona na elastyczne rozwiązania WAGO. Gwarantują ono nie tylko szybkie i bezproblemowe przyłączanie stacji na ok. 2/3 obszarów niemieckich sieci, ale także pozwalają firmie tworzyć wartość dodaną we własnym zakresie oraz zachować konkurencyjność na przyszłość.

MM-467505-230623-Fuhrpark-194-2000x1125.jpg

Zielona flota WAGO

Jeszcze do września 2021 flota samochodów służbowych WAGO składała się z 230 pojazdów spalinowych. Obecnie mamy 270 pojazdów, z których ponad połowa to auta w pełni elektryczne lub hybrydy plug-in. W tym roku kolejne 50 samochodów z silnikami spalinowymi zostanie wymienionych na pojazdy elektryczne. Cały proces wspierały szeroko zakrojone inwestycje, nie tylko w pojazdy, ale także w infrastrukturę do ładowania pojazdów.

MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

Ładowanie na HAJu

Hanower zajmuje czołowe miejsce wśród największych niemieckich miast, jeśli chodzi o rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Ekspansja trwa nie tylko w centrum Hanoweru, ale również na lotnisku (kod IATA: HAJ), które wspiera rozwój e-mobilności.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy.