IoT-Box to całkowicie prefabrykowane rozwiązanie, które może być dodane do istniejących maszyn i systemów przy minimalnym wysiłku, bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego. IoT-Box jest uniwersalnym rozwiązaniem i może być stosowany m.in. do odczytu wartości prądu, napięcia, cykli produkcyjnych oraz stanu instalacji.
Istnieje wiele możliwości integracji infrastruktury IT firm: poprzez ETHERNET i WLAN lub zupełnie niezależnie od miejsca poprzez sieć telefonii GSM. Bezpieczeństwo zapewnia nie tylko separacja technologii informacyjnej (IT) i operacyjnej (OT), lecz również usługi standardowo zintegrowane w sterownikach PFC, takie jak szyfrowanie TLS oraz tunel VPN.
Cyfryzacja na wyciągnięcie ręki: WAGO IoT Box
Przedsiębiorstwa przyszłości wyróżnia przede wszystkim ich kompleksowe połączenie w sieć. Wszystko, co jeszcze nie zostało połączone w sieć i tak będzie musiało stać się jej częścią, a dotyczy to przede wszystkim produkcji. Wiele firm nie jest na to przygotowanych – ich maszyny oraz instalacje nie są w stanie przesyłać danych. Właśnie dlatego WAGO oferuje IoT-Box.
Integracja maszyn, instalacji i budynków
Kompletne rozwiązanie dla cyfryzacji
To kompletne rozwiązanie można prosto zainstalować w istniejących systemach, aby dostosować je do cyfryzacji w późniejszym terminie – bez przerywania procesu produkcyjnego. IoT Box Energy i IoT Box Energy MID są przeznaczone dla osób zarządzających energią i obiektami w nowych lub istniejących systemach przemysłowych i budynkowych. Ułatwiają monitorowanie zużycia energii, analizę danych, określanie potencjału optymalizacji i czasu przewidywalnych konserwacji.
ZDIGITALIZOWALIŚMY NASZĄ PRODUKCJĘ, A TERAZ DZIELIMY SIĘ NASZYM DOŚWIADCZENIEM z KLIENTAMI. DZIĘKI NASZEMU WAGO IOT BOX, TY TAKŻE MOŻESZ SKORZYSTAĆ z ZALET PRZEMYSŁU 4.0.
Referencje
Skontaktuj się z nami!
WAGO ELWAG sp. z o.o.
Centrala Spółki