Moments of success

75 LAT WAGO - ŚWIĘTUJMY RAZEM TWOJE SUKCESY!

Z okazji naszego jubileuszu chcemy oddać scenę… Tobie! Pokażemy, czym zajmujesz się na co dzień, jakie wyzwania rozwiązujesz z wykorzystaniem produktów WAGO oraz jakie korzyści dzięki temu osiągasz.

Co oferujemy?

  • Artykuł ekspercki o Twojej firmie/projekcie.

  • Profesjonalny materiał wideo z Twojej realizacji.

  • Zasięgi w naszych mediach społecznościowych.

EFEKTY WSPÓŁPRACY MARKETINGOWEJ Z PARTNERAMI

Poza filmami, przygotowujemy artykuły, które publikujemy na naszych stronach, portalach branżowych i w mediach społecznościowych.



Energetyka

Ageto Energy, USA

  • Nasz klient, firma Ageto Energy, opracował rozwiązanie idealnie dostosowane do potrzeb centrum muzealno-konferencyjego Headwaters w USA, dzięki czemu powstał budynek samowystarczalny energetycznie.

  • W centrum Headwaters zapewniono swoisty pomost w komunikacji między systemem magazynowania energii opartym na CAN, a wejściem Modbus TCP/IP w sterowniku mikrosieci

  • Celem Ageto jest oferowanie elastycznych, skalowalnych, zrównoważonych rozwiązań mikrosieci do magazynowania oraz dystrybucji energii off-grid.

ACI, Korea Południowa

  • „Tworzenie zrównoważonego społeczeństwa dla przyszłych pokoleń"– oto wizja naszego klienta,

  • firmy ACI, która dzięki koncepcji NatureStore opracowała inteligentne rozwiązanie do zbierania i recyklingu odpadów.

  • Firma ACI znalazła w WAGO nie tylko dostawcę komponentów, ale także partnera, z którym wspólnie może dbać o środowisko naturalne.

Politechnika Gdańska, Polska

  • Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej działa nowoczesne Laboratorium LINTE^2.

  • Ważnym obszarem działalności laboratorium są rozproszone systemy sterowania w sieciach elektroenergetycznych typu SMART GRID.

P&Q, Polska

Passion and Quality, czyli firma P&Q, to partner WAGO, który realizuje z naszym udziałem projekty farm fotowoltaicznych. To inwestycje wnoszące realny wkład w transformacje energetyczną. Budowane przez P&Q elektrownie dostarczają czystą energię elektryczną dla kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. W sprawnej realizacji tych przedsięwzięć pomagają rozwiązania oraz wsparcie techniczne WAGO. Wspólnie możemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał świat w przyszłości.

MÜNCH ENERGIE, Niemcy

Światło słoneczne to źródło energii, pozyskiwane za pomocą fotowoltaiki w sposób zrównoważony i oszczędzający zasoby. Dzięki wykorzystaniu tej prostej koncepcji firma MÜNCH ENERGIE stała się jednym z największych zdecentralizowanych dostawców energii w Niemczech. Zobacz, jak WAGO pomaga w zarządzaniu zasilaniem i dlaczego otwarte interfejsy są tak ważne.

Papaflessas, Grecja

Dla konstruktorów farm wiatrowych w Papaflessas w Grecji największą motywacją była możliwość zrobienia czegoś dobrego dla naszej planety. Dzięki temu oraz wsparciu WAGO, ta bardzo skomplikowana praca stała się źródłem prawdziwej radości i satysfakcji. Zobacz jak rozwiązania WAGO sprawdzają się na farmie wiatrowej w Grecji, gdzie praca inżynierów jest łatwiejsza i jednocześnie pomaga chronić nasze środowisko.

Transport szynowy

The Braving The Cold Moment

Zamarznięte jeziora, zaśnieżone lasy i mroźne ujemne temperatury – zimowe warunki w Finlandii są ekstremalne. Nasz klient Lumikko postawił sobie za cel przeciwstawienie się przenikliwemu mrozowi. Jako specjalista w dziedzinie systemów HVAC w sektorze transportu opracowali system odzyskiwania energii hamowania, który pozwala efektywnie ogrzać kabinę pasażerską. Dlaczego fińska firma polega na technice sterowania WAGO? Zobacz w naszym najnowszym filmie!

Škoda Group – The Reliable Journey Moment

  • Niezawodność systemu jest szczególnie ważna w ekstremalnych warunkach – na przykład w lekkim pojeździe szynowym, który musi działać prawidłowo w każdych warunkach pogodowych. Cel: unikanie przestojów

  • Grupa Škoda w Finlandii zbudowała wszystkie lekkie pojazdy szynowe dla drugiego systemu tramwajowego w Finlandii i jest zaznajomiona z tym wyzwaniem. Dlatego wymagania stawiane dostawcom są wysokie: potrzebują niezawodnego partnera z niezawodnymi komponentami.

  • Dlatego Škoda wybrała WAGO do tego projektu – ze względu na swoje korzenie w sektorze transportu szynowego oraz technologie montażu i aprobaty kolejowe.

GEZ Rail Solutions, Niemcy

  • Nasz klient, firma GEZ Rail Solutions GmbH daje starym pociągom drugie życie, przenosząc je z Niemiec na tory w Meksyku.

  • Wcześniej pojazdy przechodzą gruntowną metamorfozę techniczną. Wymieniana jest m.in. cała elektronika.

  • To przedsięwzięcie stanowi szczególne wyzwanie, dlatego przy jego realizacji firma GEZ Rail Solutions postawiła na sprawdzone produkty i rozwiązania WAGO.

KMB, Polska

Wybudowany pod koniec XIX wieku dworzec Łódź Fabryczna przeszedł kilka lat temu całkowitą przebudowę. W ten sposób stał się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w centrum Europy. Zobacz, jakim wyzwaniom musiała sprostać automatyka WAGO. Przekonaj się, jak rozbudowany jest BMS na tym dworcu. Automatyka jest pasją i pracą naszego bohatera – Mariusza Klimczaka z firmy KMB. Cieszymy się, że mogliśmy mu towarzyszyć w realizacji tego wyzwania.

Technika budynkowa

Sezamie, otwórz się – bez magii!

Nasz partner, Champion Door, stworzył nowoczesny system zdalnego sterowania, który pozwala sterować drzwiami hangarowymi i przemysłowymi na całym świecie w czasie rzeczywistym. „Champion Door Cloud” wykorzystuje WAGO Cloud jako fundament technologiczny i sprawia, że obsługa oraz konserwacja dużych, specjalistycznych drzwi staje się tak prosta, że można by niemal uwierzyć w czary.

Flow East, Czechy

  • Nasz klient, firma Flow East, zrealizował swój długo wyczekiwany cel. Po dziesięciu latach przygotowań i planowania na historycznym Placu Wacława w Pradze pojawiła się architektura XXI wieku. Rezultat jest imponujący!

  • W samym centrum czeskiej stolicy wzniesiono wyróżniający się pod względem architektonicznym budynek, który łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Obiekt uzyskał akredytację BREEAM i otrzymał certyfikat z najwyższą możliwą oceną „Outstanding“.

  • Przy realizacji projektu firma wykorzystała rozwiązania z zakresu techniki budynkowej WAGO.

Leitec®, Niemcy

Budynek, w którym do ogrzewania zamiast paliw kopalnych używa się lodu? To wcale nie science fiction! Taki pomysł zrealizowała firma Leitec®, wykorzystując zasobnik lodu jako źródło energii. Dostawcą rozwiązań do koordynacji pracy całego systemu oraz automatyki budynkowej przy tym projekcie jest WAGO.

Effelsberg, Niemcy

Poznanie najdalszych zakątków wszechświata ze wszystkimi jego tajemnicami stanowi od dawna jedną z największych fascynacji ludzkości. Zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak radioteleskop w Effelsberg, zbliżają nas do tajemnic wszechświata. Gigantyczny teleskop jest wyposażony w ponad 100 silników i system sterowania WAGO. Wszystko to sprawia, że jest on jednym z najnowocześniejszych w swoim rodzaju.

Rudolfinum, Czechy

Żaden instrument muzyczny nie jest w stanie oddać ducha wieczności tak, jak organy. Tym ważniejsze jest niezawodne funkcjonowanie poszczególnych komponentów i ich długa żywotność. Dlatego Robert Ponča regularnie konserwuje organy w praskim audytorium muzycznym Rudolfinum, aby zachować dla przyszłych pokoleń ich bogatą tradycję i wyjątkowy dźwięk. Przy modernizacji starych instrumentów polega na niezawodnym WAGO I/O System.

Technika oświetleniowa

KEC, Niemcy

  • Odpowiednie oświetlenie gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia komfort. Dzięki zaawansowanym systemom sterowania oświetleniem nasz klient, Kretschmer Energie-Consulting GmbH (KEC), jest w stanie nie tylko zapewnić wystarczającą ilość światła we właściwym czasie i miejscu, ale także zagwarantować jego maksymalnie efektywne wykorzystanie.

  • Przemyślane systemy zarządzania oświetleniem mają szczególne znaczenie w dużych magazynach i obiektach logistycznych.

  • Dlatego do realizacji swoich projektów KEC wybrało WAGO – jako doświadczonego i niezawodnego partnera.

Trebor, Szwecja

  • Oświetlenie może mieć decydujący wpływ na nasz nastrój i wydajność. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze odpowiednio je dopasować. Nasz klient i specjalista w dziedzinie systemów SCADA – firma Trebor ze Szwecji, stworzył w tym celu DALI Visualizer.

  • Jest to specjalne narzędzie sterujące, za pomocą którego można analizować i regulować wszystkie ważne funkcje oświetlenia.

  • Produkty WAGO okazały się optymalnie dopasowane do rozwiązania opracowanego przez firmę Trebor.

Swiss Precision Lighting, Szwajcaria

Dbajmy o nasz świat dla dobra przyszłych pokoleń – to idea, jaką przy swoich projektach kieruje się szwajcarska firma Swiss Precision Lighting. Opracowała ona wyjątkowo energooszczędne rozwiązania, które maksymalizują oświetlenie boisk sportowych, minimalizując jednocześnie wpływ zanieczyszczenia światłem na mieszkańców i zwierzęta. Firma zastosowała modułowe systemy oświetlenia LED, które emitują światło tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Do realizacji tego projektu niezbędny był zaufany partner. Rozwiązanie WAGO do zarządzania oświetleniem dla ukierunkowanego sterowania każdym modułem oświetleniowym okazało się strzałem w dziesiątkę.

SwissShrimp AG, Szwajcaria

Czy można hodować krewetki lokalnie i jednocześnie zapewnić im środowisko podobne do ich naturalnego? Firma SwissShrimp AG zmierzyła się z tym wyzwaniem i podjęła próbę odtworzenia w Szwajcarii warunków, które panują w stanie Kalifornia Dolna. Przedsięwzięcie powiodło się. Przemyślany system zarządzania oświetleniem wyposażony w sterowniki WAGO umożliwia prowadzenie farmy krewetek ukierunkowanej całkowicie na zrównoważony rozwój i optymalne warunki hodowli.

Lumenpulse, Kanada

Dla kanadyjskich ekspertów ds. LED z firmy Lumenpulse już samo światło jest czymś ekscytującym. Jednak światło potrzebuje sterowania. Nowatorskie systemy oświetlenia muszą być od razu gotowe do użycia i łatwe w obsłudze. Tu z pomocą przychodzą rozwiązania WAGO, które sprawiają, że oświetlenie działa niezawodnie i spełnia wszystkie wymagania użytkownika.

Tridonic, Chiny

Światło łączy ludzi, nawet tych z odległych części świata. Tridonic jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie oświetlenia sieciowego. W swoim centrum technologicznym w Shenzhen w Chinach ta austriacka firma pracuje nad nowatorską koncepcją „Connected Light Systems“, która opiera się na systemie sterowania oświetleniem WAGO.

Przemysł morski i przybrzeżny

The "Remote Monitoring" Moment

W japońskim mieście portowym Imabari, firma BEMAC projektuje systemy elektryczne dla sektora morskiego – w tym rozdzielnice wysokiego napięcia do dystrybucji energii. Aby zoptymalizować procesy i zaradzić niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej, firma stawia na rozwiązania WAGO w zakresie zdalnego monitoringu. Dzięki naszym zdalnym modułom I/O i redundantnym zasilaczom operacje pokładowe są zawsze bezpieczne i niezawodne: potrzeby konserwacyjne oraz usterki są wykrywane na wczesnym etapie, efektywność energetyczna ulega poprawie, a wszystkim można wygodnie sterować z oddalonej lokalizacji.

Austevoll Elektro, Norwegia

Norweski katamaran pokazuje, jak wygląda zrównoważony statek rybacki – zautomatyzowany, energooszczędny i przyjazny środowisku.

Na pokładzie: nowoczesny system sterowania od Austevoll Elektro i elastyczne rozwiązania automatyzacji od WAGO. Od kontroli i monitoringu po bezproblemową komunikację między wszystkimi systemami – wszystko działa płynnie z WAGO, nawet na wzburzonym morzu.

Wypłyń na szerokie wody bardziej zrównoważonej przyszłości przemysłu rybnego!

WIA Electric Yachts – Sustainable Boat Construction

  • WIA Electric Yachts pokazuje, że zrównoważona mobilność nie kończy się na drodze: węgierska firma specjalizuje się w budowie jachtów elektrycznych, które są przyjazne dla środowiska, ciche i energooszczędne.

  • Od 10 lat producent łodzi polega na technologiach i rozwiązaniach WAGO, które skutecznie optymalizują napęd elektryczny i minimalizują zużycie energii, przy jednoczesnej maksymalizacji przyjemności z jazdy.

  • WIA Electric Yachts z powodzeniem udowadnia, że pływanie jachtem może być również bardziej zrównoważone, a tym samym zmierza w stronę bardziej ekologicznej przyszłości.

Sunseeker International – The Navigating Together Moment

  • Jachty Sunseeker to doskonała mieszanka tradycyjnych metod budowy łodzi i najnowszej technologii montażu, zapewniająca najnowocześniejszy jacht zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami inżynieryjnymi.

  • System elektryczny Sunseeker Yacht jest zasilany przez złączki listwowe, które są montowane na szynach, oznaczane, testowane i w pełni gotowe dostarczane przez WAGO, aby spełnić dokładne specyfikacje Sunseeker.

  • WAGO PFC200 kontroluje większość funkcji związanych z klimatyzacją, nawigacją, oświetleniem

CATC, Szwecja

Dla firmy CATC z Göteborga każdy pomyślnie zakończony rejs to powód do dumy. Dumy z pomocy oferowanej firmom żeglugowym, która pozwala im zachować energooszczędność na pełnym morzu. Technologia i rozwiązania WAGO pozwalają trwale optymalizować zużycie energii na pokładach statków. Jest to ważne dla efektywnego funkcjonowania samych statków oraz dla środowiska naturalnego.

Przemysł maszynowy

Zrównoważone rozwiązania w zakresie wody pitnej (Belgia)

Świat, w którym każdy ma dostęp do czystej i bezpiecznej wody – oto misja BOSAQ. Belgijska firma oferuje zrównoważone rozwiązania w zakresie wody pitnej w kontenerach transportowych, zwane w skrócie „Q-Drop”, aby pomóc tysiącom ludzi w odległych obszarach. BOSAQ stawia na WAGO Cloud między innymi w zakresie technologii umożliwiającej proste i zdalne monitorowanie swoich systemów.

AmplifiedAg – Zrównoważone rolnictwo dzięki uprawom kontenerowym

  • Całoroczny wzrost na 28 metrach kwadratowych: amerykańska firma AmplifiedAg przekształca stare kontenery transportowe w farmy hydroponiczne, których celem jest bardziej zrównoważona uprawa żywności na całym świecie.

  • Technologia wbudowana w każdą farmę kontenerową jest tutaj kluczowym czynnikiem: tworzy kontrolowane środowisko, które pozwala na maksymalny wzrost roślin – od sadzenia do zbioru – w dowolnym miejscu.

  • Produkty WAGO gwarantują szybkie, łatwe i niezawodne okablowanie elementów oświetleniowych i sterowników.

Vertiberry – Vertical Farming Solutions

  • Vertiberry to belgijska firma specjalizująca się w pionowych rozwiązaniach do uprawy truskawek. Jej celem jest umożliwienie lokalnej, wolnej od pestycydów uprawy tego popularnego owocu w dowolnym miejscu i czasie.

  • W tym celu opracowano rozwiązanie do uprawy wielowarstwowej, które idealnie nadaje się do uprawy w magazynach znajdujących się blisko konsumenta końcowego.

  • W tym procesie Vertiberry liczy na WAGO, jako na wartościowego partnera w dostarczaniu rozwiązań technicznych, które będą rosły wraz z potrzebami klientów.

APi Tech - Smart Pizza

  • Nasz klient, API TECH, ma wizję: zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na pizzę i jednocześnie dostarczać ciasta o jakości restauracyjnej.

  • API TECH opracowało Smart Pizza, inteligentny automat do sprzedaży pizzy, który wykorzystuje standardową technologię branżową i zapewnia niezawodne działanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  • Uprzemysłowienie procesu okablowania w Smart Pizza pozwoliło zoptymalizować procesy produkcyjne i szybciej przejść do produkcji – dzięki produktom WAGO.

Miele Professional, Niemcy

  • Zapewnienie ludziom bezpieczeństwa podczas spotkań w trakcie pandemii było silną motywacją do działania dla naszego klienta – firmy Miele Professional.

  • W bardzo krótkim czasie specjaliści z Miele opracowali oczyszczacz powietrza, który dzięki pięciostopniowemu systemowi filtrów eliminuje wirusy, drobne pyłki i kurz.

  • Przy realizacji projektu Miele skorzystało z rozwiązań WAGO.

Eurowash, Polska

„Mycie z pasją” – ta filozofia przyświecała firmie Eurowash, skłaniając ją do wprowadzenia szeregu innowacyjnych rozwiązań zmieniających branżę. Dziś ten producent myjni samochodowych jest pionierem kilku bardzo zaawansowanych rozwiązań. Jednym z nich jest system odzysku wody, który dzięki procesowi odwróconej osmozy zmniejsza jej zużycie. Od początku działalności Eurowash stosuje technologię WAGO, które z dumą wspiera firmę jako partner technologiczny.

TTS Automation, Niemcy

Wykrywanie anomalii temperatury ciała zanim staną się one zagrożeniem – w tym właśnie specjalizuje się firma TTS Automation. Opracowane przez firmę rozwiązanie szybko i niezawodnie wykrywa wszelkie odchylenia od normalnej temperatury ciała, co czyni je idealnym „strażnikiem dostępu” do obiektów infrastruktury wrażliwej, takiej jak np. szpitale. Przy tworzeniu tej inteligentnej technologii firma postawiła na sprawdzone i trwałe komponenty, takie jak technika sterowania WAGO.

NOV, USA

Zwiększenie bezpieczeństwa przy odwiertach głębinowych i ochrona ludzkiego życia: to zasada, którą w swojej działalności kieruje się firma National Oilwell Varco (NOV) z USA. Jako konstruktor i producent sprzętu do odwiertów ropy i gazu firma koncentruje się na zapobieganiu wypadkom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i ergonomiczność w miejscach pracy. Wszystko to jest możliwe dzięki automatyzacji sprzętu i urządzeń. Ponieważ komponenty stosowane w tej branży muszą być wyjątkowo wytrzymałe i w 100% niezawodne, NOV postawił na sprawdzone produkty i rozwiązania WAGO.

Hop Rod Garage, Norwegia

Projekt wcale nie musi być duży, aby być spektakularny. Thomas Sandberg z miejscowości Vinterbro w Norwegii spełnił swoje marzenie i stworzył własny, w pełni zautomatyzowany browar „Hop Rod Garage”. Pomógł mu w tym skalowalny system WAGO. Znalazł on w nim nie tylko wszystkie potrzebne funkcje, ale również inspirację do dalszego rozwijania swojej pasji.

Chcesz zgłosić swoją historię? Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.