Podsumowanie czwartego quizu
Zwycięzcami pierwszego quziu "Siła Wiedzy. Moc Prezentów." są:
a. mini szafę sterowniczą otrzymują:
b. torbę na narzędzia otrzymują:
Robert P., Karol K., Mariusz B., Dariusz R., Leszek W., Andrzej K.
c. plecak WAGO otrzymują:
Sławomir W., Mikołaj R., Mateusz B., Piotr C., Hubert A., Piotr B., Bartłomiej G., Piotr G., Adam P.
Poprawne odpowiedzi w tym quizie:
Do złączki listwowej TOPJOB S z serii 2004 mogę podłączyć przewód linkowy bez tulejki o przekroju do 6 mm2.
Na pasku oznacznikowym 2009-110 można maksymalnie zmieścić 4 wiersze.
Do podstawek oznacznika grupowego 249-119 możesz użyć etykiety 210-808.
Maksymalne obciążenie magistrali obiektowej (mocy) dla WAGO-I/O SYSTEM 750 to 10A.
Moduły WAGO I/O mogą posiadać do 16 wejść dwustanowych.
Sterownik WAGO Compact Controller 100 (CC100) cechuje się zastosowaniem w skali małych systemów automatyki i ma zintegrowane I/O.
Węzły na bazie modułów serii 750 lub 753 są modularne i mogą składać się nawet z 250 różnych modułów.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się po przerwie świątecznej.