Steruj przyszłością. Modułowe rozwiązania do szaf sterowniczych

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

Proste i bezpieczne połączenia

Złączki listwowe TOPJOB® S zapewniają bezpieczne, niewymagające serwisowania i odporne na wibracje połączenia. Nasze obszerne portfolio produktów stanowi podstawę dla Twojej szafy sterowniczej!

768-Efficient-power-systems-bright-2000x1125.jpg

Wydajne systemy zasilania

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasilaniem, zapewniające wydajność, niezawodność i ciągłość pracy niemal w każdym zastosowaniu - szeroka oferta zasilaczy, UPS'ów, elektronicznych wyłączników nadprądowych i wiele innych.

768-Precise-switching-2000x1125.jpg

Precyzyjne przełączanie i ochrona

Efektywność energetyczna, bezpieczne struktury komunikacyjne, łatwość obsługi i serwisowania to główne wymagania, które spełniają nasze produkty - od rejestrowania sygnałów z obiektu, ich pomiar, przetwarzanie i ochronę, poprzez załączanie i oprzewodowanie, aż po komunikację z systemem sterowania.

768-Close-Control-bright-2000x1125.jpg

Nowy wymiar automatyki

Elastyczne i skalowalne rozwiązania automatyki WAGO zapewniają wydajne sterowanie, łatwą integrację i gotowość do Przemysłu 4.0. Dzięki szerokiej gamie modułów systemu I/O, kompaktowym sterownikom PLC i inteligentnej łączności zyskujesz większą wydajność, niezawodność oraz krótsze przestoje.

768-Smart-Marking-2000x11125.jpg

Przejrzystość i oszczędność na całej linii

Materiały oznacznikowe są niezbędne w szafie sterowniczej, bo właściwa identyfikacja przewodów podnosi poziom bezpieczeństwa. System oznaczania WAGO to kompleksowe rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o wydajności i precyzji, zapewniające wyraźną identyfikację i zgodność z normami.

smart-designer-2000x1125-control-cabinet.jpg

Konfigurator WAGO Smart Designer

Planowanie rozdzielnic elektrycznych staje się coraz bardziej zdigitalizowane i zautomatyzowane, aby proces inżynieryjny był jak najbardziej wydajny. Smart Designer wspiera użytkownika w projektowaniu obwodów w łatwy i intuicyjny sposób,

Budowa szaf sterowniczych

Oferujemy efektywne rozwiązania dla budowy szaf sterowniczych – od inżynierii, przez produkcje, aż po doradztwo. Obejmuje to zarówno Lean-Consulting na hali produkcyjnej w celu zmniejszenia potencjalnych rodzajów odpadów w procesie produkcyjnym, jak i Cabinet-Excellence – naszą usługę mającą na celu uczynienie całego łańcucha wartości w budowie szaf sterowniczych tak wydajnym, jak to tylko możliwe.

Nowe produkty do szaf sterowniczych

Web Panel 400

WAGO Web Panel 400 imponuje wydajnością i nowoczesnym wyglądem dzięki ciągłemu szklanemu frontowi z klejonym wyświetlaczem.

MM-510087_3d_group_picture_2587_02_01_C1_2000x2000.jpg

Zasilacz Base

Zasilacz Base oferuje ekonomiczne, zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie dla podstawowych potrzeb automatyzacji.

PFC300

PFC300 posiada 2 GB pamięci i 64-bitowy dwurdzeniowy procesor, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w przemyśle przetwórczym, automatyce budynków i inżynierii mechanicznej.

CC100

WAGO Compact Controller 100 działa na systemie operacyjnym Linux® (WAGO OS) czasu rzeczywistego z procesorem Cortex A8 650 MHz, 4 GB pamięci flash i 512 MB pamięci RAM.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

TOPJOB® S

Szybsza instalacja - technologia Push-in CAGE CLAMP® umożliwia szybkie, beznarzędziowe podłączenie przewodów, 264% szybsze niż w przypadku śrub.

MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1500 (1).jpg

EBC

Elektroniczne wyłączniki zapewniają precyzyjną, niezawodną ochronę obwodów 24 V DC, zapobiegając przeciążeniom i zwarciom.

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Przekaźniki

Przekaźniki i optosepetory WAGO zapewniają niezawodne przełączanie i izolację sygnałów w automatyce przemysłowej.