Seria 873

Kompaktowe wielowtyki do podłączania opraw oświetleniowych i urządzeń

  • 2/24/2026
  • Nowe warianty z serii 873 do przewodów o przekrojach od 0,34 do 0,75 mm²

    Rodzina wielowtyków oświetleniowych z serii 873 powiększyła się o nowe, bardziej kompaktowe warianty, dzięki którym producenci oświetlenia i urządzeń na całym świecie zyskali innowacyjne rozwiązanie do zasilania modułów LED. Ich wąska konstrukcja sprawdza się idealnie przy podłączaniu obwodów wewnętrznych – zarówno w oprawach oświetleniowych, oświetleniu ulicznym, sensorach DALI, jak i w zwykłych czujnikach. Nowe wielowtyki zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania. Zacisk PUSH WIRE® do przewodów jednodrutowych umożliwia szybki montaż wtykowy przewodu, eliminując pracochłonne zaciskanie wymagane nadal w przypadku wielu porównywalnych złączy. Dzięki temu instalacja, serwis i wymiana oprzewodowania przebiega szybko i intuicyjnie – i to całkowicie bez użycia narzędzi.

    Wielowtyki (oświetleniowe) nadają się do przewodów o przekrojach od 0,34 mm² (22 AWG) do 0,75 mm² (18 AWG) i są dostępne w wersji 2- lub 3-biegunowej. Zintegrowana funkcja przewodu ochronnego (PE) oraz rygiel blokujący przypadkowe rozłączenie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania. Certyfikaty UL i IEC pozwalają na stosowanie wielowtyku globalnie, a opcja personalizowanego nadruku rozszerza możliwości aplikacji. Wielowtyki mogą być również stosowane w komunikacji SPE i są uniwersalnym rozwiązaniem do niezawodnego podłączania różnego rodzaju urządzeń.

    Gniazdo nowych wielowtyków jest tożsame z ich większymi odpowiednikami z serii 873. Natomiast wtyk został przeprojektowany i ma teraz bardziej kompaktową konstrukcję – idealną do zastosowań z ograniczoną przestrzenią montażową. Nowe warianty łączą tym samym sprawdzoną technikę połączeń z bardziej kompaktową konstrukcją i stanowią optymalne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów oświetleniowych.

    Zalety:

    • wyprzedzający styk ochronny / funkcja PE w wariancie 3-biegunowym

    • zintegrowane zaczepy ryglujące gwarantujące bezpieczeństwo

    • certyfikaty UL i IEC dla globalnych aplikacji

    • zacisk PUSH WIRE® do przewodów jednodrutowych – montaż wtykowy zamiast zaciskania



    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki