[{"url":"/produkty","name":"Produkty","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa","name":"Technika łączeniowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki","name":"Wielowtyki ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki/mcs","name":"MCS","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-laczeniowa/odkryj-wielowtyki/mcs/mcs-midi-1-przewodowe","name":"System wielowtyków MCS ciągle się rozwija! ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/mcs-midi-1-przewodowe"
},
"headline": "System wielowtyków MCS ciągle się rozwija! ",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-520415-new-website-page-MCS-MIDI-New-products-2024-01-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDgzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnM1pDOHhORFkyT1RneU9EUTFOalEzT0M5TlRTMDFNakEwTVRWZmJtVjNYM2RsWW5OcGRHVmZjR0ZuWlY5TlExTmZUVWxFU1Y5T1pYZGZjSEp2WkhWamRITmZNakF5TkY4d01WOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGNkOGNhOGM5YzliYzcxYTExOTE2ZDQzNzUwOTU4NTM0NmI1ZDVlNDAzZThiZjE4NmY0YTZjZmE4MTk5ODI5ZDY"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu Nov 28 14:37:51 CET 2024",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:52:27 CEST 2026"
}
Nowe produkty
28 listopada 2024
System wielowtyków MCS ciągle się rozwija!
W 2017 WAGO po raz pierwszy zaprezentowało obsługiwany beznarzedziowo wielowtyk do PCB z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i dźwignią do przewodów o maks. przekroju 25 mm². Od tego czasu rodzina wielowtyków z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® i dźwignią znacznie się powiększyła – WAGO oferuje obecnie takie wielowtyki dla przekrojów od 0,2 do 25 mm².
Zalety:
beznarzędziowe podłączanie przewodów dzięki zintegrowanej dźwigni
1-przewodowy wtyk do połączeń swobodnych
funkcjonalne 1-przewodowe gniazda do podłączania zasilania
1-przewodowy wtyk i 1-przewodowe gniazdo z beznarzędziową techniką dźwigniową
Aby zapewnić kompleksowe portfolio złączy do PCB z beznarzędziową techniką łączenia, WAGO stale rozwija swój MULTI CONNECTION SYSTEM. Nowością są 1-przewodowe wtyki z dźwigniami o rastrze 5 mm, a także 1-przewodowe gniazda z dźwigniami o rastrze 7,5 mm. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® pozwala na bezpośredni montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką. Zarówno wtyki, jak i gniazda cechuje 100% ochrona przed błędnym połączeniem oraz frontowa część obudowy w wersji „Classic“.
1-przewodowy wtyk z dźwigniami o rastrze 5 mm
1-przewodowy wtyk MCS MIDI (seria 2231 i 2721) pozwala na beznarzędziowe i intuicyjne oprzewodowywanie połączeń typu płytka-przewód i przewód-przewód z udziałem dźwigni. Wtyk o rastrze 5 mm obsługuje przewody o przekrojach od 0,2 do 2,5 mm². Dla dodatkowej wygody, zwłaszcza w przypadku połączeń na obiektach, wtyk można łatwo zdemontować ze złącza i oprzewodować ręcznie bez używania narzędzi. Jest to szczególnie korzystne przy realizacji połączeń w miejscach o utrudnionym dostępie lub ograniczonej przestrzeni. 1-przewodowy wtyk MCS MIDI nadaje się idealnie do wyprowadzenia potencjałów wymagających ochrony przed dotykiem bezpośrednim, zarówno w układach połączeń z gniazdem THT przy połączeniach typu płytka-przewód, jak i przewód-przewód.
Beznarzędziowe wielowtyki MCS MIDI o rastrze 7,5 mm
Nowe 1-przewodowe gniazdo MCS MIDI (seria 2232 i 2722) o rastrze 7,5 mm, umożliwia realizację 3-fazowego zasilania urządzeń napięciem do 500 V IEC, a także 600 V zgodnie z UL 1059 oraz prądami obciążeń do 20 A w aplikacjach w dowolnym zakątku świata. 1-przewodowe gniazda są wyposażone w dźwignie do intuicyjnego i beznarzędziowego podłączania przewodów na obiektach. Wielowtyki MCS MIDI stanowią idealne połączenie doskonałych parametrów elektrycznych, kompaktowej budowy i wygody, którą zapewnia obsługiwana ręcznie dźwignia.
Podłączane beznarzędziowo wielowtyki do PCB o rastrze 7,5 mm są idealnym uzupełnieniem serii MAXI 6 i MAXI 16 i stanowią ekonomiczną alternatywę dla kompaktowych urządzeń mniejszych mocy. Wielowtyki MCS MIDI nadają się do przewodów linkowych o przekroju do 4 mm². Przewody z tulejkami lub izolacją mogą mieć przekrój maks. 2,5 mm². Dzięki wielowtykom MCS MIDI z dźwigniami i rastrze 7,5 mm, urządzenia mogą być teraz podłączane do sieci w szerokich zakresach mocy przy ułatwionej obsłudze bez użycia narzędzi.
Dostępność:
1. kwartał/2025
Numery katalogowe:
wtyk 1-przewodowy
2231-16xx (Classic)
2721-16xx (100% ochrona przed błędnym połączeniem)
gniazdo 1-przewodowe
2232-12xx/0xxx-0000 (Classic)
2722-12xx/0xxx-0000 (100% ochrona przed błędnym połączeniem)