Szybki montaż i wygodna obsługa
Seria złączy do PCB z dźwignią (2601, 2602, 2604, 2606, 2616) oraz wielowtyków z dźwignią (2734, 2231, 2721, 831, 832) została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej i prostej obsłudze.
Dźwignia w złączach nie tylko ułatwia montaż, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, ale również minimalizuje ryzyko błędów. Jej konstrukcja pozwala na łatwe zamknięcie zacisku nawet przy ograniczonej sile, a wyraźne pozycje „otwarta/zamknięta” zwiększają bezpieczeństwo i przejrzystość procesu instalacji.
Złącza wyposażone w dźwignię mają jeszcze jedną zaletę konstrukcyjną: w stanie otwartym dźwignia jest ustawiona pod kątem 60° do złącza, co umożliwia prostą obsługę nawet wtedy, gdy przewody są podłączane pionowo do płytki drukowanej. W tym przypadku otwarta dźwignia nie opiera się o płytkę drukowaną, dzięki czemu można wygodniej obsługiwaćzacisk, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzenia płytki. Dodatkowo takie rozwiązanie pozostawia więcej przestrzeni montażowej dla innych elementów.