221-412, 221-413, 221-415

Złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów

Złączki instalacyjne WAGO 221 do wszystkich rodzajów przewodów wyznaczają nowe standardy. W porównaniu do poprzedniej serii 222 są one o 40% mniejsze i znacznie łatwiejsze w obsłudze.

Dzięki nowym złączkom instalacyjnym, przeznaczonym do instalacji elektrycznej, nawet na niewielkiej przestrzeni możliwy jest szybki i bezpieczny montaż przewodów jednodrutowych, linkowych i wielodrutowych w puszkach instalacyjnych. Zapewniają to mniejsze wymiary, przezroczysta obudowa, prostsza obsługa oraz dwa otwory pomiarowe.

Korzyści:

  • oszczędność miejsca nawet do 40% w porównaniu ze złączkami z serii 222 WAGO

  • przezroczysta obudowa do kontroli wzrokowej prawidłowego ułożenia oraz odpowiedniej długości odizolowania przewodów

  • komfortowy montaż przewodów przy użyciu niewielkiej siły

  • dowolna kombinacja różnorodnych przewodów o przekrojach od 0,14 do 4 mm²

  • dwa otwory pomiarowe do wszystkich dostępnych w handlu końcówek pomiarowych



Znaczne ułatwienie w codziennej pracy

Złączki instalacyjne WAGO, dzięki ekstremalnie małym wymiarom, idealnie nadają się do zastosowania na niewielkiej przestrzeni. Są one znacznie wygodniejsze w montażu oraz ułatwiają ewentualną rozbudowę instalacji.

kolejna zaleta: przezroczysta obudowa Teraz można łatwo sprawdzić, czy przewody są prawidłowo umieszczone w zacisku oraz czy są odizolowane na odpowiedniej długości. Dwa łatwo dostępne otwory pomiarowe, jeden od strony płaszczyzny podłączania przewodów oraz drugi, umieszczony po przeciwległej stronie, pozwalają na dokonanie pomiaru nawet przy podłączonych przewodach.

Złączki instalacyjne imponują ułatwioną obsługą: odchylenie i opuszczenie dźwigni otwierającej zacisk jest wreszcie możliwe przy użyciu niewielkiej siły. Zgrubienia na brzegach bocznych ścianek obudowy ułatwiają przytrzymanie serii 221 podczas montażu przewodów.

Stosowane na całym świecie – do wszystkich rodzajów przewodów

2-, 3- i 5-przewodowe złączki instalacyjne są przeznaczone do montażu przewodów linkowych o przekroju 0,14 – 4 mm² oraz jedno- i wielodrutowych o przekroju 0,2 – 4 mm². Tym samym mogą być wykorzystywane do łączenia różnych typów i przekrojów przewodów. Zastosowanie cynowanych szyn prądowych zapewnia niezawodne i gazoszczelne połączenie.

Dzięki maksymalnemu prądowi nominalnemu 32 A/450 V oraz możliwości pracy w temperaturze dopuszczalnej długotrwale 105 °C złączki instalacyjne mogą być stosowane w temperaturze otoczenia do maksymalnie 85 °C (T85) zarówno do małych, jak i większych odbiorników. Certyfikaty ENEC oraz UL potwierdzają dopuszczenie serii 221 do zastosowania na światowych rynkach.