TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

PLC-uri – controlere

Performanţă şi disponibilitate optime: Datorită performanţei extrem de înalte, consumului mic de energie, interfeţelor numeroase, designului de economisire a spaţiului şi fiabilităţii ridicate, controlerele (PLC-urile) uşor de utilizat de la WAGO sunt soluţii de automatizare rentabile.

Avantajele dvs. cu controlerele WAGO:

  • Programabile cu e!COCKPIT (CODESYS V3) şi CODESYS V2

  • Independent de fieldbus - compatibil cu toate protocoalele fieldbus standard şi cu toate standardele ETHERNET

  • Putere de calcul scalabilă de la controlere pentru magistrale Fieldbus la controlere PFC100 şi PFC200

  • Combinaţie cu sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750: peste 500 de module de intrări/ieşiri pentru flexibilitate maximă şi diversitate funcţională

  • Ideale şi pentru medii extreme

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Performanță maximă în spațiul minim:
Controlerul PFC100

O varietate de ieșiri într-o singură carcasă compactă: Cu PLC-ul PFC100, WAGO oferă un controler foarte bine echipat, cu un raport cost-beneficiu convingător.

Avantaje:

  • Planificarea proiectelor rentabile cu e!COCKPIT

  • Protejați-vă investiția cu tehnologia de control scalabilă

  • Pachetele de securitate asigură securitatea datelor de pe dispozitiv

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Cea mai puternică linie de controlere a noastră: PFC200

Controlerele PFC200 de la WAGO sunt ideale pentru o mare varietate de aplicații în automatizarea industrială, a proceselor și a clădirilor.

  • Aceste PLC-uri sunt potrivite pentru aplicații de control mai mici atât în medii standard, cât și în medii dure.

  • Sunt independente de magistrala de câmp și sunt ideale pentru sistemele de magistrală de câmp descentralizate.

  • Aceste controlere sunt disponibile și ca variante 750 XTR pentru aplicații în medii extreme.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Pentru aplicații extreme:
Controlerul PFC200 XTR

Controlere PFC200 XTR pentru medii extreme: Inginerie, control și vizualizare acolo unde alte controlere eșuează.


Avantaje:

  • PLC-uri cu protecție împotriva climelor extreme, vibrațiilor, impacturilor și supratensiunilor.

  • Sunt independente de magistrala de câmp și sunt ideale pentru sistemele de magistrală de câmp descentralizate.

  • Sistemul de operare Linux® încorporat și e! RUNTIME bazat pe CODESYS V3

controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Cele mai versatile controlere ale noastre:
Controlere 750

Controlerele din seria 750 de la WAGO sunt ideale pentru o mare varietate de aplicații în automatizarea industrială, a proceselor și a clădirilor.


Avantaje:

  • Aceste controlere modulare sunt disponibile pentru toate sistemele fieldbus importante din cadrul WAGO-I/O-SYSTEM.

  • Pot fi puse în funcțiune rapid și nu necesită întreținere.

  • Seria 750 are un design care economisește spațiu.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Pentru medii extreme:
Controlere 750 XTR

Automatizare fără limite în medii extreme – controlerele 750 XTR

Avantaje:

  • Evaluat pentru frig și căldură de la -40 la +70 C (−40 ... +158 F)

  • Izolare extremă: până la 5 kV de tensiune de impuls

  • Rezistență la vibrații: până la 5 g de accelerație

Beneficiile controlerelor WAGO pentru dvs

alle-produkte_controller_2000x1125_o.jpg

Toate produsele

Descoperiți gama de controlere.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: