Subiecte

Sistem de măsurare cu valoare adăugată

Noul sistem „WAGO Energy Data Management” înregistrează şi gestionează cu uşurinţă date energetice fără programare şi poate fi modernizat oricând.
Corporaţiile examinează tot mai mult eficienţa clădirilor şi echipamentelor lor. Pe de o parte, reglementările legale o cer; pe de altă parte, sunt atractive şi economiile potenţiale care pot oferi în ultimă instanţă un avantaj concurenţial. Cu toate acestea, nivelul economiilor potenţiale poate fi stabilit doar odată ce se înregistrează sistematic toate tipurile de energie şi consumatorii aferenţi, şi se vizualizează datele în contextul potrivit. Baza în acest sens o reprezintă un bun sistem de măsurare.

Complexitatea soluţiei de măsurare

Practic vorbind, totuşi, această sarcină s-a dovedit adeseori dificilă deoarece, pentru a stabili transparenţa între tipurile de energie, este necesară introducerea diverselor de tipuri de date într-un singur sistem. Soluţia de măsurare este adaptată în mod tipic la situaţie şi este şi extrem de complexă. Pe lângă definirea punctelor de măsurare individuale, selectarea şi instalarea de dispozitive de măsurare, contoare şi senzori adecvaţi, programarea sistemului de măsurare este complicată, cronofagă şi antrenează de obicei costuri ridicate. şi când sistemul de măsurare funcţionează în sfârşit, colectează în scurt timp cantităţi enorme de date care trebuie apoi gestionate.

Colectare modulară a datelor despre energie şi procese

Un sistem de măsurare adecvat trebuie să satisfacă trei criterii: trebuie să fie uşor de integrat în sistem, trebuie să funcţioneze economic şi trebuie să asigure simplitatea procesării datelor colectate. Aceasta este exact soluţia oferită de sistemul „WAGO Energy Data Management”. Prin combinarea de componente hardware preconfigurate şi de software ergonomic într-un singur pachet, sistemul de măsurare de la WAGO poate fi integrat rapid în ambele sisteme şi tehnologii pentru clădiri. Caracteristica distinctivă: pe lângă valori specifice energiei, precum intensităţile sau tensiunile, se pot înregistra multe alte valori măsurate relevante pentru tehnologiile industriale şi de procesare sau pentru aplicaţiile din clădiri. De exemplu, electricitatea, gazul, căldura, apa, aerul comprimat şi temperatura se pot măsura într-un singur sistem, oferind o vedere cuprinzătoare a fluxurilor energetice şi a proceselor de producţie ale unei companii.

Bază solidă: PFC200 şi WAGO-I/O-SYSTEM 750

Controlerul probat PFC200 şi sistemul hardware WAGO-I/O-SYSTEM 750 formează baza părţii fizice. Construcţia modulară face sistemul uşor adaptabil la cerinţele respective. Pentru înregistrarea consumului specific al dispozitivelor şi proceselor, mai multe module de intrări/ieşiri sunt conectate în serie la controlere, de exemplu, module de măsurare a puterii trifazate, contoare impulsuri, interfeţe de legătură pentru legarea de contoare de magistrală M-Bus şi pentru senzori radio EnOcean. Sunt incluse numeroase alte module pentru înregistrarea de semnale analogice şi digitale de intensitate şi tensiune.

Software modern

Aplicaţia software standard a sistemului face suita „WAGO Energy Data Management” incredibil de uşor de utilizat. Preîncărcat în PFC200, acest software detectează automat modulele de intrări/ieşiri conectate la pornire. Intrările pentru înregistrarea de date sunt ajustate prin simplă parametrizare. Toate setările, atât pentru punere în funcţiune, cât şi cele timpul utilizării pot fi efectuate cu un clic de mouse, fără a fi necesară programarea. Deoarece interfaţa grafică de utilizare este accesibilă prin protocol HTTPS şi browser standard, nu există necesitatea pentru instalarea de software local. Vizualizarea web elimină toate complicaţiile din configurarea sistemului de monitorizare a energiei. Redirecţionarea datelor către software de gestionare de nivel superior se efectuează prin protocol MODBUS TCP/IP sau sub formă de fişier CSV prin FTPS. În plus, este posibilă salvarea istoricului pe un card SD. Soluţia flexibilă de la WAGO a fost proiectată pentru adaptarea la infrastructuri şi sisteme de gestionare existente, oferind companiilor cu proceduri elementare de gestionare a energiei o vedere de ansamblu mai bună a punctelor de măsurare într-un mod de o simplitate elegantă.

Se include vizualizarea

Se pot genera diverse evaluări cu instrumentul de vizualizare integrat care furnizează diverse tipuri de diagrame şi reprezentări pentru vizualizarea datelor. Companiile pot genera astfel curbe de consum sincronizate cu furnizorul de energie electrică (PSC) sau pot determina ce consumatori sunt responsabili de vârfurile de sarcină prin utilizarea afişării secundă cu secundă. În plus, se poate monitoriza utilizarea energiei în raport cu anumite adaptări de procese pentru a se stabili câtă energie s-ar economisi prin utilizarea de motoare cu turaţie variabilă sau de lămpi noi, sau prin reducerea pierderilor din instalaţia de aer comprimat. Sistemul „WAGO Energy Data Management” este ideal şi pentru corporaţii care abia încep monitorizarea energiei sau care doresc acest lucru fără software de gestionare a energiei de nivel superior.

Potenţial mare de economii pentru industrie

Fiecare monitorizare este valoroasă, în principal pentru companiile industriale, după cum o dovedesc cifrele. Conform monitorizării sectoriale a eficienţei energetice de către Iniţiativa Industrială Germană pentru Eficienţă Energetică (DENEFF), acest sector a consumat un total de 2.508 petajouli în 2014. Această valoare reprezintă aproape o treime din întregul consum energetic al ţării. Aproape 65 % din aceasta a fost utilizată pentru generare de agent termic industrial. Conform Agenţiei Germane pentru Energie (DENA), aproximativ 15 % din acea energie ar fi putut fi economisită. Proporţia energiei electrice în obţinerea de agent termic industrial a fost marginală; totuşi, electricitatea câştigă tot mai multă importanţă în amestecul energetic industrial. În prezent, operaţiile industriale consumă 45 % din energia electrică consumată în Germania. Agenţia Federală de Mediu estimează potenţialul de economii în acest caz ca situându-se în jurul a 20 %. Aceste statistici arată clar: tranziţia către o mai mare eficienţă energetică depinde în mare măsură de industrie.

Piatra de temelie pentru creşterea eficienţei

Pentru obţinerea unei eficienţe energetice superioare, companiile din Germania au fost obligate, începând din 2015, să efectueze audituri energetice periodice sau să introducă gestionarea energiei. Noul sistem „WAGO Energy Data Management” reprezintă baza potrivită pentru ambele alternative. Cu toate acestea, pentru ca rezultatele măsurătorilor să fie semnificative în ultimă instanţă, companiile trebuie să le considere în contextul indicatorilor de performanţă energetică (EnPI), precum şi al altor date operaţionale relevante. Evaluarea individuală furnizează informaţii noi în fiecare fază a gestionării energiei referitor la potenţialele de economii ale companiei.

Text: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Fotografii: Fotolia.com, WAGO

WAGO la lucru

Aplicaţii pentru client: Gestionarea energiei

În calitate de partener şi de lider în inovaţie, WAGO pune în practică numeroase proiecte interesante. Aflaţi mai multe despre soluţiile noastre creative şi eficiente privitoare la gestionarea energiei.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

Gestionarea energiei: mai uşoară decât v-aţi imagina

„Eficienţa nu ar putea fi mai uşor de implementat” - afirmă expertul Lukas Dökel despre gestionarea energiei cu tehnologie WAGO - şi cu conectivitate în cloud.