Reţea locală, sisteme de stocare mari şi industriale: reducerea sarcinilor maxime
Sistemele de stocare în reţeaua locală reglează tensiunea dintr-o reţea de joasă tensiune la o valoare prestabilită. O creştere clară a tensiunii este problematică, mai ales la ora prânzului când celulele fotovoltaice funcţionează la capacitate maximă. Utilizarea stocării în reţeaua locală care preia energia în exces este o alternativă la introducerea acesteia la nivelul de medie tensiune şi la extinderea reţelei locale. În cazul în care cerul este înnorat, energia stocată poate fi reintrodusă în reţea. Se pot reduce vârfurile de sarcină din reţea. În plus, operatorul reţelei poate furniza servicii de sistem prin sistemul de stocare precum rezerve funcţionale pentru generarea de venituri suplimentare.
Sistemele de stocare în masă sunt utilizate în principal pentru reglarea frecvenţei. Operatorii reţelelor de transmisie pot asigura rezerve funcţionale. Dacă frecvenţa la reţea în sistemul de reţele integrat al Europei creşte din cauza excesului de energie, sistemele de stocare preiau energie. Dacă frecvenţa scade din cauza generării insuficiente de energie, sistemele de stocare eliberează energie.
Unităţile de stocare industrială acoperă capacităţi de la câţiva kilowaţi oră la câţiva megawaţi oră. Unităţile de stocare industrială sunt utilizate în principal pentru stabilizarea reţelelor şi, între altele, pentru atenuarea sarcinilor maxime în reţelele virtuale, adică „netezirea vârfurilor” pentru gestionarea sarcinilor şi pentru combinarea cu generatoare fluctuante, precum turbinele eoliene şi consumatorii controlabili. Acestea sunt utilizate şi drept surse pentru staţiile de alimentare cu energie electrică, în care energia solară poate fi obţinută permanent.
Tehnologia WAGO este utilizată pentru conectarea de unităţi de stocare sigure care economisesc spaţiu. Telecontrolerele noastre sunt utilizate ca gateway-uri pentru acces la reţeaua energetică. Diverşi senzori de pe teren se pot conecta la internet prin aceste gateway-uri şi îşi pot face datele disponibile în cloud. Acestea sunt avantajele controlerelor WAGO ca element central al tehnologiei de măsurare şi control:
WAGO-I/O-SYSTEM 750 este ideal în reţeaua de distribuţie, de exemplu, pentru comunicarea serială cu invertoarele sau pentru măsurarea puterii trifazate.
Măsurarea şi monitorizarea convenabilă a ratelor de generare şi de consum (de exemplu, tensiune, putere reactivă, putere activă, cos φ, frecvenţă şi direcţia fluxului de energie)
Generare şi gestionarea sarcinilor
Integrarea sistemului de gestionare a bateriilor (BMS) prin magistrală CAN sau MODBUS în controler
Controler programabil conform IEC 61131 sau pe platformă Linux®
Combinare a ratelor de alimentare prin adaptare la sisteme de control centrale
Conectare la participanţi externi de pe piaţă, precum furnizorii şi companiile de utilităţi publice, comercianţii direcţi sau centralele energetice virtuale în conformitate cu IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
Securitate cibernetică: Controlerele PFC100/PFC200 respectă reglementările curente privind securitatea IT pentru operatorii de reţele şi pot fi consolidate după cum se descrie în cartea albă a BDEW.
Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT