Pe această pagină:
software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programare şi comfigurare cu e!COCKPIT

Software-ul de automatizare e!COCKPIT de la WAGO accelerează pornirea utilajelor şi a sistemelor şi reduce timpii de dezvoltare pentru proiectele de automatizare! Asigurarea viabilităţii pe termen lung a unui proiect prin economii de costuri sustenabile se bazează pe capacitatea unui utilizator de a se adapta rapid la software nou care oferă un grad ridicat de reutilizabilitate. e!COCKPIT este un mediu de dezvoltare integrat compatibil cu orice sarcină de automatizare, de la configuraţie hardware, programare, simulare şi vizualizare până la punerea în funcţiune - un pachet de software complet integrat.

Beneficiile dvs.:

  • Proiectare integrată
  • O construcţie inteligentă
  • CODESYS 3
  • Configurare grafică a reţelei

Înregistrare e!COCKPIT

Testare gratuită timp de 30 de zile

Vă mulţumim pentru alegerea e!COCKPIT. Înregistraţi-vă gratuit şi testaţi gratuit software-ul nostru tehnologic timp de 30 de zile.

De ce este reuşit e!COCKPIT

Configurare şi parametrizare

Programele de configurare integrate e!COCKPIT oferă instrumente şi spaţii de lucru moderne, precum:

Reprezentare grafică a topologiei de reţea: relaţiile complexe dintre dispozitivele conectate în reţea şi stările lor curente pot fi identificate uşor şi intuitiv.

Glisare şi fixare: Simplifică interacţiunea cu dispozitivele.

Copiere şi lipire: Se pot copia uşor dispozitive individuale sau ramuri întregi de reţea. Procesare în masă: se setează simultan valorile parametrilor pentru mai multe dispozitive.

Programarea

e!COCKPIT oferă opţiuni vaste pentru dezvoltarea de software: limbaje de programare pentru PLC-uri conforme IEC 61131-3, precum Text structurat (ST), Schemă tip scară (LD), Schemă sinoptică (FBD), Listă de instrucţiuni (IL), Tabel funcţii secvenţial (SFC) şi Tabel funcţii continuu (CFC). Toate limbajele de programare pot fi combinate între ele. Programele create pot fi depanate uşor pe PC-ul de proiectare prin simulare. Sunt incluse paradigme noi precum programarea orientată pe obiecte.

Vizualizare

Interfeţele de utilizare avansate pentru controlarea şi monitorizarea utilajelor sunt standard. În prezent, proiectarea pe bază de interfaţă om-maşină este un factor critic care influenţează achiziţionarea unei întregi linii de automatizare.e!COCKPIT foloseşte procedura glisare şi fixare pentru fluidizarea proiectării interfeţelor de utilizare moderne. Editorul cu vizualizare integrată oferă acces la variabile de program IEC, simulare închisă a interfeţei om-maşină şi a programelor pentru PLC-uri pe PC-ul de proiectare şi independenţă garantată de limbaj cu set de caractere Unicode. De asemenea, sunt acceptate standarde curente precum HTML5 şi CSS.

Diagnoze

Cunoaşterea în detaliu a stării curente a reţelei de automatizare este o necesitate absolută pentru detectarea şi eliminarea rapidă a erorilor, fie în timpul dezvoltării în birou sau direct la utilaj în timpul punerii în funcţiune. e!COCKPIT oferă opţiuni vaste de diagnostic în acest scop, cu vizualizări individuale care afişează întotdeauna starea curentă a sistemelor de control sub formă de tabele şi scheme. Pentru încadrarea proiectului în termenele limită, mesajele de eroare sunt transmise direct şi clar. Iar funcţia de testare a cablajului structurat identifică sistematic erorile de cablare.

Toate produsele

Descoperiţi toate versiunile de licenţiere pentru e!COCKPIT.

software_ecockpit_2000x1125px.jpg
Panouri tactile

Panouri tactile pentru orice scop

Proiectare şi tehnologie pentru controlarea sigură şi confortabilă a utilajelor şi sistemelor: panourile IOM de la WAGO sunt compatibile cu HTML5 şi pot fi programate în CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Controlere pentru un control rentabil

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în mod rentabil. WAGO are în linia sa de produse, PLC-ul potrivit pentru orice provocare şi cerinţă.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg