controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Controlere 750 XTR

Prima alegere pentru sarcini în diverse condiţii ambiante: rezistenţă extremă la temperaturi, imunitate la interferenţe şi rezistenţă la vibraţii şi vârfuri de tensiune - acestea sunt caracteristicile impresionante ale PLC-urilor 750 XTR.

Automatizăm acolo unde alţi renunţă: controlerele 750 XTR nu se evidenţiază doar în medii cu temperaturi extreme între −40 °C şi +70 °C (−40 ... +158 °F). Imunitatea la vârfurile de tensiune face din controlerele 750 XTR de la WAGO soluţia eficientă şi sigură pentru aplicaţii solicitante în: domeniul sistemelor navale, domeniul industrial pe uscat şi offshore, domeniul sistemelor de exploatare a energiilor regenerabile, staţiile de transformare şi distribuţie a energiei electrice, industria petrochimică, industria apelor şi a apelor reziduale, producerea de utilaje specializate şi aplicaţii feroviare.

Avantajele dvs. cu controlerele 750 XTR:

  • Temperaturi eXTReme: −40 … +70°C (−40 … +158°F)
  • Izolare eXTRemă: vârfuri de tensiune de până la 5 kV
  • Rezistenţă eXTRemă la vibraţii: acceleraţii de până la 5 g

WAGO la lucru

Ce face 750 XTR un controler reuşit

Protocoale de telecontrol

Protocoalele de telecontrol standardizate care respectă IEC 60870-5, IEC 61850 şi IEC 61400-25 asigură utilizarea PLC-urilor în tehnologia de telecontrol. Controlerele 750 XTR îndeplinesc de asemenea cerinţe tot mai exigente în materie de rezistenţă la vârfuri de tensiune conform EN 60870-2-1. Rezultatul este o soluţie adaptată care îndeplineşte uşor toate cerinţele aplicaţiilor exigente de telecontrol.

Modulare şi extensibile

Cu WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, controlerele pot fi extinse la aproape orice interfaţă de intrare/ieşire. Utilizând o platformă de ultimă oră în domeniu, 750 XTR se bucură de aceleaşi avantaje probate.

Fiabilitate superioară în climate extreme

Proiectat pentru temperaturi negative, căldură extremă şi umiditate ridicată, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR oferă fiabilitate absolută practic indiferent de vreme. Controlerele programabile pentru magistrală Fieldbus în versiunea XTR se comportă impecabil şi la temperaturi negative de până la −40 °C, şi la temperaturi extrem de ridicate de până la +70 °C (−40 ... +158 °F). Şi această caracteristică se aplică în mod egal punerii în funcţiune şi funcţionării continue. Altitudinea maximă aprobată de funcţionare de 5.000 m este o altă trăsătură remarcabilă. Chiar şi în aerul rarefiat dintr-o staţie situată în vârf de munte, sistemul îşi demonstrează în mod impresionant performanţele ridicate şi disponibilitatea.

Protecţie suplimentară împotriva impulsurilor de interferenţă

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR oferă izolare mai bună pentru vârfuri de tensiune de până la 5 kV, emisii mai reduse de interferenţe electromagnetice şi imunitate mai ridicată la interferenţele electromagnetice. Aceste avantaje se adaugă la o funcţionare fără probleme.

Performanţă mecanică ridicată

Sistemele de automatizare trebuie să fie rezistente la vibraţii, în special atunci când sunt instalate în apropierea componentelor sistemului predispus la vibraţii şi generator de şocuri. Motoarele puternice şi întrerupătoarele de alimentare reprezintă numai două exemple dintr-o gamă largă de aplicaţii care pot solicita sistemele de automatizare. Modelul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR continuă să stabilească noi standarde: Bazaţi-vă pe funcţionare îndelungată, fără probleme şi pe niveluri de siguranţă de top în domeniu - chiar şi în cele mai dificile aplicaţii, cum ar fi cele pentru maşinile de săpat tuneluri.

Aplicaţii

Sistemele navale şi instalaţiile pe uscat/offshore

Aprobările internaţionale combinate cu caracteristici specifice domeniilor permit utilizarea în construcţiile navale şi alte sectoare cu medii agresive. Soluţionarea cerinţelor specifice unui domeniu şi unei aplicaţii a permis utilizarea pe motoare diesel navale şi în zona sensibilă la interferenţe electromagnetice de pe puntea superioară a unei nave. Deoarece cerinţele sunt semnificativ mai mari pentru imunitate la interferenţe sau emisii de interferenţe, împreună cu performanţele mecanice superioare în aceste zone sensibile, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poate satisface fără probleme necesităţile altor domenii.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatizarea proceselor

Protejarea persoanelor, un mediu curat şi funcţionarea sigură, fără probleme a instalaţiilor sunt criterii deosebit de importante pentru acest sector. Posibilitatea de utilizare în locuri periculoase este o cerinţă frecventă şi în industriile chimică, energetică şi a petrolului şi gazelor. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR este adecvat pentru utilizare în zona 2 pentru procesarea semnalelor de teren din zona 1 şi zona 0 prin intermediul modulelor de intrări/ieşiri cu siguranţă intrinsecă.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Reţelele energetice (tehnologie de telecontrol)

Obiectivul principal al domeniului generării şi distribuţiei de energie este asigurarea unei alimentări fiabile şi sigure cu energie. Cu un portofoliu vast de produse, WAGO oferă clienţilor un spectru larg de aplicaţii posibile. Acestea includ: automatizarea centralelor energetice şi a instalaţiilor de distribuţie a energiei cu soluţii sigure de la distanţă, precum şi monitorizarea şi controlul energiei cu componente de intrare/ieşire pentru tehnologie de măsurare a curentului şi a energiei.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Toate produsele

Descoperiţi gama de controlere 750 XTR.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă se află în interiorul sau în exteriorul unui dulap de comandă, sistemele de intrări/ieşiri de la WAGO asigură automatizare exact unde vă este necesară, chiar şi în condiţii nefavorabile.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Software

Software de automatizare

Automatizare mai eficientă a utilajelor, sistemelor şi clădirilor. Software-ul de automatizare de la WAGO creează această posibilitate şi aveţi securitatea oferită de integrarea de standarde deschise.

buehne_software_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg