Instrumente profesionale WAGO pentru interconectări electrice
Îndepărtați, sertizați și măsurați: pentru fiecare instalație de clădire și dulap de control, profesioniștii au nevoie de instrumente în care pot avea întotdeauna încredere - chiar și în aplicații critice. Noile unelte de la WAGO aduc funcţionalitate suplimentară şi ergonomie superioară uneltelor de dezizolare, sertizare şi testare.
Noile unelte oferă economii importante de costuri şi timp deoarece lucrările se efectuează mai uşor şi se minimizează erorile. De exemplu, noile unelte de la WAGO permit dezizolarea rapidă şi sigură a cablurilor de senzori fără deteriorarea firelor individuale. Cu o gamă largă de stripare de la 0,03 la 16 mm2 (34–6 AWG), separatorul de sârmă modernizat WAGO ajută la reducerea numărului de scule necesare.
Dintr-o privire:
Unelte de dezizolat cabluri
Dezizolare
Sertizare cu Variocrimp 4 și 16
Tester de tensiune bipolar cu afişaj LED/LCD