Ämnen

Serie 221 skarvklämma med öppningsarm

MM-17676_GWA_221_TC_WAGO0067_V2_2000x1125

Den nya 221-seriens skarvklämma med öppningsarm är en verklig standardlösning för alla ledartyper från 0,2 till 2,5/4 mm² och kombinerar alla pålitliga fördelar med 221-seriens skarvklämmor till en tunn design. 221-serien erbjuder oöverträffad enkelhet, hastighet och tillförlitlighet och ger universella ledaranslutningar en hävarmsteknik som eliminerar verktyg, samtidigt som den erbjuder en synligt säker ledarkontakt.

Produktfilm

Få reda på allt om WAGOs skarvklämma

Översikt av alla applikationer

Skarv-anslutning av installationsledningar

Som en universell anslutningsteknik förbättrar 221-seriens skarvklämmors kompakta dimensioner inte bara nuvarande installationer, det lilla fotavtrycket möjliggör också ett brett utbud av nya applikationer, såsom skarv-anslutning av installationsledningar i kopplingsdosor (t.ex. för ljusanslutning i undertak).

Enkel förlängning av ledningar

Inte livsförlängande men ledningsutökande: 221-seriens skarvklämma ansluter alla typer av ledare från 0,2 till 2,5/4 mm² enkelt, snabbt och säkert. Detta gör den idealisk för att skarva ledare, till exempel när det gäller högtalarkablar.

Flera poler och fast position via adapter

Oavsett om det finns enheter eller på DIN-skenor – adaptrarna för 221-seriens skarvklämma ger helt modulär montering. Användare får flexibiliteten att ha fem poler med fast position i en adapter – oavsett om det är med eller utan dragavlastning, på DIN-skenor med snäppfäste, för skruvmontering, självhäftande montering, fästmontering eller upphängning.

Perfekt för testinstallationer

Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen! Den slimmade 221-seriens skarvklämma är ett universellt verktyg som är perfekt för laboratorie- och testinstallationer eller produktionstestställen och kräver inte användning av några verktyg samtidigt som det ges en synlig bekräftelse på ledarkontakt. Att koppla bort ledarna är lika snabbt och enkelt: lyft armen, ta bort ledaren, sänk armen.

Enkel montering på DIN-skena

Oavsett om det är DIN-35 eller DIN-15-skena – i lämplig adapter kan 221-seriens skarvklämma enkelt fästas eller skruvas fast på båda DIN-skenorna, till exempel i kopplingsdosor, för fördelningssexpansion eller för andra standardanslutningar och i DIN-skenmonterad utrustning.

Inbyggd dragavlastning

Minskade utdragskrafter på ledarna – det är vad monteringsadaptrarna för 221-seriens skarvklämma med inbyggd dragavlastning möjliggör. De är färdiga att användas överallt där kablarna måste säkras mot utdragskrafter och rörelser – antingen som en förebyggande åtgärd eller i oväntade situationer.

Universell anslutning av ledare i WAGO 221 seriens skarvklämma

Som en universell anslutningsteknik förbättrar 221-seriens skarvklämmas kompakta dimensioner inte bara nuvarande installationer, det lilla fotavtrycket möjliggör också ett brett utbud av nya applikationer. Dessa inkluderar utrymmesbegränsade applikationer som laboratorie- och testinstallationer, produktionstestanläggningar, belysningsanslutning i undertak eller förlängning av högtalarkablar och fördelningsboxar i industriella applikationer. Det här är bara några av de möjliga användningsområdena som kan dra nytta av 221-seriens skarvklämma.

Hitta mer information om 221-seriens skarvklämma med alla relevanta tekniska data och installationsinstruktioner i produktbladet – ladda bara ner PDF-filen.

Applikationsvideo

Produktpresentation – WAGO presenterar 221-seriens skarvklämma

Produktchef Andreas Brettschneider förklarar vad 221-seriens skarvklämma kan göra – i ett brett spektrum av applikationer.

Beställ serie 221

221-serien på en plats nära dig

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Hitta en återförsäljare nu

Vill du själv uppleva fördelarna med 221-seriens anstlutningsklämmor? Alltid nära dig, alltid till hjälp: Vår återförsäljarsökning hjälper dig att hitta rätt föredragna partner för dina WAGO produkter och support.

LÄS MER OM 221-SERIENS PRODUKTVARIANTER

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

221-serien från WAGO – flexibel, snabb och säker

Tryck upp den öppningsbara armen, anslut ledaren och stäng armen igen – det är allt! Med 221-seriens anslutningsklämma ansluts entrådiga, fåtrådiga och mångtrådiga ledare enkelt, snabbt och säkert.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

WAGO Gelbox skyddar anslutningsklämmorna från fukt

Kondens, kraftig nederbörd, kraftfulla vattenstrålar: När fukt möter el kan kortslutning inträffa snabbt. Inkapsling är en beprövad lösning. Men nu kan pålitligt fuktskydd för anslutningsklämmor uppnås ännu snabbare och lättare med WAGO Gelbox. Den är redo för omedelbar användning i ett brett spektrum av applikationer med låg och extra låg spänning.

Slipp röran med många ledningar

Det spelar ingen roll om du ansluter ljusfördelnings- eller värmesystem, saker kan bli förvirrande när flera kablar möts. WAGOs kopplingsbox hjälper dig att ansluta upp till 60 ledare med WAGOs 221-serie anslutningsklämma för alla ledartyper upp till 4 mm2.

Din kontakt på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Ytterligare serviceerbjudanden: