Kundapplikation

Att blicka mot framtiden

WAGO har avsevärt minskat sitt underhållsbehov för husproduktion med hjälp av ett prediktivt analyssystem som utvecklats internt. Systemet tillhandahåller också värdefulla tjänster inom tidig felsökning och processoptimering. WAGO erbjuder även sina analyslösningar till andra företag.

WAGO-produkter används globalt i fabriker, fartyg, järnväg och elektriska nätverk, från öknen till tundran. Ibland uthärdar de mycket: damm, smuts och stötar, liksom brännande sol, isande vindar och de muggy tropikerna. Skydd mot den hårda miljön kommer från skräddarsydda höljen, som WAGO - liksom många andra plastkomponenter - ofta tillverkar själv.

Olika plastgranulat är utgångsmaterialet för höljena; dessa granulat transporteras till formsprutningsmaskiner med ett rörsystem. Detta sker via vakuumpumpar, som producerar ett vakuum. Liksom de gamla goda pneumatiska rören transporterar pumparna de olika granulaten dit de behövs omedelbart. Luftflödet bär dock oundvikligen också en del damm. För att förhindra att detta skadar pumparna installeras filter i avgasluftrören.

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5725_2000x1125_.jpg

Dessa filter måste rengöras noggrant upprepade gånger; annars lider transportkapaciteten "Detta är som en dammsugare: ju fyllare filtret, desto sämre blir dess prestanda och effektivitet", förklarar Sebastian Pscheidt, teknisk ingenjör för formsprutningsteknik på WAGO. I värsta fall töms röret inte helt när ett annat granulat överförs, vilket blandar de två materialen. WAGOs personal har hittills förhindrat detta genom att rengöra filtren med fasta intervall. Ofta hade detta dock inte varit nödvändigt eftersom filtren fortfarande tillåter tillräckligt med luft att passera - irriterande eftersom rengöringen är arbets- och kostnadsintensiv. Dessutom måste materialdistributionssystemet stängas av under denna tid, vilket kan störa husproduktionen.

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5285_2000x1125_.jpg

Our predictive maintenance solution ensures that we can now intensively clean the filters as required. With such predictive planning, we significantly reduce maintenance costs – and, at the same time, increase process reliability.

Dr. Jan Jenke
Product and Project Manager Analytics at WAGO

"Så mycket ansträngning som behövs, så lite som möjligt"

Goda skäl för WAGO att utveckla ett tillståndsövervakningssystem - med hjälp av WAGO-teknik, förstås - för att möjliggöra förutsägbart underhåll. "Så mycket ansträngning som krävs, så lite som möjligt" är strategin som Dr Jan Jenke, produkt- och projektchef Analytics på WAGO ser det. Filtren rengörs endast när det förväntas att utgången kommer att sjunka under en acceptabel nivå. För detta använder WAGO främst data från sensorer som mäter trycket uppströms och nedströms filtret. Sofistikerade analysmetoder kan sedan härleda prognoser om föroreningstrender. Systemet utlöser sedan automatiskt en underhållsorder i SAP-systemet för just-in-time-underhåll. Detta säkerställer att rengöringen alltid sker vid optimal tid. Vår förutsägande underhållslösning säkerställer att vi nu kan rengöra filtren intensivt efter behov."Vår förutsägande underhållslösning säkerställer att vi rengör filtren grundligt efter behov. Med sådan framåtblickande planering minskar vi underhållskostnaderna avsevärt samtidigt som vi ökar processäkerheten", avslutar Jenke. En bonus är att systemet också sparar energi eftersom filtren rengörs tidigare när mer smuts är närvarande, så att pumparna behöver mindre ström. Det är inte möjligt att exakt projicera hur höga besparingarna kommer att vara eftersom detta beror på många faktorer, förklarar Pscheidt. "Men eftersom våra pumpar ofta arbetar med flera kilowatt effekt är besparingarna ganska betydande."

Feldetektering med maskininlärning

WAGO använder också data från dessa och andra sensorer i materialdistributionssystemet för ytterligare ändamål - inklusive tidig upptäckt av eventuella fel under transporten. Tidigare arbetade de anställda med Excel-listor. Maskininlärningsmodeller hanterar nu denna uppgift: De identifierar avvikelser i data automatiskt innan större störningar uppstår. Detta minskar den tid som krävs för felsökning med mer än femtio procent. "Medan förutsägbart underhåll handlar om att titta in i framtiden, handlar feldetektering med maskininlärning om att upptäcka tidigare och nuvarande datamönster", förklarar Jenke. Systemet är utformat för att vara öppet på ett sådant sätt att ytterligare maskininlärningsmodeller kan läggas till vid behov. En instrumentpanel visar data och ger en omedelbar översikt över processkvaliteten. Systemet flaggar automatiskt upptäckta avvikelser. Instrumentpanelen erbjuder dock många andra visualiseringar för att maximera informationens fördelar. Detta gör det möjligt för anställda att utföra individuella utvärderingar och modellering via ett användarvänligt gränssnitt med levande och historiska data från vilken tidsperiod som helst. Resultatet är större öppenhet, till exempel när det gäller systemets kapacitetsutnyttjande. Framför allt är det lätt att se var det finns potential för optimering. "Med de två analyslösningarna och instrumentpanelen har vi försett anställda med en digital verktygslåda som förenklar deras arbete avsevärt. De kommer att få en bättre förståelse för orsak och verkan-samband av sina handlingar, säger Pscheidt. Samtidigt främjar instrumentpanelen samarbete mellan WAGOs process-, automations- och analysexperter.

“With the analytics solutions and the dashboard, we have provided employees with a digital toolbox that simplifies their work significantly. They will gain a better understanding of cause-and-effect relationships of their actions.”

Sebastian Pscheidt
Technical Engineer Injection Molding Technology at WAGO
MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5998_2000x1125_.jpg

Infrastrukturflexibilitet

Datainsamling och datautbyte utförs via WAGOs 750-serie I/O-system med flera moduler, inklusive digitala in- och utgångsmoduler, analoga utgångar, strömmätningsmoduler och skenmonterade kopplingsplintar. "Plugin-anslutningsdesignen är mycket enkel att använda och säkerställer oöverträffad systemdrifttid", förklarar Pscheidt. Datan analyseras sedan på en lokalt installerad WAGO Edge Computer. Alternativt skulle det också vara möjligt att göra detta i ett moln, på en befintlig IT-infrastruktur - eller direkt på WAGO Controller. Dess Linux®-operativsystem möjliggör installation av individuella Docker-behållare som ger analytiska funktioner till produkten.

Analys även för kunder

WAGO utvecklar dock inte bara analyssystem av detta slag för sig själv - företaget gör också sitt kunnande och sin teknik tillgänglig för andra. Till exempel förser WAGO sina kunder med individuella analyslösningar, som kan användas för att undersöka processer, identifiera svaga punkter eller känna igen utgångspunkter för optimering. Företag i olika branscher kan använda den till exempel för att bestämma orsakerna till ovanliga drifttillstånd för sina system och maskiner, identifiera effekter på produktkvalitet och processstabilitet eller förbättra maskinparametrering. "Med vår analytiska expertis hjälper vi våra kunder att skapa mer transparens i sina processer", säger Jenke. "Detta kommer att stärka deras konkurrenskraft på ett hållbart sätt!"

Text: Ralph Diermann - energijournalist

Foto: Tremonia

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: