CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

Energimätare (MID)

Att optimera energiförbrukningen kräver omfattande energimätning. WAGOs portfölj innehåller nu nya energimätare för detta ändamål som erbjuder flera fördelar.

Energimätarna använder Push-in CAGE CLAMP® med armar, så att de kan anslutas snabbt och enkelt. Enheterna för direkt mätning har en bredd på bara 72 mm; versioner för strömtransformatorer är ännu smalare med endast 36 mm. Dessa smala profiler sparar enormt mycket utrymme i styrskåp.

Säker anslutningsteknik tack vare fjäderklämmor

I videon beskriver Produktchef Holger Urban fördelarna, som snabbt och underhållsfritt CAGE CLAMP® anslutningserbjudanden för anslutning av mätare.

  1. 00:00

    Säker anslutningsteknik tack vare fjäderklämmor

  2. 00:01

    Flera kommunikationsgränssnitt i en enhet

  3. 00:01

    Möjlig användning av MID-kompatibla energimätare

  4. 00:02

    WAGO Energimätare

Tre gränssnitt i en enhet

Ett riktigt kommunikationsproffs

Tre gränssnitt i bara en enhet: Utrustad med en M-Bus och Modbus® gränssnitt, samt två S0-pulsutgångar, energimätarna (MID) från WAGO är riktiga kommunikationsproffs! Detta gör energimätarna lätta att integrera i alla projekt.

Enkel konfiguration

Intuitiv konfigurering

Med vår kostnadsfria app WAGO Energy Meter Configurator kan energimätarna enkelt konfigureras på nolltid – utan någon programmering. Dessutom erbjuder appen en funktion för att exportera aktuella värden till en CSV-fil och skicka dem via populära messenger-appar eller e-post.

Det är bara så enkelt

Vår expert Michael Meyer visar hur appen kan användas för att konfigurera energimätarna snabbt och enkelt.

Stor display

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Sammanfattning

Särskilt enkel hantering: Våra energimätare har en stor display för manövrering, som gör den viktigaste informationen tillgänglig på ett ögonblick i en överskådlig form och erbjuder integrerade beröringskänsliga kontrollelement. De styrs med de inbyggda beröringskänsliga kontrollerna.

Ansluter alla ledartyper snabbt

Tidsparande på alla nivåer

Oavsett om det är fast, fintrådigt eller med hylsor: Push-in-anslutningstekniken med armar gör kabeldragningen snabb och enkel. Förutom att spara tid, CAGE CLAMP® anslutningsteknik ökar säkerheten, eftersom en hållbar och pålitlig kontakt garanteras under hela livslängden. Detta förhindrar problem som överhettning av kontaktpunkter.

Spara utrymme på DIN-skenan

Verkliga utrymmesbesparingar

Utrymmet i styrskåpet är värdefullt – så trots deras stora displayer gjorde vi våra nya energimätare så kompakta som möjligt. Direktmätarna har en installationsbredd på 72 mm. Versionen med omvandlaranslutning är särskilt smal – bara två delningsenheter (36 mm).

2-, 3- och 4-tråds anslutningsteknik

Solid

Fintrådig

Hylsa

New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Till produkten >>

Till produkten >>

Till produkten >>

Energimätare, direktanslutning (4PU)

Energimätare, direktanslutning (4PS)

Energimätare, transformatoranslutning (2PUCT)

Direkt mätning upp till 65 A

Mätning via 1 A eller 5 A strömtransformator

Mätning i 2-, 3- och 4-ledarnätverk (3 x 230 V / 400 V)

Konfigurering med touch knappar och Bluetooth®

Interfaces: Modbus®, M-Bus, pulse output, Bluetooth®

Extern hastighetskontrollingång (230 V)

Fyrkvadrant mätning

Visar: spänning (V), ström (A), frekvens (Hz), aktiv effekt (kW), reaktiv effekt (kvarh), skenbar effekt (kVA)

Anslutningsteknologi med WAGO Push-in CAGE CLAMP® med öppningsarm

Visa produktlista

Energidatainsamling och energidatahantering

All energidata kan spelas in och visas i WAGO Energy Data Management-applikationen på tydligt organiserade instrumentpaneler.

Plug-in strömtransformatorer för faktureringsmätning

Plug-in strömtransformatorer för faktureringsmätningar är induktiva strömtransformatorer med en ledare. Baserat på principen om mätning är strömtransformatorer av denna typ endast avsedda för för användning i växelströmsnät.

Dessa plug-in strömtransformatorer uppfyller proceduren för bedömning av överensstämmelse (modul D) och kan användas för debitering.


Dina fördelar:

  • Kan lätt kombineras med energimätaren med transformatoranslutningar

  • Skruvfri CAGE CLAMP®-anslutningsteknik

  • Godkänd för fakturering

Dina fördelar:

  • Godkänd för fakturering

  • Den idealiska kombinationen med energimätaren med transformatoranslutning
    (Artikel nr. 879-3040)

  • Skruvfri CAGE CLAMP® anslutningsteknik

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: