MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Snabb och enkel installation i fastigheter

Oavsett om det är fördelningsdosor, apparatskåp eller elinstallationer – med WAGO vid din sida har professionella elektriker alltid den perfekta anslutningstekniken för kabeldragningsapplikationer. WAGO erbjuder snabbkopplingssystem, verktygsfri anslutning av alla ledartyper, verktyg, olika märkningsmöjligheter och vettiga tillbehör – snabbt, pålitligt och underhållsfritt för alla applikationer.

Tips för Installation

Snabb, pålitlig, underhållsfri – för varje applikation! Ta del av praktiska tips och produktrekommendationer för specifika applikationer.

Elinstallatörer kan nu hålla sig uppdaterade och upptäcka praktiska tips och produktrekommendationer för specifika tillämpningar:

  • Kabeldragning i distributionsboxar

  • Installation i dörrklocka och högtalarsystem

  • Anslutning av fintrådade ledare i kopplingsdosor

  • Nyinstallation i små distributionslådor

Fastighetsinstallation våra bästa applikationer

WAGO förser dig alltid med rätt lösningar och produkter för alla dina elanslutningar.

Idag pratar alla om "Building IoT" eller "Smart Buildings", men vilken roll spelar anslutningstekniken i digitaliseringens tidsålder? nn-Christin Rachuba, produktchef för fastighetsinstallation, förklarar i en intervju vilken påverkan anslutningstekniken har på smarta byggnader och vilka utmaningar branschen står inför.

  1. 00:01
  2. 00:02
  3. 00:08
  4. 00:02

Våra bästa applikationer

building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Installationer i dörrklocka och högtalarsystem

För installationer med extra låg spänning såsom installation av dörrklocka och högtalarsystem rekommenderar vi 243-serien.


Fördelar med installationsplintarna:

  • Underhållsfri installation

  • Hög ledningstäthet tack vare ett kompakt fotavtryck

  • Ledararea från; 0,6 ... 0.8 mm2 (19 ...

h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Kabeldragning i distributionsboxar

Plats är alltid en bristvara för installation i en distributionsbox. Därför rekommenderar vi att du använder 2273-seriens PUSH WIRE®-kontakt för kopplingsdosor.


Fördelar med PUSH WIRE® anslutning för kopplingsdosor:

  • Kompakthet: 50 % mindre kontakt sparar värdefullt utrymme i dosan.

  • Säkerhet: mycket transparent hölje för att visuellt verifiera att ledaren har satts in korrekt

  • Ledararea från; 0,5 ... 2.5 mm2 (20 ...

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Anslutning av fintrådade ledare i kopplingsdosor

För anslutning av fintrådiga ledare i kopplingsdosor rekommenderar vi 221-seriens anslutningsklämmor


Fördelar med installationsplint:

  • Kompakthet: för begränsat utrymme i kopplingsdosan

  • Bekvämlighet: enkel anslutning tack vare lägre manöverkraft

  • Säkerhet: bekväm testning även efter installation tack vare två testuttag

building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Nyinstallation i små distributionslådor

För installation i små distributionslådor rekommenderar vi att du använder 2003- eller 2005-seriens flervåningsplintar..


Fördelar med flervåningsplintarna:

  • Push-In avslutning av solida ledare

  • Utbud av multifunktionella byglar

  • Det snabbaste märkningssystemet

  • För den högsta strömbelastningen på marknaden

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Använd WAGO-produkter effektivt

Praktiska tips för dina uppgifter: Vi hjälper dig med råd och vägledning för att säkert och effektivt använda våra produkter och lösningar. Har du ett värdefullt tips för oss och andra WAGO-användare? Eller en fråga som inte har besvarats här? Vi välkomnar all kommunikation.

Nya produkter

Fördelardosa; Gren; för flerledarkablar; Serie 221; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; vit
Artikel nr. 207-4301

Fördelardosa; Gren; för flerledarkablar; Serie 221; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; vit

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221, 2x73; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 1; grå
Artikel nr. 207-1331

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221, 2x73; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 1; grå

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221; för max. 6 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 1; grå
Artikel nr. 207-1431

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221; för max. 6 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 1; grå

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221, 2x73; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 2; grå
Artikel nr. 207-1332

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221, 2x73; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 2; grå

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221, 2x73; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 3; grå
Artikel nr. 207-1333

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221, 2x73; för max. 4 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 3; grå

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221; för max. 6 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 2; grå
Artikel nr. 207-1432

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221; för max. 6 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 2; grå

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221; för max. 6 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 3; grå
Artikel nr. 207-1433

Gelbox; Gren; för kablar; med gel; Serie 221; för max. 6 mm²; utan anslutningsklämmor; storlek 3; grå

Återförsäljare nära dig

Registrering av nyhetsbrev

Behöver du hålla dig uppdaterad om nyheter relaterade till elinstallation? Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Produktöversikt

De viktigaste produktkategorierna för våra elinstallatörer

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Installation av kopplingsplintar för trippelbesparingar

Spara enkelt tid och pengar i distributionsboxar eller kopplingsdosor: WAGOs kompakta installationsplintar ger stora besparingar!

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart designer: WAGO Configurator

WAGOs Smart Designer konfigurator tillåter 3D design av WAGOs elanslutnings- och automationsteknik.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: